Az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell integrált teljes megoldást kínál a megmunkálógépek kiszolgálásához

Az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell integrált teljes megoldást kínál a megmunkálógépek kiszolgálásához

Az ABB megalkotta az új OmniVance együttműködő gépkiszolgáló cella rendszerét, amely egy komplett, integrált megoldást kínál a megmunkálógépek automatizált kiszolgálásához. Hiszen könnyen programozható, telepíthető és használható. Ez a szabványosított megoldás egy együttműködő GoFa 12 kobotot és egy felhasználóbarát szoftvert ötvöz. Ez a rendszer tökéletesen alkalmas magas minőséggel rendelkező, kis volumenű alkatrészek gyártásához. Erre a rendszerre jellemző, hogy kompakt megoldást és egyszerű működtetést garantál. Az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell alkalmazáscellái segítenek a vállalatok munkatársainak a rugalmasság és az egyszerűség terén. A robot, a fogókar, a vezérlő, a szoftver és más komponensek egyetlen alkalmazásspecifikus megoldásba való ötvözésével a rendszer minimális integrációs erőfeszítést igényel. Sőt az ABB ezen rendszere gyors átállást, egyszerű bővítést és időben történő támogatást is biztosít.

Mely iparágban alkalmazzák leginkább az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell-t?

Az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell elsősorban szerszámgépek kiszolgálásához használatos, beleértve a fémmegmunkálást és a szerszámgépgyártást is. Ez magában foglalja az alkatrészek CNC-gépekbe való be- és kirakodásával kapcsolatos ismétlődő feladatok automatizálását, felszabadítva ezzel az emberi munkaerőt, hiszen rugalmas és egyszerűsített megközelítést kínál a különböző megmunkálási folyamatokhoz. Alkalmazható csiszolási, polírozási, vágási és felületkezelési feladatokra egyaránt. Továbbá a cella robotizált ívhegesztéshez és megmunkálási alkalmazásokhoz is tökéletesen használható. Az OmniVance Collaborative Machine Tending cella IP67-es besorolása alkalmassá teszi olyan környezetekben való használatra, ahol olaj, víz vagy por lehet jelen, ami gyakori ezekben az iparágakban.

Miért jelent előrelépést az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell integrálása?

Az ABB a megmunkálógépek kiszolgálásának hatékonyságának növelése érdekében ötvözte az etéren szerzett tapasztalatát a könnyen használható GoFa kobotokkal. Ennek köszönhetően ideális eszközt kínál különböző méretű vállalkozások számára a robotizált gépkiszolgálás zökkenőmentes átállásához. Ennél egyszerűbben talán nem is lehet ezt kivitelezni. Hiszen ez egy előre összeszerelt és felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi bármely vállalkozás számára, hogy automatizálja gépkiszolgálási feladatait. Mindezt úgy, hogy a rendszer működtetéséhez nem szükséges előzetes robotikai tapasztalat. Ráadásul ezzel a rendszerrel jobb munkakörnyezetet lehet teremteni, ami a szakképzett munkaerő hatékony megtartását is elősegíti. Hiszen az ismétlődő feladatok elvégzésével a nagy teljesítményű együttműködő gépkiszolgálási megoldások lehetővé teszik, hogy a kézzel végzett munkafolyamatokhoz képest a munkatársak akár 60 százalékkal kevesebb időt tölthessenek a gép mellett. Ez felszabadítja az idejüket, hogy több hozzáadott értékű munkát végezhessenek, miközben csökken az ismétlődő munkafolyamatok elvégzése, ami nagyon idegőrlő tud lenni. Ezenfelül a hordozható, kompakt kialakításának köszönhetően könnyen mozgatható a rendszer a különböző gépek, berendezések között. A cella az ABB GoFa 12 kobotjára épül, amely 1,27 méteres kinyúlást és nagyon nagy pontosságot biztosít még akár 10 kg-os terhek esetén is. A GoFa kobotok emellett még teljesítmény- és erőkorlátozó képességekkel is rendelkeznek, lehetővé téve a biztonságos munkavégzést még akkor is, ha emberi kezelők tartózkodnak a rendszer mellett.

Milyen előnyökkel jár az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell rendszer munkába állítása?

Mivel a rendszer könnyen, akár egy nap alatt telepíthető, ezért ez az automatizálás legegyszerűbb módja azon iparágak számára, ahol szerszámgépgyártással foglalkoznak. Ideális megoldást kínál a kézi és az automatikus gépkiszolgálás közötti átmenethez. Az ABB szakemberei úgy tervezték a rendszert, hogy minden alkatrész egyetlen alaplapra kerüljön, a rendszer ráadásul kompakt és mozgatható, így több feladatot is el lehet vele végezni. Ez pedig növeli az üzleti hatékonyságot, maximalizálja a gépek kihasználtságát és növeli a termelékenységet, a megszakítás nélküli munkavégzéssel és az állásidő csökkentésével. Ennek köszönhetően a cégek vezetői ezen befektetés esetén gyorsabb megtérüléssel számolhatnak, mint más berendezések esetén. De ez még nem minden, mert a GoFa kobot olyan minőséggel képes az adott alkatrészt elkészíteni, hogy az állandó minőséget garantál és kiküszöböli a selejtet. Ez növeli az ügyfelek elégedettségét, és hosszú távon visszatérő, állandó partnereket generál. Emellett a rendszer a szakképzett munkaerő megtartását is támogatja, hiszen a könnyen kezelhető kobot és a felhasználóbarát webes alkalmazás bárki számára lehetővé teszi a perceken belüli programozást.

Milyen részekből áll az ABB OmniVance Collaborative Machine Tending Cell rendszer?

A cella minden fő alkotóeleme előre gyártott és integrált, beleértve a GoFa kobotot, a tálcarendszert és a megfogó részt is, így a telepítés és beállítás mindössze egy napot vesz igénybe. A cella az ABB Wizard Easy Programming szoftverét alkalmazza, amely kód nélküli, blokk alapú technológiát használ. A rendszer a GoFa kobotból, a tálcarendszerből, az applikációból, az OmniCore vezérlőből, a megfogó egységből, a kommunikációs interfészből és a biztonsági szkennerből áll. Nézzük is az egységeket, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.

  •  GoFa 12 kobot vagyis ez az ABB CRB 15000 ipari robot, amely kategóriavezető a sebesség, a biztonság és a könnyű kezelhetőség terén. Ezenfelül ez a GoFa kobot számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek lehetővé teszi a közvetlen emberi munkavállalók melletti használatot, anélkül, hogy a vállalatoknak nagyméretű akadályokat vagy kerítéseket kellene tervezni és építeni. Ez pedig maximális rugalmasságot és hatékonyságot biztosít.
  •  Tálcarendszer esetében választható 6 × 60 kg-os változat, amelyet mechanikus zárral látott el az ABB, illetve 9 × 120 kg-os tálca is rendelhető, amelyen szintén ilyen típusú zár található.
  • OmniCore vezérlők működtetik az ABB széles robotportfólióját, jövőbiztos, skálázható vezérlést biztosítva szinte bármilyen képalkotásra alkalmas alkalmazás automatizálásához. Emellett csúcskategóriás kiberbiztonságot, csatlakoztathatóságot, fejlett látórendszereket és mesterséges intelligencia-feldolgozást is biztosít.
  • Megfogó egységek esetén több opció közül lehet választani. Van az a lehetőség is, hogy nincs a kobot karjának végén fogó egység, de rendelkezésre áll egyszeres- illetve dupla megfogó is. Azt a műveletek elvégzése határozza meg, hogy a vállalat a három opció közül melyiket is választja.
  • Kommunikációs interfész esetén egy úgynevezett nagy sebességű internet csatlakozás található a robot oldalán (Anybus, DSQC 1042 vagy DSQC 1031 DI/DO)
  •  Biztonsági szkennerek esetén is több lehetőség áll a vállalatok rendelkezésére. Az első, hogy nincs szkenner, de választható 1 vagy 2 szkenner is.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp