Napjainkban a vállalatok folyamatosan fejlesztenek, ehhez pedig új technológiákra van szükség, amelyekhez új termelékenységi és fenntarthatósági célok társulnak. Ezeket már csak korszerű ipari robotok alkalmazásával lehet teljesíteni. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az ipari robotok korunk egyik nagy kihívásában is segítenek, mégpedig a munkaerőhiány kezelésében. Ezért az ABB a piacon elérhető legmodernebb ipari robotokat, kobotokat és AMR-ek portfólióját értékesíti. Ennek a kínálatnak a részei a moduláris ipari robotok is, amelyeket az ABB Robotics moduláris nagyméretű robotok választékával bővítette, mégpedig az új IRB 7710 és az IRB 7720 ipari robotok bevezetésével. Az ABB IRB 7710 és 7720 robotok 16 új változatban kaphatók. De ez nem minden, hiszen ha ehhez hozzáadjuk a nemrégiben piacra dobott IRB 5710-IRB 5720 és az IRB 6710-IRB 6740 robotokat is, akkor összesen 46 különböző változat közül lehet már választani. Mindez jól érzékelteti az ABB moduláris ipari robotkínálatának méretét és sokszínűségét.
Amit a hatékony moduláris kialakításról tudni érdemes
Ezek a nagyméretű robotok ugyanazon az úttörő moduláris kialakításon alapulnak, mint az IRB 67X0 robotok. Mit jelent ez pontosan? Szabványosított alkatrészekkel rendelkeznek, beleértve az alapot, az alsó és a felső kart. Az összes robot azonos alapterülettel rendelkezik, ami gyorsabb, kényelmesebb és rugalmasabb telepítést tesz lehetővé a robotok különböző gyártósorokon történő cseréjekor.
Milyen iparágakban alkalmazzák elsősorban a moduláris ipari robotokat?
Ezek a legújabb robotok ideálisak olyan iparágakban való használathoz, mint az autóipar, a mezőgazdasági gépgyártás, az építőipar vagy a logisztika. Ahogy azt már fentebb említettük, a portfólió nagyon széles, 16 robotból áll. Ezért például az autógyártók könnyen kiválaszthatják azt az ideális változatot, amely az elektromos járművek, a hibrid és hagyományos hajtáslánccal szerelt autók gyártása során hatékonyan támogatja a gyártási folyamatokat. Például a préselés automatizálásától kezdve a karosszériagyártáson át a végső összeszerelésig. Ezek a robotok tökéletesek nagy teherbírású összeszereléshez, például a nehéz öntéshez, a nagy sebességű présgépek kiszolgálásához és a palettázáshoz, valamint a nagy pontosságú hegesztésekhez.
Milyen előnyöket kínálnak az ABB új moduláris ipari robotjai?
Az IRB 7710 és az IRB 7720 megtervezésekor az ABB kiemelt hangsúlyt fordított a hatékony moduláris kialakításra. Ennek köszönhetően ezek a robotok akár 30%-os energiamegtakarítást is biztosítanak, miközben világszínvonalú teljesítményt és minőséget nyújtanak. Az OmniCore robotvezérlő szoftvernek köszönhetően akár 0,6 mm-es pályapontossággal tudnak működni. További előnyük, hogy hatalmas teherbírással rendelkeznek: 280 kg-tól 620 kg-ig terjedő alkatrészek, készáruk mozgatását is biztonságosan elvégzik. Ezenfelül az IRB 7710 és az IRB 7720 ipari robotok akár 25%-kal csökkentik a ciklusidőket is, tehát költséghatékony gyártási folyamatokat eredményeznek. De a termelékenységet is támogatják. Például a préselés során óránként akár 900 alkatrészt is képesek előállítani. Ráadásul ezeket az ipari robotokat a legmostohább környezetben való működésre tervezték. Ennek köszönhetően Foundry Plus védelemmel is elérhetők. Összefoglaltuk röviden, hogy milyen előnyöket nyújtanak ezek az ipari robotok:
- Termelékenység
- Energiamegtakarítás
- Rugalmas moduláris kialakítás
- Széles választék
- Pozícionálás folyamatossága
- Hatékony üzemidő
- Páratlan termelékenység és minőség
- Kihívást jelentőkörülmények között is hatékony működés
Mely változatok képezik jelenleg az ABB moduláris ipari robotok választékát?
- IRB 7720-620/2.9
- IRB 7720-530/3.1
- IRB 7720-510/3.3
- IRB 7720-450/3.5
- IRB 7720-560/2.9 LID
- IRB 7720-480/3.1 LID
- IRB 7720-400/3.3 LID
- IRB 7720-400/3.5 LID
- IRB 7710-500/2.85
- IRB 7710-430/3.1
- IRB 7710-360/3.3
- IRB 7710-310/3.5
- IRB 7710-400/2.85 LID
- IRB 7710-390/3.1LID
- IRB 7710-325/3.3 LID
- IRB 7710-280/3.5 LID
Mely robotvezérlő támogatja az IRB 7710 és az IRB 7720 ipari robotok működését?
Az ABB robotvezérlők a kategóriájukban a legjobb mozgásvezérlést, valamint 20 százalékos energiamegtakarítást kínálnak. Ezt a beépített digitális csatlakoztathatóságnak és a változó igényeknek megfelelő több mint 1000 kiegészítő funkciónak köszönhetik. Az OmniCore robotvezérlők segítségével könnyedén tervezhető, üzemeltethető, karbantartható és optimalizálható a gyártási folyamat. Ezt olyan szoftverfunkciók teszik lehetővé, mint például az ABB Absolute Accuracy és a PickMaster Twin. Az ABB robotvezérlő választékot 5 változat képezi, köztük a nagy és rugalmas V400XT. Az OmniCore V400XT vezérlővel működő robotok kategóriaelső mozgásvezérlést érnek el akár 0,6 mm-es pályapontossággal, még akkor is, ha több robot működik egymás mellett nagy, akár 1600 mm/s sebességgel. Ezzel az ABB ügyfelei akár 25%-os ciklusidő-csökkenésből is profitálhatnak, ami tovább növeli a termelékenységet és a minőséget.
Milyen előnyökkel rendelkeznek az ABB OmniCore robotvezérlők?
Napjainkban a vállalatok a gyorsabb, rugalmasabb és a változó piaci körülményekre való hatékonyabb reagálásra képes megoldásokat keresik, amelyek a sebesség, a pontosság és a rugalmasság új, magasabb szintjét biztosítják. Az OmniCore robotvezérlők különlegessége abban rejlik, hogy egyetlen összetett rendszerben képesek hatékonyan kezelni a mozgást, az érzékelők pontos működését és az alkalmazásokat. Mivel ezek a robotvezérlők az ABB Robotics teljes hardver- és szoftverportfóliója számára elérhetők, ezért ez hatalmas rugalmasságot biztosítanak a vállalatok számára. Az OmniCore vezérlők például lehetővé teszik az autógyártóknak a termelési sebesség növelését, óriási versenyelőnyt biztosítva ezzel.