Az ABB E-mobility új elektromosjármű-töltő triójának piaci bevezetésével az egységes architektúra a szegmens-specifikus igényekre ad választ

Az ABB E-mobility új elektromosjármű-töltő triójának piaci bevezetésével az egységes architektúra a szegmens-specifikus igényekre ad választ

Az ABB E-mobility bejelentette átfogó elektromosjármű-töltési portfóliójának olyan platformokkal való bővítését, amelyek az elektromos járművek tömeges elterjedését akadályozó legfőbb kihívásokra, a használhatóságra, a megbízhatóságra és a skálázhatóságra kívánnak megoldást nyújtani. Az ABB E-mobility a tavaly bevezetett A400 és C50 típusok sikerére épít, amikor a portfóliót három új töltővel bővíti: a helyszínen később is bővíthető A200/300 típusú All-in-One töltő, a nehézgépjárműveket kiszolgáló MCS1200 Megawatt Charging System, valamint a rugalmas telephelyi töltést biztosító ChargeDock Dispenser.

„Az elektromosjármű-töltési szféra túlmutat a konkrét felhasználásra szánt töltőpontokon – olyan platformokat építünk, amelyek egységes használhatóságot, megbízhatóságot és skálázhatóságot biztosítanak a töltési ökoszisztéma teljes egészében” – mondta Michael Halbherr, az ABB E-mobility vezérigazgatója. „Azáltal, hogy ezt a moduláris megközelítést alkalmazzuk, ahol K+F tevékenységünk nagy része moduláris platformokra, nem pedig az egyes termékekre összpontosít, olyan töltési portfóliót hoztunk létre, amely magasabb minőséget és kiemelkedő egységességet biztosít a végfelhasználók és a szervizszemélyzet számára.” Csökkenti az ellátási láncban rejlő kockázatokat, miközben felgyorsítja a fejlesztési ciklusokat és lehetővé teszi a legfontosabb beszállítókkal való mélyebb együttműködést.”

A platformalapú megközelítés kiemelkedő megbízhatóságot, időtálló skálázhatóságot és jobb gazdaságosságot biztosít több piaci szegmensben is abban az iparágban, amelynek globális értéke 2030-ra várhatóan 35 milliárd dollárra nő.

Változatospiaci szegmensek kiszolgálását célzó portfólió

A felhasználói igények és a termékkövetelmények a különböző szegmensekben jelentősen eltérőek lehetnek. Azáltal, hogy általános platformkészletet állít össze az egyes szegmensek egyedi igényeinek kezelésére, az ABB E-mobility a felhasználások széles körének képes testreszabott megoldásokat kínálni. A vállalat jelenleg négy fő szegmensre összpontosít:

Nyilvános töltés: A díjnyertes A400 típus optimális választás nagy teljesítményű töltéshez mind az autópályák mellett, mind városi környezetben; az A-sorozatú All-in-One töltők legújabb fejlesztései a telepítés helyén később is bővíthető architektúrát kínálnak, amely lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy az A200 típus (200 kW) telepítésével kezdjék, majd a kereslet növekedésével 300 kW-ra vagy 400 kW-ra bővítsék. Ez a megoldás skálázhatóságot kínál és biztosítja az ügyfelek befektetéseinek védelmét, ami 10 év alatt a Teljes Tulajdonlási Költségének (TCO) megtakarításához vezet.

Tömegközlekedés: Az új ChargeDock Dispenser – a már forgalomban lévő HVC 360 töltőszekrénnyel kombinálva – leegyszerűsíti a telephelyen végzett töltést, mert olyan sokoldalú megoldással rendelkezik, amely támogatja a pantográfos, tetőtöltős és oszlopos töltési módokat is, és akár 360 kW megosztott teljesítményt biztosít – mindezt rugalmas, akár 150 m telepítési távolsággal a töltőoszlop és töltőszekrény között, mely utóbbi akár 500 A DC kimenetet tud biztosítani.

Szállítás és logisztika: A haszongépjárművek és flották számára megfelelő töltőinfrastruktúra kiépítése nagyon fontos innovációs terület a közlekedés villamosítása felé vezető utunkon. Az iparágvezető teherautó-gyártókkal folytatott széles körű együttműködést követően az MCS1200 Megawatt Charging System akár 1200 kW folyamatos teljesítményt képes leadni – ez 20%‑kal nagyobb energiaátvitel, mint az 1 MW-os rendszerek – és a nehézgépjárművek szükséges töltését az erre a célra készült, egycsatlakozós kialakítással biztosítja a járművezetők számára előírt kötelező szünetek alatt. Más felhasználások támogatása érdekében, például CCS töltés teherautókhoz, kombinált CCS és MCS töltési opció is elérhető lesz.

Célállomástöltő és kiskereskedelmi egységekhez szánt töltő: A termékcsalád része a díjnyertes C50 Compact Charger – mindössze 23,5 cm mélységével kategóriájában a legvékonyabb töltő, amelyet kifejezetten arra terveztek, hogy az általában egy óráig tartó vásárlás során kényelmesen feltöltse a járművet. Nagyméretű érintőképernyőjével a C50 még teljesebbé teszi a díjnyertes A400 által nyújtott élményt, és ezzel új mércét állít fel a felhasználói élmény területén.

Díjnyertes dizájn és konfigurálható márkaélmény

A portfólió kiválóságát már rangos díjak is elismerték: mind az A400, mind a C50 elnyerte a Red Dot Design Award díjat, továbbá 2025-ben az A400 intuitív kialakításáért, amely okostelefonhoz hasonló felhasználói élményt nyújt, megkapta az áhított iF Design Award aranyérmét. Az esztétikai szempontokon túl a portfólió lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a HMI márkakonfigurátor segítségével egyszerűen beállíthassák a márkaelemeket, például a márkaszíneket, logókat, alkalmazásikonokat, az üzenetküldést, a márkahangot és a nyelvet, amelyek zökkenőmentesen biztosítják a töltés márkával összhangban lévő élményét.

Gyors innovációt lehetővé tevő platformstratégia

Az ABB E-mobility platformstratégiája figyelemre méltó gyorsaságú fejlesztést tett lehetővé: az elmúlt 12 hónapban öt különböző termékkel állt elő, köztük az A400 All-in-One töltő és a 2024-ben már bevezetett, a célállomáson történő töltésre szolgáló Compact C50.

Az ügyfelek számára ez megbízhatóbb töltést jelent – a cél a 99%-os üzemelési arány biztosítása, az új állomások gyorsabb telepítése, valamint a rövidebb várakozási idő szervizelés alkalmával. A járművezetők számára ez magára az élményre összpontosító innovációt jelent többek között az MCS1200 egyedi kialakítású csatlakozójával, amely pontosan olyan szögben forog, hogy tökéletesen illeszkedjen a teherautók MCS-bemenetéhez, és ezzel kiküszöböli a kábelre ható túlzott meghúzási nyomatékot és jelentősen megkönnyíti a töltést.

„A mostani termékbevezetés mérföldkövet jelent, amely portfóliónknak a technológia új generációjára való átállását zárja le” – mondta Halbherr. „Platformalapú megközelítésünk és a távközlési rendszerekre jellemző rendszerarchitektúránk lehetővé tette számunkra, hogy mindössze egy év alatt öt különböző terméket fejlesszünk ki és dobjunk piacra, ami a hagyományos, egyetlen termékre fókuszáló termékfejlesztési módszerekkel lehetetlen lett volna.”

Megbízhatóságot garantáló egyedi architektúra

Az ABB E-mobility platformjának középpontjában olyan egyedi architektúra áll, amely a töltők tervezése során a számítógépes rendszereknél használtak szerint a tartományt részekre osztja, és ezzel alapvetően javítja az alrendszerek fejlesztését is.

„Olyan rendszert építettünk ki, amely logikai szinten négy különálló alrendszerre osztja a töltőt: felhasználói élmény, energiaellátás, mechatronika és a felhő tartományok, amelyek mindegyike független alrendszerként működik” – ismertette Halbherr. „A hagyományos töltőkkel ellentétben, ahol a felhasználói felület meghibásodása akár az egész rendszert is letilthatja, a mi architektúránk akkor is biztosítja a töltés folytatását, ha a képernyővel vagy a fizetési rendszerrel kapcsolatban problémák merülnek fel. Mi több, minden alrendszert saját tempójában tudunk fejleszteni anélkül, hogy a teljes rendszert meg kellene változtatni.”

Ez a részekre osztás fokozott megbízhatóságot és még jobb minőséget biztosít, miközben továbbfejleszti a szervizelhetőséget és a diagnosztika távoli elvégezhetőségét. Minden egyes tartomány önállóan frissíthető és tesztelhető, így az adott igények szerinti eltérő frissítési ciklusok alakíthatók ki. Az eredmény 99%‑os üzemelési arányt biztosít, ami kulcsfontosságú a kereskedelmi töltési műveletekhez és az ügyfelek elégedettségének biztosításához.

center

Stratégiai innováció: vállalaton belüli kiválóság ott, ahol a leginkább számít

A platformalapú megközelítés stratégiája a teljesítményt előmozdító kritikus elemekre összpontosítja a vállalaton belüli szakértelmet. Az ABB E-mobility saját fejlesztésű és gyártású szilícium-karbid teljesítmény moduljai 97%‑os konverziós hatékonysággal és még jobb hálózattámogatási képességekkel rendelkeznek. A mérnöki erőforrások ezen nagy értékű részelemekre való összpontosítása, míg mások szabványosítása biztosítja, hogy az ügyfelek ott élvezhessék a technológiai kiválóság előnyeit, ahol az a legnagyobb hatással van működésükre.

Átfogó szervizkoncepciók az üzemidő maximalizálása érdekében

A termékcsalád összes elemét a szervizelhetőség alapelve szerint alakítjuk ki. A termékcsalád szabványosított részelemei leegyszerűsítik a karbantartási műveleteket, így a javítás akár hatszor gyorsabban elvégezhető, mint a hagyományos konstrukciók esetében.

Az ABB E-mobility komplex szolgáltatásai teljesítményalapú szolgáltatási szintű megállapodásokat tartalmaznak, konkrét válaszadási és megoldási arányokkal. Minden töltő az ABB E-mobility felhőalapú eszközkezelő platformjához csatlakozik, amely 24 órás felügyeletet és szükség esetén 24 órán belüli helyszíni szervizelést biztosít.

Első nyilvános bemutatás

Az ABB teljes e-mobilitási termékcsaládja először az Advanced Clean Transportation Expo (ACT) kiállításon volt látható a kaliforniai Anaheimben, Észak-Amerikában, 2025. április 28. és 30. között, majd a müncheni Power2Drive kiállításon, 2025. május 7. és 9. között.

Az ABB E-mobility divízióról
Az ABB E-mobility az elektromos járművek (EV) töltési megoldásainak globális vezetőjeként azért dolgozik, hogy fenntarthatóbb és hatékonyabb mobilitást tegyen lehetővé a jövőben. A vállalat a világ vezető elektromosjármű-gyártóinak, elektromosjármű-töltőhálózat–üzemeltetőinek és flottavállalatainak kiemelten preferált partnere. Az elektromos járművek töltési megoldásainak legszélesebb portfólióját kínálja a nagy teljesítményű célállomási töltőktől kezdve a jövő autópálya-állomásain át a flották villamosítására szolgáló megoldásokig, valamint az elektromos buszok és teherautók töltéséig. Az ABB E-mobility, kb. 1400 munkavállalójával szerte a világon, több mint 50 000 nagy teljesítményű töltőt értékesített és több mint 10 000 telephelyet villamosított.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp