Az ABB az E.ON-nal együttműködve támogatja a technológiai átállást
Az SF6-mentes technológiára való átállás jelentős kihívást jelent a közüzemi szolgáltatók számára
A közüzemi szolgáltatók, a szabályozó hatóságok és a beszállítók közötti szoros együttműködés kulcsfontosságú a megbízható és ellenálló villamosenergia-hálózat megvalósításához
Az ABB együttműködést kötött Németország legnagyobb elosztórendszer-üzemeltetőjével (DSO), az E.ON-nal, hogy új, kén-hexafluorid (SF6)-mentes gázszigetelésű kapcsolóberendezéseket (GIS) szállítson számára. Az E.ON mint DSO felelős a végfelhasználóknak áramot szolgáltató közép- és kisfeszültségű villamos hálózatok üzemeltetéséért, karbantartásáért és fejlesztéséért.
A szállítási terjedelem tartalmazza az ABB következő generációs SafeRing és SafePlus Air 24 kV-os, elosztóhálózati GIS (gázszigetelt kapcsolóberendezés) termékeit, amelyek részét képezik a vállalat bővülő, SF6-mentes kapcsolóberendezés-technológiáit átfogó portfóliójának.

Az E.ON több mint 800 000 kilométernyi villamosenergia- és gázhálózatot üzemeltet, amely Németország elosztóhálózatának körülbelül 60%-át jelenti. Ez a projekt jelentős lépést jelent a DSO azon törekvéseiben, hogy megfeleljen az Európai Unió F-gázokról szóló rendeletének, amely 2026-tól betiltja az SF6 használatát az új, maximum 24 kV-os középfeszültségű (MV) elektromos berendezésekben.
Az E.ON az élen jár az áramelosztó hálózatok üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésében, ami részben annak köszönhető, hogy a 2026-os határidő előtt SF6-mentes középfeszültségű kapcsolóberendezéseket vezet be. Az ABB legutóbbi felmérése szerint a legtöbb európai, villamosítási és kapcsolóberendezés beszerzésében érdekelt döntéshozó még mindig az SF6-mentes kapcsolóberendezésekre való átállás korai szakaszában tart.
Az ABB-vel kötött együttműködés segítségével az E.ON továbbra is élen járhat az elosztóhálózatok üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Az ABB hagyományos SF6-szigetelésű kapcsolóberendezéseivel megegyező méretekkel és működési eljárásokkal tervezett SafeRing és SafePlus Air egységek zökkenőmentes átállást tesznek lehetővé a meglévő kompakt transzformátor-alállomásokkal rendelkező ügyfelek számára.
„Tudjuk, hogy az SF6-szigetelésű berendezések kiváltását célzó technológiai áttérés nagy változást jelent a piacon, amelyre ügyfeleinknek ambiciózus határidőn belül kell reagálniuk” – mondta Dr. Andrea Estrada Hein, az ABB Distribution Solutions divíziójához tartozó Switchgear Business Line részleg ügyvezető alelnöke. „Ezért erre az átállásra nem egyszeri termékszállításként, hanem valódi együttműködési lehetőségként tekintünk. A közüzemi szolgáltatókkal és az iparral együttműködve megbízható megoldásokat tudunk kifejleszteni, erősíteni tudjuk az új technológiák iránti bizalmat, és rugalmas, a jövő igényeinek is megfelelő hálózatokat tudunk biztosítani.”
Az E.ON-nal és más ügyfelekkel együttműködésben kifejlesztett ABB SafeRing és SafePlus Air GIS termékek üvegházhatású gázok helyett száraz levegő szigetelést használnak. Ezek a termékek az ABB európai gyártóüzemeiben készülnek, és mind beltéri, mind kültéri alkalmazásokhoz egyaránt alkalmasak, beleértve a 1500 méter feletti magasságban vagy zord időjárási körülmények között történő telepítést is.
Lisbeth Buschkühl, az E.ON beszerzési igazgatója így nyilatkozott: „Az új szabályozásoknak megfelelően az SF6-szigetelésű termékekről való átállás számunkra kulcsfontosságú. A zökkenőmentes átállás elengedhetetlen a biztonságos energetikai átmenethez. Számos megbízható partnerrel, köztük az ABB-vel, amellyel hosszú távú kapcsolatot ápolunk, együttműködve megvalósítjuk célunkat, hogy hatékony és fenntartható hálózatot hozzunk létre a jövő számára.”
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag