Az ABB egy új festékszóró pisztolyfejet mutatott be a hatékony és fenntartható festési folyamatok elvégzése érdekében, hogy forradalmasítsa az autóipari fényez őműhelyeket. Milyen előnyökkel jár ez a gyakorlatban? A most bemutatott RB 1000i-S akár 10 százalékkal is növelheti a festék átviteli hatékonyságot, és az elődjéhez képest legalább 30 százalékkal csökkenti a festési folyamatban keletkező hulladékot, valamint a CO2 és az illékony szerves vegyületek kibocsátását, úgy, hogy az új festékszóró pisztolyfej egy ABB ipari festőrobotra van felszerelve. A járművenkénti 10 százalékkal kevesebb festék nagyobb hatékonyságot is jelent. Emellett pedig az új festékszóró pisztolyfej az energiafogyasztást is minimalizálja. Ez a cégek számára összességében komoly pénzügyi megtakarítást jelent. A jelenlegi erős árversenyben ez komoly előnyt jelent az autógyártók számára.
Miért gondolták úgy az ABB mérnökei, hogy szükség van az RB-1000i-S festékszóró pisztolyfej kifejlesztésére?
Mivel a nagy autógyártók elkötelezték magukat amellett, hogy 2035-re karbonsemleges gyárakat építsenek, működtessenek ezért ennek a célnak az eléréséhez számos részletre oda kell figyelniük. Az ABB folyamatosan fejleszt olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek segítik az autógyártókat fenntarthatósági céljaik elérésében. Az autógyártóknak és fényezőműhelyeknek az újonnan bemutatott RB 1000i-S ebben nyújt támogatást.
Mekkora költségmegtakarítást eredményez az ABB RB-1000i-S új festékszóró pisztoly az autógyártók illetve az autófestő műhelyek számára?
Amennyiben egy autógyártó járművenként 2,5 liter festéket használ, és évente 400.000 járművet gyárt, az RB 1000i-S festékszóró pisztolyfej a továbbfejlesztett átviteli hatékonyságával akár 100.000 liter festéket takaríthat meg. Ez a megtakarítás literenként 10 eurós festékár mellett körülbelül 1 millió euró pénzügyi előnyt jelent.
A telepítés egyszerű: a gyártók vagy a fényezőműhelyek az RB 1000i-S festékszórófejet integrálhatják egy ipari festőrobotba, vagy meglévő ABB ipari robotjaikhoz retrofit egységként csatlakoztathatják. A megtakarítás nemcsak a költségekben jelentkezik, hanem hozzájárul a fenntarthatósági célokhoz is, mivel csökkenti a festékveszteséget és a hulladék mennyiségét.
Milyen előnyökkel jár az ABB RB-1000i-S festékszóró porlasztó alkalmazása?
- Az új festékporlasztó akár 10%-kal is növeli az átviteli hatékonyságot, amellett legalább 30%-kal csökkenti a festés során keletkező hulladékot a fenntartható működés támogatása érdekében
- A CO2-kibocsátás csökkentése a festékhulladék minimalizálásával és a hatékonyabb festési eljárással is elérhető
- A járművenkénti 10%-os festékcsökkentés növeli a fényezőműhelyek hatékonyságát és pénzügyi megtakarítást eredményez
- Az új ABB festékszóró pisztolyfej csatlakozik más robottámogatású rendszerekhez, amelyeket úgy terveztek, hogy segítsenek egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakításában.

Az RB 1000i-S festékszóró a járművek fényezése során fellépő energiafogyasztást is jelentősen csökkenti
Az ABB által kifejlesztett festékszóró fej akár 30 százalékos energiamegtakarítást is lehetővé tesz. Mivel ezeket a festékszóró fejeket az ABB ipari robotokhoz ajánlott illeszteni, ezért azok integrált energia-visszanyerési és regenerációs technológiájának köszönhetően akár 20 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak intenzív terhelési ciklusok során. Az ABB Robot Studio automatikus útvonaltervezési funkciója pedig lerövidíti a mozgási időket és tovább csökkenti az energiafogyasztást. Ezek összessége pedig további jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé.
Hogyan rendelhetik meg az ABB ügyfelei az RB-1000i-S festékszóró pisztolyfejet?
Az ABB ügyfelei az RB 1000i-S festékszórófejet két módon rendelhetik meg: vagy egy új festőrobottal együtt, vagy meglévő RB 1000i robotjukhoz retrofit készletként. A retrofit készlet tartalmazza a kulcsfontosságú alkatrészeket, például a harang alakú csészét és a formázó levegőfúvókát, amelyek cseréje lehetővé teszi a robot teljesítményének frissítését.
Ez a megoldás nemcsak maximalizálja a meglévő festékszórófejek élettartamát, hanem támogatja a körforgásos gazdaság elveit, miközben csökkenti a hulladék mennyiségét és optimalizálja a fenntartható működést.
Az RB 1000i-S festékszóró milyen változatokban áll az ügyfelek rendelkezésére?
Ez a modern festékszóró fej két különböző változatban kapható. Az egyik az RB 1000i-S-SSD modell, amely oldószeres alapú, standard festéshez alkalmas. Ezenkívül rendelhető az RB 1000i-S-SAD, amely szintén oldószeres alapú festéshez lett kifejlesztve, viszont ez a haladó változat.
Hogyan támogatja még az ABB a fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő megteremtését?
Az ABB számos módon támogatja ügyfeleit abban, hogy minél gyorsabban ki tudják építeni azt a gyártási folyamatot, amely nemcsak hatékony, de környezetbarát is. Ennek részeként az ABB Robotics egy új Energiahatékonysági Szolgáltatást kínál ügyfeleinek, amely tanácsadási, elemzési és eszköz csomagot kínál. Ennek keretében ajánlják például ezt az új festékszóró fejet az autógyártóknak a robotjaik energiahatékonyságának növelése érdekében.