Az ABB kompetenciaközpontot és állórész-gyártósort létesít Észtországban szélturbina-generátorok gyártásához

Az ABB kompetenciaközpontot és állórész-gyártósort létesít Észtországban szélturbina-generátorok gyártásához

  • Az ABB a kompetenciaközpontban mutatja be a következő generációs technológiát és a digitális megoldásokat, amelyek meghosszabbítják a turbinák élettartamát, és növelik teljesítményüket.
  • A mindössze 5-10 munkanapot igénylő generátorcserék révén a szélerőmű-üzemeltetők akár 1,2 millió eurós veszteséget is elkerülhetnek turbinánként.1
  • Az új gyártósor növeli az ABB állórészgyártási kapacitását, ami gyorsabb és jobban méretezhető műszaki támogatást tesz lehetővé az iparág számára.

A globális energetikai átállás felgyorsulásával a szélenergia a jövőbeli energiamix egyik fő összetevőjévé válik. A Nemzetközi Energiaügynökség2 becslései szerint 2030-ra a megújuló energiaforrások a globális villamosenergia-termelés csaknem felét fogják biztosítani, a szélenergia és a napenergia részesedése pedig megduplázódik, elérve a 30%-ot. Az új kapacitások folyamatos növekedésével az elöregedő szélerőműparkok felújítása jelentős lehetőséget kínál a hatékonyság növelésére, az eszközök élettartamának meghosszabbítására és a működési költségek csökkentésére.

Ennek a keresletnek a kielégítésére az ABB jelentősen bővítette motor- és generátorgyártó üzemét az észtországi Jüriben, és két jelentős projektet indított el: új kompetenciaközpontot (CoE) hozott létre a szélerőmű-szerviz számára, valamint egy nagy sztátorgyártósort létesített a Nagymotorok és Generátorok gyárában.

Az új CoE fejlett javítási és felújítási szolgáltatásokat kínál a szélerőművekhez. Az ABB legújabb technológiai fejlesztéseit felhasználva kezeli a gyakori problémákat, mint például a szigetelés degradációja és a mechanikai kifáradás, javítva ezzel a generátorok megbízhatóságát és teljesítményét. Az összes, raktári készleten tartott fődarab és alkatrész vadonatúj, közvetlenül a gyártótól származik, így kiváló minőséget és hosszú élettartamot biztosít. A generátorok javítási ideje átlagosan 50%-kal rövidebb, mint egy új egység vásárlásakor várható átfutási idő, ami működési hatékonyságot biztosít, és lehetővé teszi az ipari vállalatok számára, hogy kevesebb erőforrással többet érjenek el az anyagfelhasználás, a hulladéktermelés és az energiafogyasztás csökkentése révén anélkül, hogy a megbízhatóságot vagy a teljesítményt veszélyeztetnék.

„Az észtországi CoE több, mint egy szervizközpont – hosszú távú teljesítményt lehetővé tevő stratégiai eszköz, amelynek célja, hogy biztosítsa a szélerőmű-üzemeltetők számára a legfontosabbakat: a gyorsaságot, a megbízhatóságot és az életciklus-támogatást” – mondta Daniel Gerber, a Hajtások üzletág High Power divíziójához tartozó Megújuló Energia részlegének vezetője. „Az ABB globális szakértelmének és a kritikus fontosságú alkalmazások terén szerzett több évtizedes tapasztalatának köszönhetően gyors generátorcserét, fejlett felújítási képességeket és prediktív karbantartási megoldásokat kombinálunk, hogy ügyfeleinknek segítsünk csökkenteni az állásidőt, meghosszabbítani a turbinák élettartamát és átállni a digitális eszközkezelésre.”
„Az ABB döntése, hogy bővíti termelését, és globális szélturbina-karbantartási központot hoz létre Észtországban, jelentős elismerést jelent Észtország gazdasági környezetének” – mondta Erkki Keldo gazdasági és ipari miniszter. „Az a tény, hogy az észt mérnökökre bízták Európa egyik legbonyolultabb gyártási folyamatát, bizonyítja, hogy szakembereink a legmagasabb nemzetközi színvonalú szakértelemmel rendelkeznek. Országunk számára rendkívül fontos a több tucat új, magasan képzett mérnöki álláshely létrehozása, amely támogatja a kutatási és fejlesztési tevékenységeket, növeli a vállalat hozzáadott értékét, és tovább erősíti Észtország pozícióját a fejlett technológiai gyártás terén.”

Az ABB a raktáron tartott generátorkészletnek (Generator Stock) köszönhetően garantálja a gyakran használt szélgenerátorok gyors, 5–10 munkanapon belüli cseréjét. Ez lehetővé teszi a szélerőműparkok üzemeltetői számára, hogy elkerüljék a 3,6 MW-os turbinák esetében akár 1,2 millió eurót is elérő leállási veszteségeket – jelentős előrelépést kínálva az új egységek jellemzően 22–25 hetes átfutási idejéhez képest.

Az új, nagyteljesítményű állórészekre tervezett állórész-gyártósor növeli az ABB Estonia gyártási kapacitását, lehetővé téve akár 60 MW teljesítményű generátor állórészek gyártását, ami jelentős ugrás a korábbi 20 MW-os határhoz képest. Összehasonlításképpen: az ABB új gyártókapacitása olyan állórészek előállítását támogatja, amelyek teljesítménye háromszorosa a Tallink Group nagy sebességű kompjai, a Megastar és a MyStar hajókon használt, szintén az ABB által szállított 20 MW-os fő hajtómotorok teljesítményének. Az állórész az elektromos gépek fő alkatrésze, amely a forgó mágneses mezőt elektromos árammá alakítja.

A kiválósági központ újonnan megnyílt bemutatóterme az ügyfeleknek betekintést nyújt az ABB precíziós gyártási folyamatába, szigorú minőségi szabványába és digitális eszközeibe, és megerősíti az ABB elkötelezettségét az innováció, az átláthatóság és az iparágak támogatása iránt, hogy azok hatékonyabbá és környezetvédelmi szempontból tisztábbá váljanak.

Megjegyzések:

1. Becsült termeléskiesés egy 3,6 MW-os szélturbina esetében, amely körülbelül 32 877 kWh/nap energiát termel, az EU átlagos villamosenergia-árával számolva, amely 0,253 EUR/kWh (2022-es adatok): az új generátorok szállításának jellemzően 22–25 hetes átfutási ideje alatt ez turbinánkként akár 1,28 millió euró potenciális bevételkiesést jelent. Egy új csereturbina raktárból 5–10 munkanapon belül szállítható, így 1,2 millió euróval csökkentheti a veszteséget.

2. A Nemzetközi Energiaügynökség (2024): Megújuló energiaforrásról szóló éves jelentés / IEA (2024), Renewables 2024, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/renewables-2024, Licence: CC BY 4.0

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik.www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp