Az ABB új gázkromatográfja integrált kiberbiztonsági funkcióval védi az ipari rendszereket

Az ABB új gázkromatográfja integrált kiberbiztonsági funkcióval védi az ipari rendszereket

  • A GCP100 az első beépített kiberbiztonsági funkcióval rendelkező gázkromatográf a piacon
  • Új mércét állít fel a kiberbiztonság és az összetett gázkeverékek valós idejű elemzése terén, és fokozott pontossággal és adatbiztonsággal támogatja a földgáz-, biogáz-, olaj- és petrolkémiai iparágak szereplőit
  • A GCP100 a megnövelt 60°-100°C hőmérsékleti tartománynak és az 1 ppm (parts per million) érzékelési tartománynak köszönhetően az iparágak és az alkalmazások szélesebb körét fedi le

Az ABB piacra dobta a GCP100 gázkromatográfot, amely új mércét állít fel a kiberbiztonság és az összetett gázkeverékek valós idejű elemzése terén a földgáz-, biogáz-, olaj- és petrolkémiai iparágakban. Az új GCPro sorozat részét képező GCP100 valós időben támogatja az üzemeltetőket a folyamatok stabilitásának és a termékminőségnek figyelemmel kísérésében. A kiberbiztonsági funkciókat integráló GCP100 átalakítja a hagyományos folyamatelemzést, és biztonságos módon hatékonyságnövelő információkat nyújt az üzemeltetőknek.

A GCP100 az első olyan gázkromatográf (GC) a piacon, amely beépített kiberbiztonsági funkcióval és integrált WIFI-vel rendelkezik. A piacon lévő más gázkromatográfoktól eltérően nem kell harmadik féltől származó eszközökhöz csatlakoztatni, így nincs rés a titkosításban és a biztonságban. Mivel a titkosítás minden eleme be van építve a GCP100 analizátorba, a bizalmas folyamatadatok biztonsága nagyobb, mint valaha. A kiberbiztonság elengedhetetlen a gázkromatográfok esetében, mivel ezeket az eszközöket gyakran használják kritikus infrastruktúra-ágazatokban, például az energetikában és a környezetvédelmi monitorozásban.

„Az ABB új generációs gázkromatográfjai a GC technológia és a digitalizálás terén elért rendkívül innovatív fejlesztéseket tartalmaznak” – mondta Jean-René Roy, az ABB Measurement & Analytics divíziójának vezetője. „Keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy az új GCPro sorozat a jövőben az iparágak számára mérvadó hivatkozási ponttá váljon – és ez a GCP100 piacra dobásával kezdetét veszi. Az ABB több mint 60 éve élen jár a gázkromatográf-technológia területén, valós idejű gázelemzést biztosítva a feldolgozóipar számára.”

Az iparágak és az alkalmazások széles körére tervezett GCP100 elősegíti, hogy az ipari üzemeltetők kiemelkedő pontossággal és precizitással, újszerű digitális csatlakozási lehetőségekkel, alacsony gázminta- és hordozó gázfogyasztással, valamint alacsony energiafogyasztással alakítsák át folyamatelemzési rendszereiket, ezáltal lehetővé téve a rendszerek folyamatos figyelemmel kísérését anélkül, hogy növelnék az üzemeltetők technikai és karbantartási terheit. A kibővített 60°-100°C (140°-212°F) közötti működési hőmérsékleti tartományban, a detektálási pontossága 1 ppm, valamint a fejlett modularitásnak köszönhetően a GCP100 az iparágak és az alkalmazások szélesebb körét fedi le.

A hardver és a szoftver terén végrehajtott fejlesztéseknek, többek között a dinamikus QR-kódnak és a mesterséges intelligencia által támogatott funkcióknak köszönhetően a megoldás akár 75 százalékkal is csökkentheti a karbantartással kapcsolatos leállási időt. A 4 hüvelykes, gesztusvezérelt kijelzővel és szabadalmaztatott moduláris kialakításával a GCP100 új ipari szabványt teremt a karbantarthatóság terén.

Az ABB AI-alapú My Measurement Assistant+ és az ABB Ability™ Genix Copilot integrációjának köszönhetően a kezelők azonnal hozzáférhetnek a dokumentációhoz, a hibakódokhoz és a pótalkatrészekhez kapcsolódó információkhoz, ami megkönnyíti a diagnosztikát, a prediktív karbantartást és az állapotfigyelést is.

A GCP100 alacsony, 12 wattos energiafogyasztásra lett tervezve, így támogatja az ipari üzemeltetőket energiatakarékossági törekvéseikben. Ezenkívül a kisebb méretű, és egyes esetekben védőház („shelter”) nélküli telepítések alacsonyabb fűtési, szellőzési és légkondicionálási költségekkel járnak, ami hozzájárul az alacsonyabb beruházási költségekhez, így a GCP100 a kategóriájában a legalacsonyabb teljes tulajdonlási költségű gázkromatográf.

Az ABB Folyamatautomatizálás üzletága olyan ipari műveleteket automatizál, villamosít és digitalizál, amelyek az alapvető szükségletek széles skáláját elégítik ki az energia-, a víz- és az anyagellátástól kezdve az áruk előállításán át a piacra szállításukig. Az ABB Folyamatautomatizálás üzletága közel 20 000 alkalmazottjával, vezető technológiájával és szolgáltatási szakértelmével segíti a feldolgozó-, a hibrid- és a tengerhajózási iparágakban tevékenykedő ügyfeleit a teljesítmény növelésében és a működés biztonságának javításában, lehetővé téve ezáltal egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövőt. go.abb/processautomation

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segítve elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, ezzel túlszárnyalva korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik.www.abb.com

Magyarországi leányvállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp