Miként segíti az ABB a Suzuki átállását az e-mobilitásra

Miként segíti az ABB a Suzuki átállását az e-mobilitásra

 Ahogy Közép-Európa egyre gyorsabban halad az elektromos mobilitás felé, az autógyártók közös kihívással szembesülnek: a legelső pillanattól gyors, megbízható és egyszerű töltési megoldást kell biztosítaniuk. Az ABB segít a Suzukinak, hogy megfeleljen ennek a kihívásnak. Az ABB tartós, időtálló töltőberendezésekkel, fejlett digitális képességekkel és kereskedők gyakorlati képzésével segíti a Suzukit abban, hogy hatékonyabban működjön, csökkentse az állásidőt, és felkészítse hálózatát az új elektromos modellek érkezésére.

A régióban működő Suzuki márkakereskedések teljesítményének és felkészültségének javításával az ABB kiépíti a megbízható és egységes töltési élmény és -megoldás alapjait, ezzel lehetővé teszi a Suzuki számára, hogy magabiztosan hajtsa végre az elektrifikációs terveit.

Fontos mérföldkő a Suzuki elektrifikációs programjában

Az első teljesen elektromos modelljének, az E-Vitarának a piaci bevezetésével a Suzuki új korszakba lép az elektrifikációs stratégiája végrehajtásában. A modell piacra dobása meghatározó lépés a Suzuki globális célkitűzése felé, miszerint 2030-ra járműveinek legalább 80 százaléka részben vagy teljesen elektromos hajtású lesz. Ezen átállás megvalósításához minden márkakereskedőnél megbízható, skálázható töltőinfrastruktúrára van szükség.

Ebben a fázisban játszik kulcsfontosságú szerepet az ABB: bevált, megbízható és a márkakereskedők számára könnyen kezelhető töltési megoldásokkal segít csökkenteni a Suzuki átállásának kockázatait, és biztosítja, hogy a hálózat készen álljon az E-Vitara és a jövőbeli elektromos járművek (EV-k) támogatására. Az együttműködés magabiztosságot nyújt a Suzukinak, miközben felgyorsítja az elektromos járművekre való átállás tervét, amit a növekvő kereslettel összhangban folyamatosan működő infrastruktúra támogat.

Megbízható töltési ökoszisztéma kiépítése a márkakereskedők számára

A kereskedések központi szerepet játszanak az ügyfélélmény alakításában, azonban az elektromos mobilitásra való átállás új elvárásokat támaszt a szervizeléssel, az üzemidővel és a műszaki ismeretekkel kapcsolatban. Az ABB töltési technológiája segíti a Suzuki márkakereskedőit a termelékenység növelésében, mivel egyszerűen kezelhető, digitálisan összekapcsolt és hosszú távú üzembiztonságra tervezett töltőket biztosít számukra.

A távdiagnosztika és a szoftverfrissítések segítik a hatékony szervizelés folytonosságát, míg a dinamikus energiagazdálkodás biztosítja a zavartalan működést a forgalmas időszakokban. Az ABB töltőberendezéseit már 78 Suzuki telephelyen telepítették Magyarországon, de telepítésük Csehországban, Romániában, Szlovéniában, Horvátországban és Szlovákiában is folyamatban van, így a kereskedők mindenhol egységes töltési élményt tudnak biztosítani az ügyfeleknek.

A mai és a jövőbeni igényeknek megfelelő villámtöltési technológia

A Suzuki márkakereskedések az ABB Smart Buildings portfóliójához tartozó ABB Terra AC töltőberendezésekre támaszkodnak, amelyek megbízható, mindennap elérhető töltőpontokat kínálnak, valamint tesztvezetéseket és ügyfélátadásokat biztosítanak. A mindennapi használatra szánt Terra AC és a nagy teljesítményű DC villámtöltők kombinációja egy teljes, jövőbiztos töltési ökoszisztémát hoz létre a hálózat számára.

Az E-Vitara 49 és 61 kWh-ás, lítium-vasfoszfát akkumulátorokat használ, amelyek akár 90 kW-os egyenáramú töltést is támogatnak. Az ABB portfóliója úgy lett kialakítva, hogy ne csak megfeleljen ezeknek a követelményeknek, hanem túlteljesítse azokat. Az olyan töltők, mint a T124 (120 kW) és a T184 (180 kW) már ma is gyors töltést biztosítanak a jelenlegi modellek számára, míg az A-sorozat – A200, A300 és A400 – 200-400 kW-os töltési teljesítményt nyújt a következő generációs elektromos járművek számára.

Ez biztosítja, hogy a Suzuki-márkakereskedések már ma készen álljanak az E-Vitara piaci bevezetésére, és felkészüljenek a nagyobb kapacitású modellek közeljövőben várható megjelenésére. A jelenleg telepítendő infrastruktúra a Suzuki számára egy skálázható, jövőbiztos alapot biztosít a töltéshez, ami összhangban áll a vállalat hosszú távú stratégiájával.

A hatékonyság és az akkumulátor hosszú élettartama jegyében tervezett intelligens töltés

A töltés nem csupán energiaellátást jelent. A Suzuki elektromos modelljei intelligens vezérlőrendszerekkel rendelkeznek, amelyek optimalizálják az egyes töltési ciklusokat az akkumulátorok tartósságának és biztonságának megőrzése érdekében. Az ABB-töltők ezeket a szempontokat támogatják azzal, hogy automatikusan alkalmazkodnak az akkumulátor állapotához és a környezeti tényezőkhöz, biztosítva, hogy minden töltési ciklus megbízható és hatékony teljesítményt nyújtson.

A lítium-vasfoszfát akkumulátor-technológia kiemelkedő ciklusállóság mellett fokozott hő- és kémiai stabilitást nyújt, és az ABB intelligens töltési megoldásával kombinálva az ügyfeleknek minden alkalommal biztonságos és megbízható töltési élményt garantál.

Magabiztosság erősítése tudásátadással

A technológia ugyan nagy szerepet játszik az elektromos járművekre való átállásban, de az emberi tényező is fontos. Az ABB aktívan támogatja a Suzuki kereskedői hálózatát olyan technológiai képzésekkel, amelyek erősítik a nap mint nap szükséges kompetenciákat. Ezek a képzések segítik a technikusokat és az értékesítési csapatokat a töltési szokások, a biztonsági funkciók és a gyakori ügyfélkérdések megértésében, így biztosítva, hogy magabiztosan tudják segíteni az első elektromos járművüket vásárlókat.

Az elektromos mobilitás terjedésével ez a megosztott tudás kulcsfontosságú versenyelőnyt eredményez. A Suzuki elkötelezettsége a folyamatos képzés iránt, amelyet az ABB töltési technológiában szerzett mélyreható tapasztalata támogat, segít biztosítani, hogy minden kereskedés felkészüljön a töltők telepítésére, és azokat a szervizelési munkafolyamatokba is integrálja.

Partnerség a hosszú távú fejlődés jegyében

A Suzuki első, teljesen elektromos modellje egy szélesebb körű átállás kezdetét jelenti. Ahogy a vállalat egyre inkább az elektromos járművek felé fordul, elengedhetetlen lesz egy megbízható, skálázható töltési ökoszisztéma létrehozása. Az ABB technológiái, képzési programjai és regionális jelenléte lehetővé teszi a Suzuki számára, hogy zökkenőmentesen és fenntartható módon bővítse elektromos járműveinek kínálatát.

Az ABB és a Suzuki közösen építi ki azt az infrastruktúrát, szakértelmet és megbízhatóságot, amely nélkülözhetetlen a tisztább mobilitás felé történő átállás felgyorsításához Magyarországon és Közép-Európában egyaránt. Az ABB azáltal, hogy segít a márkakereskedőknek az eredményesebb működésben, tudásátadással támogatja a technikusokat, és megbízható töltési élményt biztosít az ügyfelek számára, megerősíti azt az ökoszisztémát, amelyre a Suzukinak szüksége van az elektromos átállás kihívásainak leküzdéséhez.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik.www.abb.com

Magyarországi leányvállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp