Az ABB „A” minősítést ért el a CDP rangsorában a víz- és klímavédelem területén

Az ABB „A” minősítést ért el a CDP rangsorában a víz- és klímavédelem területén

  • Az ABB idén először került fel a CDP (Carbon Disclosure Project) vízügyi „A-listájára” a továbbfejlesztett adatszolgáltatásnak és a részletesebb jelentéstételnek köszönhetően.
  • A vállalat sorozatban harmadik éve szerepel a klímavédelmi „A-listán”, és ezzel bekerült a vizsgált 22 100 cég legjobb 1 százalékába, amely „dupla A” értékelést kapott.
  • Mindemellett az Alliance for Water Stewardship (AWS) arany fokozatú tanúsítvánnyal ismerte el az ABB India nelamangalai gyárát.

Az ABB kiváló, „A” minősítést ért el a klímavédelem és a vízgazdálkodás területén a CDP nonprofit szervezet 2025-ös rangsorában. Ennek eredményeként a vállalat az éves „A-listán” idén már nemcsak a klímavédelem, hanem – története során először – a felelős vízgazdálkodás terén is helyet kapott. Ezzel az ABB csatlakozott a minősített 22 100 vállalat azon felső 1 százalékához, amelyek „dupla A” értékelést szereztek.

Anke Hampel, az ABB fenntarthatósági vezetője elmondta: „A CDP klímavédelmi és vízügyi listáján való kettős szereplés fontos elismerése a teljesítményünknek és a vállalati átláthatóság terén betöltött vezető szerepünknek. Az, hogy idén először kaptunk ’A’ minősítést a vízgazdálkodásra, jól példázza, hogy még nagyobb figyelmet fordítunk a vízzel kapcsolatos kockázatok kezelésére, a felelős vízhasználatra és vállalatirányításra, valamint a beszállítóinkkal való szorosabb együttműködésre ezen a területen”.

Mivel az éghajlatváltozás, a népességnövekedés és az ipari kereslet egyre nagyobb nyomást gyakorol a biztonságos vízellátásra, az ABB véges és közös erőforrásként tekint az édesvízre, és teljes értékláncában törekszik annak felelős használatára. A globális víz- és szennyvízipar mélyreható átalakuláson megy keresztül, amelyet a növekvő vízhiány, a változó fogyasztási szokások, az új technológiák megjelenése és a fejlődő szabályozási környezet együttesen alakítanak. Az ABB élen jár a vízgazdálkodási ciklus innovációinak ösztönzésében, miközben szigorúan betartja az iparági és hatósági előírásokat a biztonságos, kiváló minőségű vízszolgáltatás, -elosztás és szennyvízkezelés érdekében.

A vállalat folyamatosan javította vízbiztonsági pontszámát: a 2023-as „B” értékelésről 2024-re „A-”, 2025-re pedig „A” szintre lépett elő. A vízgazdálkodás az ABB számára különösen nagy jelentőséggel bír a fokozott vízhiánnyal küzdő térségekben. A vállalat évente felméri a vízzel kapcsolatos kockázatokat mind a 320 globális telephelyén, kiemelt figyelmet fordítva a vízhiányos régiókban található egységekre, amelyek száma 2024-ben 91 volt. Az ABB előírja minden vízhiányos területen működő telephelye számára, hogy 2026 végéig végezzen önértékelést a felelős vízhasználatról, amelyet a vízhiány csökkentését célzó beavatkozások követnek.

A vállalat emellett aktívan ösztönzi telephelyeit az Alliance for Water Stewardship (AWS) nemzetközi irányelveinek és gyakorlatának alkalmazására. Ez a globálisan elismert keretrendszer a fenntartható vízgazdálkodás érdekében a felelős vízhasználatra, a vízminőség megőrzésére és a vízgyűjtő szintű gazdálkodásra helyezi a hangsúlyt, több érdekelt fél bevonásával.

Az ABB nelamangalai üzeme az első olyan telephely a vállalatcsoporton belül, amely elnyerte az Alliance for Water Stewardship „AWS Standard Gold” tanúsítványát.

A dél-indiai Bengaluru városa a gyors urbanizáció és a túlzott vízkivétel következtében súlyos talajvízszint-csökkenéssel küzd. Ezt felismerve a város közelében található nelamangalai üzem proaktív lépéseket tesz a helyi közösség talajvízkészleteinek helyreállításáért, miközben a kezelt vizet helyben újrahasznosítja. A kezelt víz mintegy 85 százalékát forgatják vissza a rendszerbe, ami lehetővé teszi, hogy a talajvíz visszapótlása közel 1,25-ször gyorsabb legyen a felhasználás mértékénél. Az átfogó csapadékvíz-gyűjtő kezdeményezések révén az üzem csökkentette a felszíni lefolyást, és hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt három évben a helyi talajvízszint több mint 30 méterrel emelkedjen. A gyár 2025 decemberében nyerte el az AWS Standard Gold tanúsítványt az intelligens vízgazdálkodásba történő beruházásaiért, helyi innovációiért, valamint az értéklánc szereplőivel és a helyi közösségekkel való szoros együttműködéséért. A minősítés megerősíti, hogy a telephely megfelel a felelős vízgazdálkodás globálisan elismert mércéjének. További információk a témában az a4ws.org. oldalon találhatók.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun" szemléletnek nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Magyarországi leányvállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: magyarorszag https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp