• Az ABB és a Ferrari Hypersail partnersége révén az innovatív, 100 láb hosszú, egytestű óceáni szárnyashajót megújuló energiaforrásokból nyert energia hajtja.
• Az ABB több mint 25 éves vezető szerepe az egyenáramú technológiák terén a fejlett 800 VDC energiaellátó rendszerek fejlesztésének kulcsa.
• Az ABB szakértelmének köszönhetően a fedélzeti megújuló energiaforrások teljesítményének és ellenálló képességének maximalizálása a szélsőséges tengeri körülmények között is megoldható.
Az ABB ma jelentette be, hogy technológiai partnerségre lépett a Ferrari Hypersaillel, amelynek keretében az ABB elektrifikációs szakértelmét adja a világ legambiciózusabb tengeri kihívásához. Elektrifikációs partnerként az ABB a hajózási energiaellátás, az egyenáramú (DC) technológia és a fejlett elektromos rendszerek terén szerzett szakértelmével támogatja a kihívást.
A Ferrari Hypersail úttörő, 100 láb hosszú, megújuló energiával hajtott egytestű óceáni szárnyashajó, amelyet úgy terveztek, hogy feszegesse a fenntartható tengeri teljesítmény határait, ötvözve a sebességet, a rugalmasságot, a biztonságot, a fedélzeti energiatermelést és -elosztást a technológiai szempontból is egyik legnagyobb kihívást jelentő környezetben.
A partneri kapcsolatba az ABB az egyenáramú technológia terén szerzett 25 éves tudását hozza, amelyet a szakterületen szerzett több mint 700 szabadalom támaszt alá.
A Ferrari Hypersail olyan nagy kihívást jelentő környezetet biztosít az ABB számára, amelyben bemutathatja, hogyan javíthatják a fejlett elektrifikáció, az egyenáramú architektúrák és az intelligens energiagazdálkodás az alkalmazkodóképességét és hatékonyságot szélsőséges tengeri körülmények között is. Ezek a követelmények – a megújuló energia termelésének, tárolásának és elosztásának valós idejű kezelése – kritikus fontosságúak a következő generációs ipari microgridek fejlesztése szempontjából.
„A Ferrari Hypersail egyedülálló lehetőséget kínál az ABB számára, hogy bemutathassuk, hogyan működünk együtt partnereinkkel az egyenáramú technológia határainak feszegetése érdekében” – mondta Giampiero Frisio, az ABB Electrification üzletágának elnöke. „A Ferrari Hypersailt úgy tervezték, hogy olyan extrém körülmények között is működjön, amilyenekkel rendszereink akár az iparban is szembesülhetnek. Az ABB szerepe jól szemlélteti, hogy az elektrifikációs és automatizálási technológiák hogyan segítik az iparágakat abban, hogy felülmúlják a korlátokat és rekordteljesítményt érjenek el. Az ilyen kihívásokból nyert tapasztalatok segíthetnek nekünk abban, hogy továbbfejlesszük azokat a rugalmas, hatékony energiaellátó rendszereket, amelyekre ügyfeleinknek szükségük van a tengeri közlekedéstől és a megújuló energiaforrásoktól kezdve az adatközpontokig és az ipari microgridekig terjedő szektorokban.”

Enrico Voltolini, a Ferrari Hypersail projektvezetője szerint az együttműködés biztosítja a küldetés végrehajtásához szükséges műszaki alapot. „A Hypersail kizárólag megújuló energiával működik” – mondta Voltolini. „A Föld legzordabb óceáni környezeteiben hetekig önellátónak kell lennie. Az ABB villamosítási szakértelmének bevonása a projektbe értékes működési előnyt jelent.”
A Ferrari Hypersail egyenáramú architektúrája nagy teljesítményű, önellátó microgridként fog működni, amelynek rendszerei 48 V és 800 V egyenáramon működnek. A rendszer energiát fog termelni, tárolni és kezelni a kritikus navigációs rendszerek, a szárnyvezérlés, a biztonsági rendszerek és a hajtás számára, miközben extrém hideg, sós vízpermet, nyomás és mozgás mellett is működőképes marad. A projektből nyert tapasztalatok hozzájárulnak a fejlett energiaellátó rendszerek fejlesztéséhez olyan iparágakban, mint a hajózás, az adatközpontok és a megújulóenergia-infrastruktúra.
További információk: https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail
Az ABB-ről
Az ABB globális technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, amely egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő megvalósítását teszi lehetővé. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB támogatja az iparágakat abban, hogy kiemelkedő teljesítménnyel működjenek, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak. Az ABB ezt a megközelítést „Engineered to Outrun” néven foglalja össze. A vállalat több mint 140 éves múlttal rendelkezik, és világszerte mintegy 110 000 munkavállalót foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdéken jegyzik. www.abb.com
Magyarországi leányvállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/