• Az ABB bemutatja az Infinitust, az iparág első, az energiaforrástól a rackszekrényekig terjedő egyenáramú portfólióját, amely rugalmasabbá teszi az AI-adatközpontok energiaellátási architektúrájának kialakítását.
• Az áttörést jelentő Infinitus szilárdtest-transzformátorok növelik az energiahatékonyságot és csökkentik a helyigényt, az egyenáramú energiaelosztási és védelmi technológiák pedig a rendszer egészének teljesítményét javítják.
• Az Infinitus egyenáramú portfólió várhatóan más területeken, többek között az ipari épületek energiaellátásában, a gyártásban, a megújulóenergia-termelésben és a hajózásban is hasonló előnyöket kínál.
Az ABB bejelentette az Infinitus bevezetését. Az egyenáramú megoldásokból álló portfóliót kifejezetten az AI-adatközpontok gyorsan növekvő energiaigényének kielégítésére fejlesztették ki. Az Infinitus felgyorsíthatja az egyenáramú architektúrák elterjedését az adatközpontokban: növeli az energiahatékonyságot, csökkenti az energiaellátási infrastruktúra helyigényét, és bővíti a rendelkezésre álló számítási kapacitást. Az ABB más energiaintenzív iparágakban is hasonló átállásra számít.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-igénye 2030-ra több mint kétszeresére nő. Az ABB becslése alapján az abban az évben létesülő új adatközponti kapacitás mintegy 25–40 százaléka már egyenáramú energiaelosztást alkalmazhat. A következő generációs AI-chipek teljesítményigénye rackszekrényenként elérheti, sőt meg is haladhatja az 1 MW-ot, szemben a jelenlegi, közel 200 kW-tal. Ez olyan egyenáramú architektúrák alkalmazását teszi szükségessé, amelyek a növekvő teljesítményigényt nagyobb energiahatékonyság mellett képesek kiszolgálni.
A 800 V-os egyenáramú elosztással kisebb helyigényű infrastruktúra alakítható ki, mivel kiküszöböli a hagyományos váltakozó áramú rendszerek szükségtelen átalakítási lépéseit, és mérsékli az ezekből eredő hőveszteséget. Az ABB és a BCG közelmúltban megjelent közös tanulmánya szerint az egyenáramú elosztás több mint 5 százalékkal javíthatja az energiahatékonyságot, miközben több helyet szabadíthat fel a számítási kapacitást biztosító rackszekrények számára.
Egy 500 MW-os adatközpont esetében az 5 százalékos hatékonyságjavulás azt jelentheti, hogy 25 MW-tal nagyobb teljesítmény jut a bevételt termelő informatikai rendszerekre, ami évente több mint 300 millió amerikai dollár többletbevételt eredményezhet. Az így egy év alatt megtakarított energiamennyiség csaknem egy teljes hétig fedezhetné Washington D.C. villamosenergia-ellátását.
Giampiero Frisio, az ABB Energetika üzletágának vezetője elmondta: „Az ABB több mint 25 éve vezető szerepet tölt be az egyenáramú technológiák fejlesztésében és alkalmazásában, számos különböző területen. Szorosan együttműködünk a chipgyártókkal, a nagy adatközpontokat üzemeltető ügyfelekkel, beszállító partnereinkkel és az iparági szervezetekkel, hogy meghatározzuk a nagy energiahatékonyságú egyenáramú architektúrák szabványait és bevezetésük ütemét. Az Infinitus az első olyan portfólió, amely teljesen egyenáramú vagy hibrid AC/DC adatközponti architektúrához is biztosítja a következő generációs AI-chipek hatékony energiaellátásához szükséges alapvető elemeket. Ez a technológia más energiaintenzív ágazatokban, például a nagyüzemi gyártásban, a megújulóenergia-termelésben és a hajózásban is hasonló energiahatékonysági előnyöket kínálhat.”
Az Infinitus az iparág első integrált, az energiaforrástól a rackszekrényig terjedő egyenáramú portfóliója. Központi eleme az ABB innovatív Infinitus szilárdtest-transzformátor-technológiája, amellyel az adatközpontok kisebb helyen és energiahatékonyabban működhetnek. Az ABB az egyetlen jelentős technológiaivállalat, amely a világ első, teljes körű IEC-tanúsítással rendelkező szilárdtest-megszakítóját és az iparág első statikus középfeszültségű szünetmentes berendezését (UPS) is gyártja. Technológiai kínálatának terjedelme így egyedülálló a piacon.
Az ABB Infinitus egyenáramú portfóliója öt fő építőelemből áll:
Középfeszültségű energiaellátási rendszerek: stabil és üzembiztos csatlakozást biztosít az adatközpont számára a hálózatból származó vagy a helyszínen megtermelt villamos energiához.
Egyenáramú energiaforrások és villamosenergia-minőség: a váltakozó áramot az informatikai berendezéseknek helyet adó területen kívül alakítják egyenárammá.
Egyenáramú energiaelosztás: biztonságos és megbízható energiaellátást nyújt, miközben kisebb helyigény mellett biztosít nagyobb teljesítménysűrűséget.
Egyenáramú rendszerek védelme: védi a kezelőszemélyzetet, az AI-szervereket és az egyéb hardvereket az egyenáramú túláramokkal szemben.
A hűtés optimalizálása: az egyenáramú rendszerhez csatlakozó, változtatható fordulatszámú hajtások és motorok segítségével csökkenti az energiafelhasználást az adatközpont informatikai és kiszolgáló területein egyaránt.
Az ABB az ügyfelekkel közösen, az adott létesítmény energiaigényéhez, elrendezéséhez és energiamixéhez igazodó megoldásokat alakít ki. Ennek az együttműködésnek köszönhetően minden rendszer a lehető leghatékonyabban és legmegbízhatóbban képes működni. Az Infinitus az egyenáramú technológia rugalmasságával egészíti ki a hagyományos váltakozó áramú rendszereket, és bármilyen energiaellátási architektúrához alkalmazható. Az AI-korszak adatközpontjai számára ezzel a hatékonyság, a megbízhatóság és a skálázhatóság új szintjét kínálja.
Ez az integrált architektúra tudja biztosítani a következő generációs adatközpontok jövőbeli AI-chipjei által igényelt nagy teljesítménysűrűséget és energiahatékony energiaellátást. A főbb komponensek közül több a következő tizenkét hónapban kerül gyártásba. A teljes Infinitus portfóliót alkalmazó első, eleve egyenáramú architektúrára épülő adatközpontok telepítése és üzembe helyezése két-három éven belül várható.
A portfólió bevezetése tovább erősíti az ABB és az NVIDIA együttműködését, amelyet a vállalatok 2025 októberében jelentettek be. Az együttműködés célja gigawattos léptékű AI-létesítményekhez használható, 800 V-os egyenáramú energiaellátási architektúrák fejlesztése. Az ABB több mint 25 éve fejleszt egyenáramú technológiákat, az ezekhez kapcsolódó szabadalmainak száma meghaladja a 700-at. A szabadalmak egyebek mellett a megújuló energiaforrásokhoz, az energiatermeléshez és -tároláshoz, valamint a motorokhoz és hajtásokhoz kötődnek.
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/