A Lengyelország északi partján fekvő Gdansk városa kikötőiről és változatos építészetéről híres világszerte.
Most azonban tengerészeti múltja mellett a jövőbe is bepillantást nyerhetünk az úszó kabinon keresztül, mely a modern tervezés és technológia élvonalát képviseli. A szállóvendégek a csendes Motlawa folyó partjához rögzített egylakásos apartmanház, a „Flohotel” révén megismerhetik az automatizált okosotthon minden előnyét.

Maciej Nowakowski, a háztulajdonos Floating Gdansk vállalkozás társalapító vezérigazgatója, olyan okosépület-technológiai megoldást keresett, amely jól illeszkedik a szokatlan helyszínhez és az úszó apartman lekerekített vonalaihoz. – Olyan modern életteret kívántunk létrehozni, amely azokat a különleges igényekkel érkező vendégeket szolgálja ki, akik többre vágynak egy átlagos szállodánál. Ezért szereltük fel a Flohotelt rendkívül korszerű vezérlőrendszerrel.”
A kiválasztott rendszer pedig nem más, mint az ABB teljesen testre szabható okosotthon-megoldása, az ABB-free@home®.
A vendégek akár a dekoratív vezérlőegységen, akár az e célra fejlesztett okostelefon-alkalmazáson keresztül is kezükben tarthatják az apartman teljes irányítását. A fűtés, világítás és légkondicionálás, ahogy a sötétítés és a padlófűtés is, mind egyetlen érintéssel szabályozható.
Különleges hangulat kialakításához a vendégek használhatják az előre beprogramozott „szobahangulat” -funkciót, melynek segítségével kedvüknek megfelelően konfigurálhatják az apartmant.
A funkciók egyesével és kombináltan is szabályozhatók, és az időmegtakarításon túl az intelligens fény- és fűtésirányító rendszer tekintélyes energiamegtakarításhoz is vezethet.

„Legtöbb vendégünk először meglepődik, hogy milyen automatizált az apartman. Néhányuk megijed, hogy talán túl bonyolult lesz használni, de aztán hamar rájönnek, hogy milyen egyszerű és intuitív a rendszer, és értékelni kezdik, hogy a technológia milyen nagy mértékben képes javítani ott-tartózkodásuk minőségét” – tette hozzá Nowakowski.
Moduláris szerkezetének köszönhetően az apartman összeszerelése a folyóparton csupán két napot igényelt. A teljesen légkondicionált Flohotelben nagyméretű franciaággyal berendezett hálószoba, mindennel felszerelt főzőfülke, étkező és egy tágas nappali is található, egész falas, folyóra néző panorámaablakkal.
És természetesen, amikor a teraszajtók kinyílnak, a vadkacsák vagy a folyón elhaladó kajakosok is szinte csak egy karnyújtásnyira kerülnek.

„A Flohotel egy nagyszerű lehetőség arra, hogy első kézből tapasztaljuk meg a Bond-filmeket idéző technológiákat” – mondta Jaroslaw Grabowski, az ABB Local Product marketingvezetője, a Building and Home Automation Solutions képviseletében. „Ez az apartman lehetőséget nyújt az embereknek, hogy láthassák az intelligens technológia által kínált lehetőségeket és előnyöket, főleg, ha azt tervezik, hogy saját otthonukat okosmegoldásokkal szerelik fel.”
„Segítséget akartunk biztosítani a jövő lakóterének létrehozásában. Úgy érezzük, hogy sikerült egyensúlyt találnunk az okos tervezés és az intelligens funkcionalitás között azáltal, hogy egy barátságos otthont teremtettünk a folyón.”
Az ABB-free@home®-ot az intelligens lakóépületek elvárásainak megfelelően alakították ki, és kiválóan alkalmazható mind új épületekhez, mind felújítási projektek során. A rendszer az ABB által tervezett otthon- és épületautomatizálásra kifejlesztett Home and Building Automation termékei közé tartozik, melyek intuitív és otthonos életteret nyújtanak az ügyfelek számára. Az ABB okosépület-megoldásai idén a szeptember 6. és 11. között Berlinben megrendezésre kerülő IFA-kiállításon mutatkoztak be. Az IFA a világ vezető fogyasztói elektronikai és háztartási gépeket felvonultató kereskedelmi kiállítása.