Az ABB olyan új, digitális és robotikai automatizálási termékek, megoldások és szolgáltatások széles körét mutatja be a 2020-as Kínai Nemzetközi Ipari Vásáron (CIIF), amelyek az ügyfelek számára nagyobb rugalmasságot biztosítanak, és segítenek nekik alkalmazkodni a gyártás új kiívásaihoz.

„Az automatizálás még soha nem volt annyira időszerű és fontos, mint napjainkban, amikor a technológia határainak kitolásával dinamizáljuk és alakítjuk át az iparágakat, és az egy tucatnál is több robotikai termékünkkel és megoldásunkkal az ügyfeleink alkalmazkodhatnak a gyorsan változó ipari tendenciákhoz,” – nyilatkozta Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágának vezetője. „A Kínában tervezett és gyártott IRB 1300-as robotunk, robotportfóliónk legújabb tagja jól példázza, hogy innovációs törekvéseinkkel miként segítjük ügyfeleinket a rugalmas gyártás megvalósításában.”
Az ABB új IRB 1300-as robotja kategóriájában a gyorsabb és kompaktabb kialakítás mellett legjobb teherbírást, karkinyúlást és iránytartási pontosságot kínál. A termelékenység növelésének és a gyártósori rugalmasság követelményének szem előtt tartásával tervezett IRB 1300 robot kielégíti az ügyfelek gyorsabb és kompaktabb robotok iránti igényeit, és képes összetett vagy szabálytalan alakú nehéz tárgyak, vagy terhek gyors emelésére. A 60%-kal könnyebb, 83%-kal kisebb helyigényű és 27%-kal gyorsabb ciklusidejű*, hattengelyes ipari robot a karkinyúlásának és teherbírásának köszönhetően kiválóan alkalmazható nagy terheléseket jelentő alkalmazásokhoz az elektronikában, a különféle iparágakban, az élelmiszer- és italiparban, a logisztikában és a gépjárműgyártásban.

„Kína napjainkban, világszinten is a hajtómotor szerepét tölti be a robotikában és az automatizálásban. Az új gazdaságfejlesztési modellek támogatása és a kínai infrastruktúrafejlesztési tervek lehetővé teszik számunkra, hogy új lehetőségeket tárjunk fel számos iparágban, így például az alternatív energiaforrással működő járművek gyártásában, az 5G bevezetésében, a szórakoztatóelektronikában, a logisztikában, az élelmiszer ágazatban, a gyógyszergyártásban, az oktatásban és olyan területeken, köztük az egészségügyben is, ahol a robotok alkalmazása hatalmas fejlesztési lehetőségeket nyit meg,” – mondta Chunyuan Gu, az ABB China elnöke. Az ez évi CIIF-en a jövő kórházához és a jövő gyárához kapcsolódó termékeink és megoldásaink mellett bemutatjuk a jövő járművének rugalmas gyártási módszerét is.”
A jövő kórháza: az ABB bemutatja a jövő kórházával kapcsolatos vízióját, és a vásár látogatói megismerhetik a kórházak számára tervezett Robotic Pharmacy automatizálási rendszert, valamint azt az orvosi laboratóriumokban alkalmazható, kollaboratív robotikai rendszert, amelyben az ABB kétkarú, együttműködő robotja, YuMi® a labor dolgozói között végzi a pipettázást, a folyadékok kezelését, a receptúrai gyógyszerkészítési folyamatokat és a mikrobiológiai kultúratenyésztési feladatokat.
A rugalmas Robotic Pharmacy automatizálási rendszert az ABB a Shanghai Seventh People’s Hospitallal együttműködve fejlesztette ki. A Robotic Pharmacy az ABB Miniload robotjára és 3D-s ömlesztett áruk válogatási/komissiózási megoldásokra épülő, kórházi patikák, gyógyszerkiosztók számára kifejlesztett robotikai interlogisztikai megoldás.
A telepítési környezet igényei szerint könnyen bővíthető, moduláris rendszerű Robot Pharmacy két gyógyszerész feladatait képes elvégezni. A gyógyszerek tárolásával és kigyűjtésével kapcsolatos feladatokat az IRB 2600-ra alapozott MiniLoad robotrendszer végzi, míg a 3D-és látással és mesterséges intelligenciával felvértezett IRB 1200 a receptek szerint válogatja és osztja ki a gyógyszereket. Az ABB AbilityTM digitális platformjával teljesen kompatibilis rendszerrel, és a rendszerhez tartozó, a gyógyszerek 100%-os nyomonkövethetőségét biztosító gyógyszerraktár-kezelési rendszerrel az ügyfelek hatékonyan irányíthatják a gyógyszertárat.
A jövő járműve: az ABB több, a gépjárműgyártáshoz kifejlesztett intelligens terméket és technológiát mutat be, köztük járműelektronikai összeszerelési alkalmazást, minőségellenőrzési megoldást és az új, innovatív PixelPaint alkalmazást.A PixelPaint tintasugár alkalmazásával kiküszöböli a festék nem kívánt felületre történő felhordását, lehetővé teszi a kéttónusú festék alkalmazását, valamint egyedi designok egy menetben történő kivitelezését maszkolási technikák nélkül is, aminek köszönhetően az egyedi igényekre szabott festési folyamatot 50%-jal gyorsabbá és fenntarthatóbbá teszi.
A jövő gyára: az ABB a közönség elé tárja digitális megoldásait, amelyek növelik a teljesítményt, és segítik a hagyományos iparágak digitális átalakítását. Az ABB digitális élményközpontjának látogatói felfedezhetik, hogy az ABB Ability™ hogyan teszi lehetővé az ügyfelek számára az adatok biztonságos integrálását, azok kombinálását szélesebb körű ipari adatokkal, a 'big data' és előrejelző elemzések alkalmazását, illetve hogyan generál olyan elemzéseken alapuló információkat, amelyek elősegítik teljesítmény és termelékenység javítását.
Az ABB Kínában folytatott üzleti tevékenységének újabb fejezetét jelenti, hogy a vállalat egy új beruházás keretében, Sanghajban megépíti a „Jövő Robotikai Gyárát”. A legmodernebb gyártási technológiát, öntanuló gépeket, digitális és kollaboratív megoldásokat ötvöző gyár kitolja az automatizálás határait, és a következő szintre emeli a rugalmas gyártást. A gyártási és kutatási létesítmény, amely egyben a világ legkorszerűbb automatizált és rugalmas robotikai gyára lesz, a tervek szerinti 2021-ben kezdi meg működését.
Az ABB közel 800 m2 alapterületű kiállítási standja a sanghaji Országos Kiállítási és Kongresszusi Központ 8.1 számú csarnokának E001 jelű pavilonjában várja majd a látogatókat.
Bővebb információkért, kérjük, látogasson el az abb.com honlapra vagy kattintson ide, és vegyen részt az online CIIF webkonferenciánkon.
*az IRB 1600-hoz képest
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 110 000 tehetséges munkatársa garantálja.
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
Az ABB üzleti tevékenységének minden szegmense, így a K+F, a gyártás, az értékesítés és a szerviz is jelen van Kínában. A vállalatnak Kína több mint 130 nagyvárosában 15 000 munkavállalója van, 28 helyi vállalattal rendelkezik, és közel 700 nagyvárosban online és offline értékesítési csatornákon át áll a kínai ügyfelek rendelkezésére. www.abb.com
Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágaúttörő szerepet tölt be a robotikában, a gépautomatizálásban és a digitális szolgáltatásokban. Innovatív megoldásokat szállít az iparágak széles köre számára, az autógyártástól az elektronikán át a logisztikáig. A világ egyik vezető robotikai és gépautomatizálási szállítójaként már több mint 400 000 robotikai megoldást szállítottunk világszerte. Segítünk vevőinknek, hogy javítsák a létesítményeik termelékenységét, rugalmasságát, folyamataik egyszerűsítését, és javítsák a termékeik minőségét. Támogatjuk átállásukat a jövő gyárára, amelyet a kollaboratív robotika és a hálózatra kapcsolt eszközök jellemeznek majd. Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág több mint 10 000 főt alkalmaz az 53 országban lévő több mint 100 egységében. www.abb.com/robotics