Az ABB közzétette ingyenes ROI kalkulátorát, hogy az ipari létesítmények pontosabb képet kapjanak beruházásaik megtérüléséről, valamint arról, hogy az ABB AbilityTM Energy and Asset Manager szoftver használatával milyen megtakarításokat érhetnek el.
A gyorsan és egyszerűen használható ROI kalkulátor, mely azonnal kidobja a számítási eredményeket, felvázolja az adatközpontú energia- és eszközkezelésben az ABB AbilityTM Energy and Asset Manager szoftver használatával elérhető energia- és működésiköltség-megtakarításokat. Az energiamegtakarítás becsült értéke gyakran 30% környékén mozog, a karbantartás költségei akár 40%-kal is csökkenthetők, továbbá megszűnnek az előre be nem tervezett munkák.

Andrea Temporiti, az ABB Electrification digitális területért felelős vezetője ezekkel a szavakkal méltatta az új eszközt: – A digitális átállás ma már elkerülhetetlen az ipari környezetben, de az induló költségek időnként meghátrálásra kényszeríthetnek. A kezdetben szükséges tőkeráfordítás valódi értékének alátámasztására a döntéshozók a kalkulátor használatával pontosan meg tudják mondani, hogy milyen megtérülési idő mellett mennyi energiát és költséget spórolhatnak meg, hogy hamarabb elnyerjék az érdekeltek elkötelezettségét.
Az ABB AbilityTM Energy and Asset Manager egy olyan világszínvonalat képviselő felhőalapú megoldás, amely az eszközök és az elektromos rendszer magatartásának mindenre kiterjedő távoli láthatóságát egyetlen rendkívül intuitív felületen biztosítja. Világos és könnyen érthető megállapításokat tesz, amelyek alapján az ipari létesítmények – méretüktől függetlenül – minimalizálni tudják költségeiket és kockázataikat, beállíthatják teljesítményüket és megvalósíthatják a ROI kalkulátorral előre jelzett költség- és energiamegtakarítást.
*ABB frosinone-i esettanulmány az alábbiakban található.
Az ABB Energetika üzletága, amely közel 200 gyártóüzemével a világ több mint 100 országában van jelen, globális piacvezető az elektromos termékek és megoldások fejlesztése, gyártása és értékesítése terén. Az üzletág több mint 50 000 munkatársa elkötelezett a biztonságos, intelligens és fenntartható villamosítás megvalósítása mellett. A portfóliónk, amelynek alapját az ABB AbilityTM által támogatott digitális megoldások alkotják, biztosítja a villamos energia elosztás védelmét, kapcsolását és optimalizálását, továbbá intelligensebb villamosenergia-elosztást kínál a közüzemek, az ipar, valamint az infrastrukturális és mobilitáshoz köthető ágazatok számára. További információért látogasson el a https://go.abb/electrification oldalra.
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/