Az automatizálás terén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező ABB és Kína vezető autóipari alkatrész-beszállítója, a HASCO bejelentették, hogy vegyesvállalatot hoztak létre az intelligens gyártás következő generációjának előmozdítására a kínai autóiparban.
A két fél közötti meglévő, sikeres kapcsolatra épülő vegyesvállalat feladata, hogy a rugalmas és fenntartható autóalkatrész-gyártásra irányuló, kulcsfontosságú fejlesztéseket hajtson végre a HASCO kínai székhelyű egységeinél.

Az ABB és a HASCO vegyesvállalatot hoz létre az intelligens gyártás előmozdítására a kínai autóiparban 
Az ABB és a HASCO vegyesvállalatot hoz létre az intelligens gyártás előmozdítására a kínai autóiparban 
Az ABB és a HASCO vegyesvállalatot hoz létre az intelligens gyártás előmozdítására a kínai autóiparban
Ahogy az autóipar egyre inkább átáll az elektromos járművekre, az alkatrészgyártóknak egyre inkább olyan rugalmas gyártólétesítményekbe kell beruházniuk, amelyek képesek megfelelően reagálni a gyorsan változó igényekre és trendekre. Az ABB Robotika és a HASCO közötti partnerség, amely keretében az ABB 40%-os tulajdoni részesedést szerez a vegyesvállalatban, kiterjeszti az intelligens technológiák és a mesterséges intelligencia alkalmazását az iparágban. A két fél abban állapodott meg, hogy a beruházás további részleteit nem hozzák nyilvánosságra.
„Mivel az autóipar fennállása óta a legnagyobb átalakulás előtt áll, és 2035-re az elektromos járművek értékesítése a világ számos részén megelőzi a belső égésű motorral szerelt járművekét, egyértelműen szükség van az iparág átalakulásának támogatására", – mondta Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletágának elnöke. „Ez a vegyesvállalat lehetővé teszi számunkra, hogy tovább erősítsük a HASCO vezető pozícióját olyan automatizált megoldásokkal, amelyek jelentős előnyöket kínálnak az ügyfelek számára Kínában, amely – mint az egyik legnagyobb autógyártási piac – kulcsszerepet játszik majd a fenntartható közlekedés jövőjének megteremtésében." “
Az új vegyesvállalat, amely várhatóan 2022 második negyedévében kezdi meg működését, a két partner szakértelmére és gyártási tapasztalatára építve törekszik arra, hogy az autóalkatrész-iparban kiaknázza a hatékonyságnövelésben rejlő hatalmas lehetőségeket. Az ügyfelek az iparág számos szegmensében, a járműkarosszériától az alvázrendszerekig, a teljesítmény- és akkumulátor-elektronikától az e-hajtásrendszerekig, profitálhatnak majd az új, rendkívül hatékony és környezetvédelmi szempontból is fenntartható gyártási módszerekből.
Az ABB volt az első multinacionális robotszállító Kínában, amely a teljes értékláncát lokalizálta, a kutatás-fejlesztéstől, a gyártáson, az értékesítésen, a tervezésen át, a rendszerintegrációig. 2022-ben az ABB megnyitja a világ legfejlettebb robotikai gyárát Sanghajban, amely helyszíni kutatási és fejlesztési központnak is otthont ad majd. Ez a beruházás felgyorsítja az ügyfelekkel történő együttműködést az innováció, a termékfejlesztés, a mesterséges intelligencia, valamint az automatizálási megoldások területén.
A HASCO Group, a SAIC Group tagja, átfogó autóipari alkatrészrendszer-integrációs beszállító, amely több mint 30 éve nyújt fejlett technológiákat, megbízható termékeket és magas színvonalú szolgáltatásokat a világ nagy OEM-gyártóinak, több mint 40 üzleti területet lefedve.
Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletága úttörő szerepet tölt be a robotikában, a gépautomatizálásban és a digitális szolgáltatásokban. Innovatív megoldásokat szállít az iparágak széles köre számára, az autógyártástól az elektronikán át a logisztikáig. A világ egyik vezető robotikai és gépautomatizálási szállítójaként már több mint 500 000 robotikai megoldást szállítottunk világszerte. Segítünk vevőinknek, hogy javítsák a létesítményeik termelékenységét, rugalmasságát, folyamataik egyszerűsítését, és fokozzák a termékeik minőségét. Támogatjuk átállásukat a jövő gyárára, amelyet a kollaboratív robotika és a hálózatra kapcsolt eszközök jellemeznek majd. Az ABB Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág több mint 11 000 főt alkalmaz a világszerte 53 országban működő több mint 100 egységében.www.abb.com/robotics
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetikai, robotikai, automatizálási és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kitolja a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országban foglalkoztatott 105 000 tehetséges munkatársa garantálja.www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/