- A telep egy 3 200 m2-es, a K+F-et szolgáló fejlesztési és prototípus-gyártó részleggel is rendelkezik
- Az ABB E-mobilitás divíziójának innovációi közé tartozik a Terra 360 is, amely 100 km-es hatótáv megtételéhez elegendő energiát képes tölteni kevesebb mint 3 perc alatt
Az ABB E-mobility a toscanai Valdarnóban megnyitotta a vállalat eddigi legnagyobb, DC villámtöltőket gyártó üzemét, az E-mobility Centre of Excellence-t, s ezzel megerősítette globális vezető pozícióját az elektromos járművek (EV-k) töltési megoldásai terén.
Az üzemben az ABB DC töltési megoldásainak teljes skáláját gyártják majd, ami egyrészt elősegíti az elektromos hajtásra történő átállást az összes közlekedési ágazatban, másrészt bizonyítja az ABB E-mobility elkötelezettségét, hogy az elektromos járművek intelligens, megbízható töltési megoldásaival támogassa a kibocsátásmentes jövő megteremtését.

Miután több mint 85 piacon már több mint 680 000 e-járműhöz rendszeresített töltőt értékesített, az ABB E-mobility a Valdarnóban az elmúlt két év során megvalósított, új, 30 millió dolláros beruházásával több mint kétszeresére növelte gyártási kapacitását: az új, 16 000 m2-es valdarnói üzem megnyitása évente több mint 10 000 további egyenáramú töltő gyártását teszi lehetővé.
Frank Mühlon, az ABB E-mobility vezérigazgatója így nyilatkozott: „Az új valdarnói létesítményünk megnyitása bizonyítja az ABB E-mobility elkötelezettségét a kibocsátásmentes jövő építése mellett. A megnövelt gyártási kapacitással a Valdarnóban végrehajtott beruházás hozzájárul az innovatív K+F tevékenységünk bővítéséhez, biztosítja, hogy továbbra is megerősíthessük az elektromos járművek töltési megoldásai terén, a világpiacon kivívott vezető pozíciónkat, és lehetővé teszi, hogy időtálló e-mobilitási megoldásokat nyújtsunk a jelen és a jövő járművei számára.”

Az ABB E-mobility divíziója a legnagyobb, DC villámtöltőket gyártó üzemét nyitotta meg Olaszországban 
Az ABB E-mobility divíziója a legnagyobb, DC villámtöltőket gyártó üzemét nyitotta meg Olaszországban
Az új, korszerű gyártóüzem új mércét állít fel az ágazatban, mivel hét gyártósorának köszönhetően 20 percenként képes előállítani egy egyenáramú villámtöltőt. A 15 tesztberendezés naponta több mint 400 töltési folyamatot képes szimulálni, míg az integrált automatizálási megoldások az üzemi gyártást összekötik az innovatív, automatizált raktárral, így biztosítva az optimalizált készletellenőrzést, a teljes nyomon követhetőséget és a hatékony működést, amit az AGV-k (automatikusan irányított járművek) és az anyagmozgató járművek alkalmazása is támogat.
Ezen túlmenően az új létesítmény támogatja az ABB E-mobility folyamatos innovációs törekvéseit is. A valdarnói üzemben, ahol a 2021-es bevételek 14 %-át K+F-be fektették, 3200 m2-es részleget alakítanak ki a fejlesztés és a prototípusgyártás számára. Itt az üzem több mint 500 alkalmazottja közül mintegy 70-en foglalkoznak majd innovatív megoldások, új szoftverek és termékéletciklus-menedzsment eszközök bevezetésével, hogy a K+F tevékenységeket teljes mértékben integrálni lehessen a gyártással. Az ABB E-mobility világszerte több mint 350 K+F szakértőt foglalkoztat, és több mint 350 védett szabadalomból álló portfólióval rendelkezik.

A valdarnói létesítmény céljai között szerepel az arany szintű LEED-tanúsítvány megszerzése is. A LEED a környezetbarát épületek tervezésének, építésének és üzemeltetésének világszerte elismert, független minősítési rendszere. Az esővizet öntözés céljára összegyűjtik, a termelési hulladék 100 százalékát újrahasznosítják, és az energiaszükségletet teljes egészében tanúsított megújuló forrásokból fedezik. A megújuló energiaforrások részét képezi egy napelemes rendszer is, amely 720 MWh villamos energiát termel, és évente 338 tonna CO2 kibocsátását előzi meg.
Az ABB Ability Energy and Asset Manager platformjának köszönhetően az üzem villamosenergia-elosztását is optimalizálták. Ez a rendszer felügyeli és kezeli az üzem több mint 9000 berendezését – beleértve a hőmérsékletszabályozást, a világítást és a légtechnikai készülékeket is –, ami a hagyományos megoldásokhoz képest 60 százalékos energiamegtakarítást eredményez.
Az ABB 2030-ig szóló, fenntarthatósági stratégiájában elkötelezte magát az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom megvalósítása mellett. Ezen kötelezettségvállalásával összhangban támogatja az ügyfeleket CO2-kibocsátásuk csökkentésében, miközben saját tevékenységei terén is szén-dioxid-semlegességet ér el. Mivel a közlekedés az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának akár 29 százalékáért is felelős lehet, az intelligens, megbízható töltési megoldások Valdarnóban történő fejlesztése és gyártása lehetővé teszi a gyors környezetvédelmi átmenetet a hatékonyabb elektromos járművek felé, a személyautóktól a buszokon át a nehézgépjárművekig.
Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) egy vezető globális technológiai vállalat, amely ösztönzi a társadalom és az ipar átalakulását egy hatékonyabb és fenntarthatóbb jövő megvalósítása érdekében. Az energetika, robotika, automatizálás és hajtás portfólióinak különböző szoftverekkel való összekapcsolásával az ABB kiterjeszti a technológia határait, hogy ezzel a teljesítményt új szintre emelje. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB sikerességét a világ több mint 100 országában foglalkoztatott 105 000 munkatársa garantálja. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: https://www.instagram.com/abb_magyarorszag/