Az ABB bemutatja a világ első ipari robot által festett művészeti alkotást

Az ABB bemutatja a világ első ipari robot által festett művészeti alkotást

Az ABB Robotics üzletága két művésszel együttműködve megalkotta a világ első ipari robot segítségével festett művészeti alkotást, amelyet a robot egy új autóra festett. Mitől olyan különleges ez? Az ABB PixelPaint technológia emberi beavatkozás nélkül hozott létre monokromatikus dizájnt és háromszínű geometriai mintákat.

Ez maga a technológiai forradalom

Az ABB IRB 5500 ipari robot nyomtatófejében 1000 fúvóka található, így kevesebb, mint 30 perc alatt képes volt a berendezés az összetett műalkotás elkészítésére. A PixelPaint technológia pontosságával és gyorsaságával bebizonyította, hogy az ipari robotok alkalmazhatók olyan részletes és bonyolult képi világ megalkotására is, amire eddig csak az emberi kéz volt képes.

Az ABB szoftverei napjainkban már nemcsak a fenntartható gyártási folyamatokban nélkülözhetetlenek, hanem az emberi lélek eredetiségét és szépségét tükröző műalkotásokat is tökéletesen lemásolják.

Az ABB felismerte a fogyasztók azon igényét, hogy egyediségre, személyre szabott termékekre vágynak. Napjaink autógyártását a termékek rövid életciklusa és a nagyszámú modell változat jellemzi, amelyeket ipari robotok alkalmazásával automatizált gyártósorokon, nagyfokú testre szabással gyártanak. Mivel a karosszéria festése közvetlenül befolyásolja a jármű külső megjelenését, ezért az autóipari szakemberek kulcsfontosságú folyamatként tekintik rá. Ez a trend az ABB PixelPaint technológiájával még jobban kiaknázható, mert segítségével bármilyen grafika, dizájn megfizethető módon reprodukálható. Ez hatalmas lehetőséget nyújt az ABB partnereinek.

  • Az ABB bemutatja a világ első ipari robot által festett művészeti alkotást
  • Az ABB bemutatja a világ első ipari robot által festett művészeti alkotást

Az ABB PixelPaint technológia előnyei

A programot és a hozzá csatlakozó ipari festő robotot úgy tervezte meg az ABB, hogy az támogassa az autóipari gyártókat a fenntartható és személyre szabható termékek iránti növekvő kereslet minél hatékonyabb kielégítésében, különösen a külső festések terén. A többszínű autófestés hagyományosan munkaigényes és költséges folyamat, amely több lépésből álló maszkolást foglal magában. De az ABB innovatív technológiája lehetővé teszi bármely grafika, elképzelés részletes, színes és pontos legyártását. Ennek az új technológiának köszönhetően a festék az autó külső karosszéria elemeire egyetlen felhordással gyorsan felvihető. A festési folyamat ezen részének automatizálásával az ABB a partnerei számára a személyre szabott elképzelések terén a lehetőségek óriási tárházát kínálja.

Ezen felül a PixelPaint a gyártás fenntarthatóságát is javítja. Hogyan lehetséges ez? A festés folyamán az ABB ipari robot annyira precízen dolgozik, hogy nincs szükség maszkoló anyagokra és extra szellőztetésre, ami csökkenti a károsanyag kibocsátást, miközben az autóipari vállalat vizet és energiát takarít meg.

Az ABB ipari robotok hogyan tudják még jobban növelni a termelékenységet?

Az ABB 3D környezetet biztosító szoftvere lehetővé teszi a robotcellák komplett 3D környezetben történő építését, a robotok offline programozását és a gyártási folyamat virtuális környezetben történő tesztelését. Melyik ez a szoftver és milyen technikai újítással rendelkezik?

Az ABB RobotStudio szoftvere által koordinált festőkar nagyon szorosan a jármű karosszériája mellett dolgozik, így biztosítva, hogy a festék 100 százalékát felvigye a karosszéria elemre anélkül, hogy a festék a levegőben szétporladna.

Segítségével a különböző festékszínek gyorsan felvihetők, az autó csak egyszer halad át a festőkamrán. Az autógyártók számára ez a felére csökkentheti a gyártási időt és akár 60 százalékkal minimalizálja a költségeket.

Az ABB RobotStudio szoftverrel felvértezett festőrobotok így az egyszínű karosszéria fényezésekor tovább tudják növelni a gyártási műveletek termelékenységét és minőségét.

Az IRB 5500-22 és IBR 5500-25 ipari robotok tulajdonságai

Az ABB az IRB 5500 ipari festő robot családba integrálta mindazt a tudást, amely a festés során gyorsabb telepítést, magas üzemidőt megfelelő megbízhatóságot garantál partnereinek. Ezek az ipari robotok olyan speciális feladatokat látnak el, mint például a karosszéria felületének homogenizálása, majd az ezt követő fedőlakkok és színtelen lakkok felhordása. Teszik mindezt annak érdekében, hogy a lehető legjobb festési eredményt és az összes komponens optimális kölcsönhatását érjék el.

A napjainkra kialakult rengeteg különböző karosszériaváltozat és -szín kombináció a fényezési rendszerekkel szemben is új igényeket támaszt. Az ABB IRB 5500 ipari robotok kompakt és könnyű festékfelhordó alkatrészei lehetővé teszik, hogy a létfontosságú festékszabályozó berendezéseket, például a csuklótól akár 15 centiméterre helyezze el a gyártó. Ez jelentősen csökkenti a színváltás során a festék- és oldószerpazarlást.

A festési folyamatok során az ipari robotok karjába színváltó szelepek vannak integrálva, amelyek akár 32 színnel is tudnak dolgozni. Ezt a folyamatot két szivattyú támogatja, amelyeket integrált szervomotorok hajtanak meg. Az ABB által kifejlesztett ipari festő robotok oldószeres és vízbázisú festékekkel is tökéletesen működnek.

Milyen további előnyei vannak az ABB IRB 5500 ipari robotoknak?

Az ABB az ipari robotok megtervezésekor gondosan ügyelt arra, hogy a robotizált festőkamrák mérete jelentősen csökkenthető legyen, ez vonatkozik mind a fülkehosszra és -szélességre is. Mivel az ABB számára fontos a fenntarthatóság, ezért nagy hangsúlyt fektet a festőkamrák csökkentett szellőztetési mennyiségére is.

Az Elevated Rail sínrendszernek köszönhetően az IRB 5500 ipari festő robot az egyik legfejlettebb festési megoldás a piacon. Belső és külső autófestéshez, valamint egyéb festési alkalmazásokhoz egyaránt használható. Az Elevated Rails hatékonyan kibővíti az IRB 5500 robotok rugalmasságát. A Stop & Go autófestő gyártó szalagokhoz tervezett Elevated Rail az IRB 5500 ipari festő robottal karöltve növeli a nagyobb termelékenységet, és lehetővé teszi a robot egyszerű áthelyezését, amely a gyártóknak hatékony tartalék megoldást garantál.

Az ipari festőrobot vezérlőrendszere

Az IRC5P egy olyan modern vezérlőrendszer, amelyet az ABB kifejezetten a festő robotok számára fejlesztett. Az IRC5P mind a festési folyamatot, mind a robot mozgását vezérli, így az autógyártók ezen vezérlőrendszer alkalmazásával jelentős megtakarításokat élvezhetnek.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp