ABB Robotics lancia OmniCore EyeMotion per una maggiore autonomia basata sulla visione

ABB Robotics lancia OmniCore EyeMotion per una maggiore autonomia basata sulla visione

  • Il sistema di visione intelligente e indipendente dall'hardware offre ai robot ABB la possibilità di vedere e adattarsi in tempo reale con avanzate competenze percettive, utilizzando qualsiasi telecamera o sensore
  • La semplice interfaccia web e RobotStudio® consentono una rapida configurazione e implementazione in poche ore
  • Eccezionali capacità di percezione e ragionamento visivo rappresentano una nuova pietra miliare nel viaggio di ABB Robotics verso la Autonomous Versatile Robotics (AVRTM)

ABB Robotics ha lanciato OmniCoreTM EyeMotion che consente a qualsiasi robot alimentato da OmniCoreTM di riconoscere l'ambiente circostante utilizzando qualsiasi telecamera o sensore di terze parti e di adattarsi in tempo reale, anche in applicazioni complesse. 

  • OmniCore EyeMotion per un’autonomia basata sulla visione
  • OmniCore EyeMotion offre ai robot ABB la possibilità di vedere e adattarsi in tempo reale
  • Sistema di visione indipendente dall'hardware OmniCore EyeMotion attraverso qualsiasi telecamera o sensore
  • La semplice interfaccia web OmniCore EyeMotion e RobotStudio® consentono una rapida configurazione e implementazione in poche ore
  • OmniCore EyeMotion verso la robotica versatile autonoma
  • OmniCore EyeMotion combinato con la pianificazione automatica del percorso senza collisioni online
  • La semplice interfaccia web OmniCore EyeMotion e RobotStudio® consentono una rapida configurazione e implementazione in poche ore
  • Pendente OmniCore EyeMotion FlexPendant
"Negli ultimi dieci anni abbiamo sviluppato la visione AI per dare ai robot 'occhi' in grado di vedere il mondo in 3D, ma in precedenza questo richiedeva un hardware avanzato per le telecamere", ha dichiarato Marc Segura, Presidente di ABB Robotics. "In un solo passaggio, OmniCore EyeMotion garantisce a qualsiasi robot la capacità di vedere e comprendere il mondo circostante, per un'ampia gamma di applicazioni basate sulla visione 2D e 3D, migliorando l'autonomia e la versatilità".

Progettato per utenti di tutti i livelli, con una semplice interfaccia web che consente il drag-and-drop di sensori o telecamere, il nuovo software offre acquisizione e riconoscimento rapido delle immagini.

È completamente integrato nella suite software di ABB, in combinazione con RobotStudio®, lo strumento di programmazione e simulazione più diffuso al mondo, permettendo configurazione e implementazione rapide. Rispetto alle soluzioni personalizzate, il tempo di messa in servizio si riduce fino al 90%.

OmniCore EyeMotion trasformerà un'ampia gamma di attività robotiche, dallo smistamento degli articoli all'ispezione della qualità, in settori che vanno dall'industria automobilistica ed elettronica alla logistica, all'imballaggio, al settore food&beverage. In applicazioni più complesse, OmniCore EyeMotion può essere combinato con l’esclusivo Automatic Path Planning Online di ABB, in grado di pianificare ed eseguire percorsi ottimali, senza collisioni, attorno a ostacoli e oggetti in movimento in tempo reale, in modo continuo e senza intervento umano, aumentando l'autonomia e riducendo i tempi di ciclo fino al 50%.

Tecnologie avanzate per un futuro versatile e autonomo

Dotando i robot di maggiore capacità di rilevamento, percezione e ragionamento visivo, OmniCore EyeMotion rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso di ABB Robotics verso la Autonomous Versatile Robotics (AVRTM).

La prossima generazione di robot ABB sarà in grado di pianificare ed eseguire in autonomia compiti complessi e diversificati in tempo reale, senza intervento umano, unendo visione, precisione, velocità, destrezza e mobilità grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale generativa.

OmniCore EyeMotion sarà presentato alla 25a China International Industry Fair (CIIF) di Shanghai, dal 23 al 27 settembre 2025.

center
center


La Business Area di ABB Robotics & Discrete Automation è uno dei principali fornitori mondiali di robotica e automazione e oggi l'unica azienda con un portafoglio completo e integrato di robot industriali e collaborativi, di robot mobili (AMR), soluzioni complete di automazione e machine automation, potenziate dall’utilizzo dei nostri software in grado di garantire un enorme valore aggiunto. Aiutiamo le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori, dall'automotive all'elettronica e alla logistica, a ottenere risultati migliori diventando più resilienti, flessibili ed efficienti. ABB Robotics & Discrete Automation supporta i clienti nella transizione verso la fabbrica intelligente e collaborativa, in modo da rendere così la loro azienda sempre più produttiva e sostenibile. ABB Robotics impiega circa 11.000 persone in oltre 100 sedi, in circa 53 Paesi.

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp