ABB presenta OT Plus: la nuova generazione di sezionatori più sostenibili e versatili

ABB annuncia oggi il lancio di OT Plus, la nuova gamma di sezionatori che segna un’evoluzione significativa nella gestione e protezione dell’energia elettrica. Progettata per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato a soluzioni compatte, efficienti e sostenibili, OT Plus unisce in un unico dispositivo prestazioni elevate, facilità di installazione e attenzione all’ambiente.

Frutto di oltre un secolo di esperienza di ABB nella tecnologia dei sezionatori, OT Plus nasce come evoluzione della storica serie OT, introducendo innovazioni che ne ampliano la versatilità e ne semplificano l’utilizzo. Il range di corrente è stato esteso, per applicazioni da 16 a 160 A, ed è coperto con tre frame che permettono di ottimizzare gli ingombri all’interno del quadro elettrico, disponibili nelle versioni a 3, 4, 6 e 8 poli. Nei modelli quadripolari il quarto polo è incorporato ed ha tempi di intervento regolabili direttamente a bordo. La chiusura può essere simultanea oppure con apertura ritardata/chiusura anticipata rispetto ai poli principali. Quest’ultima funzione detta early-make/late-brake, garantisce la massima protezione per apparecchiature sensibili a sbalzi di tensione e riduce il rischio di guasti nelle applicazioni quadripolari.

Il design è stato ripensato per offrire un’installazione più rapida e intuitiva. Per le versioni nel frame 1 (16-63A) è stata migliorata la compatibilità con i componenti aventi profilo modulare. La nuova cover scorrevole consente di accedere facilmente alle viti dei terminali senza rimuovere l’adattatore. Le versioni con i terminali a molla Quick-Spring invece assicurano connessioni ancora più sicure specie se in ambienti soggetti a vibrazioni. La possibilità di montaggio in quattro posizioni – 0°, 90°, 180° o 270° – senza derating e la possibilità di utilizzare la maggior parte degli accessori e componenti della serie precedente rendono OT Plus ideale anche per interventi di retrofit, senza necessità di modifiche meccaniche.

  • Le prestazioni di OT Plus sono state sensibilmente migliorate: la durata meccanica raggiunge le 100.000 operazioni, cinque volte superiore alla generazione precedente.
  • OT Plus è coperto con tre frame che permettono di ottimizzare gli ingombri all’interno del quadro elettrico, disponibili nelle versioni a 3, 4, 6 e 8 poli.

La sostenibilità è un elemento centrale del progetto. OT Plus è prodotto in impianti a zero rifiuti, con materiali riciclabili,e progettato per garantire un elevato efficientamento energetico grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 durante il ciclo produttivo e alla minore dispersione di potenza in fase di utilizzo. Anche il packaging è stato ripensato in chiave ecologica: realizzato in cartone ondulato pieghevole certificato FSC, facilita lo stoccaggio, riduce gli sprechi e semplifica il riciclo, con soluzioni ottimizzate sia per ordini singoli sia per forniture bulk.

"Con OT Plus offriamo al mercato un sezionatore più sicuro e sostenibile, capace di adattarsi a un numero maggiore di applicazioni riducendo complessità e costi di gestione", ha dichiarato Paolo Terranova, Product Marketing Specialist di ABB Electrification Italia. "È un passo avanti concreto verso un’elettrificazione più efficiente e responsabile."

Le prestazioni di OT Plus sono state sensibilmente migliorate rispetto alla generazione precedente: la durata meccanica raggiunge le 100.000 operazioni, cinque volte superiore alla generazione precedente, e non è previsto alcun derating in AC23 a 415 VAC per le taglie da 16 a 125 A. OT Plus è inoltre compatibile con fusibili gG/aM, interruttori MCB e MCCB.

Pensato per soddisfare le esigenze di tutta la filiera, OT Plus offre vantaggi concreti a costruttori di quadri, OEM e distributori. Per i primi, la compattezza e la regolazione del quarto polo permettono di ottimizzare lo spazio e migliorare la protezione; per i produttori, la compatibilità dimensionale con la serie precedente e il supporto globale di ABB semplificano l’integrazione nei progetti; per i distributori, la codifica semplificata e l’accesso immediato alla documentazione tecnica tramite QR code facilitano la gestione del magazzino e la vendita.

Scheda tecnica OT Plus – Dati principali

  • Range di corrente: 16–160 A
  • Frame disponibili: G1, G2, G3
  • Versioni: 3, 4, 6, 8 poli
  • Quarto polo reale: tempi di intervento regolabili (simultanei, oppure con apertura ritardata/chiusura anticipata rispetto ai poli principali)
  • Durata meccanica: fino a 100.000 operazioni
  • Tensione massima: 800 VAC
  • Compatibilità: fusibili gG/aM, MCB, MCCB
  • Materiali: riciclabili, produzione in impianti a zero rifiuti
  • Packaging in cartone ondulato pieghevole, ottimizzato per ordini singoli e bulk
  • Installazione: montaggio in 4 posizioni, cover scorrevole, terminali Quick-Spring, compatibilità con accessori precedenti

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili. In ABB chiamiamo tutto questo "Engineered to Outrun". Il Gruppo ha oltre 140 anni di storia e più di 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate al SIX Swiss Exchange (ABBN) e al Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification è un leader tecnologico globale nella distribuzione efficiente e affidabile dell’elettricità, dalla fonte alla presa. Con oltre 50.000 dipendenti in 100 Paesi, collaboriamo con i nostri clienti e partner per affrontare le più grandi sfide mondiali nella distribuzione elettrica e nella gestione dell’energia. Con l’accelerazione della transizione energetica e la crescita della domanda di elettricità, stiamo elettrificando il mondo in modo sicuro e intelligente. In ABB, siamo “Engineered to Outrun”, e aiutiamo i nostri clienti ad eccellere, in maniera più agile e sostenibile. go.abb/electrification

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp