ABB amplia la sua gamma con nuovi azionamenti IP66 / Tipo 4X per ambienti complessi

ABB amplia la sua gamma con nuovi azionamenti IP66 / Tipo 4X per ambienti complessi

I drive ACS580, ACH580 e ACQ580 con grado di protezione IP66 / UL Tipo 4X si aggiungono al portafoglio di azionamenti ABB ”all-compatible”, progettati per gli ambienti più difficili.

Progettati specificamente per resistere a pioggia, caldo, freddo, salsedine, polvere e umidità estremi, questi azionamenti offrono un controllo del motore affidabile ed efficiente in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Un pannello di controllo Bluetooth opzionale consente una connettività senza interruzioni, la messa in servizio e il monitoraggio da remoto, mantenendo al contempo il personale al sicuro al di fuori del perimetro dell'arco elettrico.

ABB ha ampliato il suo portafoglio di azionamenti con l'introduzione di varianti con grado di protezione IP66 / UL Tipo 4X per le sue famiglie di drive ACS580, ACH580 per applicazioni HVACR e ACQ580 per il trattamento acque. Progettati specificamente per gli ambienti operativi più complessi, i nuovi azionamenti sono in grado di resistere a pioggia battente, caldo, freddo estremi, saledine, lavaggi ad alta pressione, polvere, detergenti e umidità, offrendo un controllo del motore robusto, affidabile ed efficiente, con un risparmio energetico che può raggiunge il 25%, laddove gli azionamenti convenzionali risulterebbero inadeguati.

L'espansione della gamma, risponde alla crescente domanda di unità ad alte prestazioni in grado di operare in condizioni difficili senza la necessità di ulteriori involucri protettivi, contribuendo a ridurre la complessità dell'installazione, l'ingombro del sistema e il totale costo di gestione in diversi settori e applicazioni.

center

"L'introduzione di queste varianti IP66 / UL Tipo 4X rappresenta un significativo passo avanti nel rendere l'efficienza e la produttività accessibili in una gamma molto più ampia di ambienti ed esigenze industriali", ha affermato Prachi Nayak, Regional Product Market Manager Drive Products di ABB. "Queste unità sono progettate per offrire prestazioni ottimali anche nelle condizioni più difficili e siamo orgogliosi di ampliare la gamma del nostro portfolio di prodotti “all-compatible”completamente compatibili per affrontare questa sfida."

Gli azionamenti ACS580 sono adatti ad ambienti del settore food&beverage e dell'agricoltura, dove lavaggi frequenti, esposizione a sostanze chimiche e rigorosi standard igienici sono all'ordine del giorno, e coprono applicazioni come l'industria lattiero-casearia, la lavorazione della carne, la panificazione e l'acquacoltura. Le varianti ACQ580 offrono un'eccezionale resistenza alla corrosione per le infrastrutture idriche e di trattamento acque, comprese le stazioni di pompaggio, i chiarificatori e i sistemi di dosaggio, dove sono comuni sostanze chimiche e gas caustici. Gli azionamenti ACH580 offrono lo stesso livello di protezione anche alle applicazioni HVACR, risultando quindi la soluzione ideale per unità di trattamento aria a tetto, torri di raffreddamento, skid di pompaggio esterni e ventilatori di mandata e scarico esterni.

center

Un pannello di controllo Bluetooth opzionale consente una connettività, una messa in servizio e un monitoraggio senza interruzioni tramite le applicazioni Drivetune e Drive Composer di ABB, con l'ulteriore vantaggio in termini di sicurezza di mantenere il personale al di fuori della zona di arco elettrico durante i lavori sotto tensione. Gli azionamenti sono inoltre dotati diinduttanze CC ottimizzate,filtri EMC C2 integrati e due slot opzionali per adattatori fieldbus e I/O aggiuntivi, offrendo ai system integrator la flessibilità di personalizzare la connettività in base alle specifiche esigenze applicative.

Con l'inserimento delle varianti IP66 / UL Tipo 4X alle famiglie ACS580, ACH580 e ACQ580, ABB rafforza ulteriormente la sua piattaforma di azionamenti ”all-compatible”, offrendo ai clienti un portafoglio completo e ottimizzato per le applicazioni, che ora copre molteplici gradi di protezione ambientale e requisiti di installazione. I nuovi azionamenti sono disponibili in un'ampia gamma di potenze, offrendo una copertura completa per le principali applicazioni e i mercati più importanti.

ABB è un leader tecnologico globale nel settore dell'elettrificazione e dell'automazione, che contribuisce a un futuro più sostenibile ed efficiente in termini di risorse. Unendo le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie a operare ad alte prestazioni, diventando al contempo più efficienti, produttive e sostenibili, per superare le aspettative. In ABB, chiamiamo questo approccio "Engineered to Outrun". L'azienda vanta oltre 140 anni di storia e circa 110.000 dipendenti in tutto il mondo. Le azioni di ABB sono quotate sulla SIX Swiss Exchange (ABBN) e sul Nasdaq Stockholm (ABB).www.abb.com

ABB Motion, leader mondiale nel settore dei motori e degli azionamenti, è al centro dell'accelerazione verso un futuro più produttivo e sostenibile. Innoviamo e spingiamo i confini della tecnologia per contribuire a soluzioni efficienti dal punto di vista energetico, decarbonizzanti e circolari per clienti, industrie e società. Grazie ai nostri azionamenti, motori e servizi digitali, supportiamo i nostri clienti e partner nel raggiungimento di prestazioni, sicurezza e affidabilità superiori. Per aiutare le industrie di tutto il mondo a essere più efficienti e pulite, forniamo soluzioni motorizzate per un'ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali. Grazie a oltre 140 anni di esperienza nel settore dei propulsori elettrici, i nostri oltre 23.000 dipendenti in 100 paesi si aggiornano e migliorano ogni giorno.go.abb/motion

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn X WhatsApp