I motori ABB IE5 SynRM offrono un'efficienza energetica di altissimo livello

I clienti possono aumentare la propria efficienza energetica e migliorare sostenibilità e affidabilità utilizzando i motori SynRM ultra-premium IE5 di ABB che offrono fino al 50% in meno di dispersione di energia rispetto ai motori ad induzione IE2.

I pluri-premiati motori sincroni a riluttanza (SynRM) di ABB offrono una nuova valida alternativa per soddisfare la crescente domanda globale di miglioramento dell'efficienza energetica. Questi motori ora soddisfano la nuova classe di efficienza energetica ultra-premium IE5 definita dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).  

I motori SynRM ultra-premium IE5 offrono una dispersione energetica inferiore fino al 50% e un consumo energetico significativamente più basso rispetto ai motori a induzione IE2 comunemente usati. ABB ha introdotto per la prima volta la tecnologia SynRM nel 2011 e l’analisi delle installazioni industriali ha dimostrato un risparmio energetico fino al 25 percento, a seconda dell'applicazione.  

Il livello di efficienza IE5 è reso possibile dal design SynRM che combina i vantaggi in termini di prestazioni dei motori sincroni con la semplicità e la facilità di manutenzione di una piattaforma a induzione senza magneti permanenti.  

"I cambiamenti climatici e la responsabilità ambientale stanno generando enormi cambiamenti in tutti i settori", ha affermato Tero Helpio, Global Product Manager, motori IEC LV, ABB Motion.

“Abbiamo risposto a questa sfida con i nostri motori IE5 ultra-premium che soddisfano i più rigorosi standard di efficienza energetica."

"Questi motori offrono agli utenti industriali una grande opportunità per ridurre il loro consumo di elettricità e ridurre le emissioni di CO2, beneficiando al contempo dell'aumento della produttività e dei costi del ciclo di vita ".  

Ulteriori vantaggi del motore IE5 SynRM sono le temperature più basse dei cuscinetti e degli avvolgimenti che garantiscono una maggiore affidabilità e una più lunga durata. Il design fa sì che il motore risulti più silenzioso, per un migliore ambiente di lavoro.

I motori ABB IE5 SynRM possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni industriali in cui offrono un controllo accurato e un'elevata efficienza nelle diverse velocità, anche a carichi parziali. Ciò li rende la scelta ideale per sostituire motori a induzione standard in pompe, ventilatori e compressori, nonché in applicazioni più esigenti come estrusori e nastri trasportatori.

I motori IE5 SynRM sostituiscono facilmente i motori a induzione poiché hanno le stesse dimensioni e potenza di uscita, quindi non sono necessarie modifiche meccaniche.   I motori IE5 SynRM soddisfano i requisiti della classe di efficienza definita nella nuova norma IEC 60034-2-3 e sono disponibili con una potenza di uscita compresa tra 5,5 e 315 kilowatt (kW) nelle altezze d’asse 132-315. Possono inoltre essere forniti come pacchetto certificato motore e azionamento ad alta efficienza con i drives ABB.  

Links

Contattaci

Downloads

Condividi questo articolo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp