ABBとカーニバルコーポレーション、Azipod®推進サービスに関する戦略的パートナーシップを締結

ABBとカーニバルコーポレーション、Azipod®推進サービスに関する戦略的パートナーシップを締結

  • Azipod® XO電気推進システムを搭載した船舶のサービスを対象とした長期パートナーシップ契約を締結
  • カーニバルコーポレーションは、最適化されたメンテナンス計画、サービス提供、ABBのデジタルサービスから世界中で恩恵を享受
  • 今回の提携により、カーニバルコーポレーションは、船舶性能の大幅な向上を図りつつ、クラス最高の顧客体験と卓越した運航を実現可能

ABBとカーニバルコーポレーション(Carnival Corporation & plc、NYSE/LSE: CCL、NYSE: CUK)は、系統的なメンテナンス計画、重要な予備品管理、状態監視のための最先端のデジタルソリューションを活用し、クルーズ会社のフリート全体でオペレーショナルエクセレンスと船舶のパフォーマンスを継続的に向上させるために協力する長期パートナーシップ契約を締結しました。契約は2023年第3四半期に締結されました。

この15年間の契約は、カーニバルコーポレーションの世界的なブランドで運航されている船舶のAzipod® XO推進システムの保守をカバーするものです。Azipod® XO推進システムは、ABBの高出力オープンウォーターアプリケーション向けソリューションで、特にクルーズ船に適しています。

この契約により、Azipod® XO推進ユニットのサービス管理が簡素化され、ABB Ability™遠隔診断システムとAzipod®推進用ABB Ability™状態監視システムに基づいて、ABBの専門家が24時間365日遠隔で船舶の電気技術乗組員の保守をサポートします。船主は、Azipod®推進性能に関するデータを蓄積し、予備品の管理と入渠計画の予測可能性と費用効率を高めます。

カーニバルコーポレーションのマリンテクノロジー担当シニアバイスプレジデントであるMichael Kaczmarek氏は、次のように述べています。 「我々はまた、メンテナンス費用と予備品計画の予測可能性を高めることで、長期的な計画、手順、船舶性能に大きな利益をもたらす上、我々のグローバルオペレーション全体での排出ガス削減に寄与します。 この戦略的かつ協力的な合意は、当社の主要な技術サプライヤとの協力を通じて、当社の船舶性能目標に何が達成できるかを示す優れた例だと考えています」

「ABBとカーニバルコーポレーションとの長年にわたる協力関係は、この契約と15年間の期限によってさらに強化されることになります。私たちは、カーニバルコーポレーションのクルーズ船が、最適化されたメンテナンスプラン、サービス提供、そして世界中の私たちのデジタルサービスへのアクセスというメリットを最大限に享受できることを大変誇りに思っています」と、ABB Marine & PortsディビジョンプレジデントのJuha Koskelaは述べています。

ABBは1995年にカーニバルクルーズラインのカーニバルイレーションでAzipod®推進を初めて受注し、その後Fantasyクラスの2隻目にもAzipod®推進を受注しました。 カーニバルコーポレーションはその後、さまざまなクルーズブランドの40隻以上の船舶にAzipod®推進を指定しています。

30年前の誕生から今日に至るまで、Azipod®推進は、性能、効率、持続可能性、信頼性において比類なき向上を実現し、海上輸送に革命をもたらしてきました。ギアレスで操舵可能なこの推進システムは、電気駆動モータを船体外側のポッドに内蔵しており、360度回転して船舶の操縦性と効率を高めるとともに、従来のシャフトラインシステムに比べて燃料消費量を最大20%削減することができます。25年以上前にクルーズ船に初めて搭載されて以来、Azipod®テクノロジーはクルーズ分野だけで100万トン以上の燃料を節約してきました。

ABB は、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。140年以上にわたり築いてきた卓越性を土台に、ABBの約105,000人の従業員が、産業の変化を加速させるイノベーションの推進に尽力しています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp