- ABB、ブース2-72で特別に設計された電設・配線資材を紹介
- 生産性の向上、資材の調達性など、建築業界における今日の課題に対するソリューション
- 簡単・迅速・安全な設置を実現し、高い機能性と信頼性を提供するABBの電設・配線資材
ABBは、年に1度開催される国内最大の電気設備総合展示会であるJECA FAIR 2024において、より効率的で持続可能な運用を実現する建設業界向けのソリューションを展示します。JECA FAIR 2024は、5月29日(水)~31日(金)に東京ビッグサイトで開催されます。
建築業界は需要が増加していますが、物価高、人手不足、材料不足によって業界関係者は、深刻な課題を抱えています。2024年4月から改正労働基準法が適用されたことによって、生産性の向上および資材の調達性が強く求められています。ABBはこうした課題に対応すべく、簡単に安全に使用できるよう設計された製品、設置時間を短縮するべく特別に設計された製品、強力なサプライチェーンによる調達性の優れた製品を提案します。
また、メンテナンスコストを抑えるべく、長期間に渡って安全かつ確実に使用できる結束バンドやケーブル保護ソリューション、最低限のダウンタイムが求められる全世界の産業・アプリケーションで実績を誇る、プロジェクトの計画・設計、盤制作、運用・保守のあらゆる段階において高い柔軟性・安全性を実現する世界唯一のプラグインブレーカを備えた制御盤を紹介します。
「ABBの電設・配線資材は、卓越性と革新性のベンチマークとして、石油・ガス、食品・飲料、自動車、海洋、さらには航空宇宙など、さまざまな業界の特定のニーズを満たすラインアップを誇っています」と、ABB株式会社エレクトリフィケーション事業本部インストレーションプロダクト事業部長である青板由人は述べています。「ABBは、実績のある優れた製品技術に根ざしながら、現在と将来のニーズに対応したイノベーションで建設業界のお客さまをサポートし続けます」
安全、スマート、より持続可能な運用のためのソリューション
東京ビッグサイト東2ホール内、ABBのJECA FAIRブース2-72では、建設業界のこれらの問題に対処する製品を紹介します。主な展示製品は以下の通りです。
高性能結束バンド Ty-Rap®
・ABBフォーミュラE世界選手権に参戦しているタグ・ホイヤー ポルシェ フォーミュラEチームに重用される高信頼性
・ステンレススチール製のバーブ(爪)がケーブルを傷めずしっかりと結束
・地上や宇宙の過酷な環境下のアプリケーションでも対応できるよう多様な材質を採用したラインアップを用意
・使いやすい専用の結束ツールにより、省工数および省コストを実現
吊り天井クリップE-Klips®
・様々なアプリケーションに対応する取付が容易な固定ソリューション
・ブラケットを作ったり、穴を開けたり、ナットやボルトを使わずに、面を鉄骨に固定
・とにかく簡単に、すばやく開始できるソリューション
・配線固定、コンジット固定、寸切ボルト固定、サスペンション固定など豊富なアプリケーション
プッシュインケーブルグランドQuick Connect™
・ワンプッシュで取付可能で、工数削減へ
・ロックナット不要で筐体内部にアクセス不要
・IP66~68に対応
・メートルねじ、NPGねじの各サイズ展開
プラグイン配電システムSMISSLINE TP
・電圧下のバスバーに、電源を切ったデバイスを安全にプラグイン可能、最大級の柔軟性と拡張性を兼備
・完全な指先保護性能(IP2XB)
・ブレーカをソケットに差し込むだけで一次側の配線が完了でき、配線工数の削減と省配線に貢献
・すべてモジュラー設計され、必要機器を選定して構成可能で、選定オンラインツールと合わせて、柔軟設計が可能

高性能結束バンド Ty-Rap® 
吊り天井クリップE-Klips® 
プッシュインケーブルグランドQuick Connect™ 
プラグイン配電システムSMISSLINE TP
JECA FAIR 2024における、ABBのその他展示ソリューションおよび詳細については、こちらをご覧ください。
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。ABBのソリューションは、エンジニアリングのノウハウとソフトウェアを結び付け、製造、移動、電力供給、それらの運用の方法を最適化します。140年以上にわたる卓越性を基盤に、ABBの約105,000人の従業員は、産業変革を加速するイノベーションの推進に取り組んでいます。 www.abb.com
ABBエレクトリフィケーションは、電源からソケットまでの効率性と信頼性の高い電力使用を可能にするグローバルテクノロジーリーダーです。世界100カ国に50,000人以上の従業員を擁し、お客さまやパートナーと手を携えて、配電やエネルギー管理における世界最大の課題解決に尽力しています。私たちは、企業、産業界、消費者が施設や住宅を効率的かつ確実に運用できるように支援しており、エネルギー転換が加速する中、安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しています。 go.abb/electrification