- ABBの最新のブラインド および シャッターアクチュエータにより、ブラインドおよびシャッターの信頼性の高い自動制御を実現するKNXシステムへのシームレスな統合が可能
- KNXデータセキュアによる高度なセキュリティ機能と省エネ機能により、よりスマートで持続可能な建物を実現
- 簡略化されたエンジニアリングツールソフトウェア(ETS)アプリケーションによりコミッショニング時間を短縮
ABBは、遮光制御ポートフォリオの一部として、スマートビルおよびホームオートメーションソリューション向けのKNXベースの高度なポートフォリオであるブラインド/ローラーシャッターアクチュエータを発表しました。この製品により、ブラインドとシャッターの信頼性の高い自動制御を実現にするKNXシステムへのシームレスな統合が可能になり、より持続可能なビルを実現する強化されたセキュリティと省エネ機能が提供されます。

住居向け 
商業施設向け 
その他施設向け(例:医療施設、宿泊施設)
「スマート化」と省エネの可能性が一層重視されるにつれて、現代建物の設計と自動化における遮光制御ソリューションの重要性が高まっています。国際エネルギー機関 (IEA) によると、スマート遮光および日射制御を備えた建物では、冷暖房負荷を 10 〜 20% 削減できます1。センサ制御されたローラーシャッターと日射制御ルーバーにより、最適な照明と室内環境条件を実現できます。アクチュエータの省エネ機能により、日射と温度の効率的な管理が可能になり、より持続可能な居住空間や作業・執務空間の実現に貢献します。

また、ETSアプリケーション内の改良されたテンプレートにより、コミッショニングが簡略化され、設置の容易さも向上しています。テンプレート機能が利用できるため、パラメータ化の時間が短縮できます。KNX データセキュアにより、最高水準のデータ保護が保証され、KNXシステムへの不正アクセスが回避されます。
ABB i-bus® KNXシステムにシームレスに統合することで、アクチュエータはウィンドウトリートメントの自動化と制御のための高信頼性の高度なソリューションを提供し、ユーザは快適な居住空間および執務・作業空間のあらゆる要件に適合する機能を作成または拡張することができます。

「高度な機能とシームレスな統合により、これらのアクチュエータは建物の所有者に窓のブラインドおよびシャッターを制御するためのスマートかつ安全で効率的な方法を提供し、最終的には総合的な居住および仕事経験を向上させます。ETSアプリケーションを最適化することで、電気工事業者やシステムインテグレータにとって設置とコミッショニングが容易になるように設計された新しい機能と特徴も追加しました」と、ABBのKNXビルオートメーション、グローバルプロダクトマネージャーであるサッシャ・ゲルハルトは述べています。
最新のABB遮光制御ポートフォリオは、あらゆるソリューションに最適なデバイスを保証するためのカスタマイズされた機能を提供するさまざまなオプションがあります。このラインアップには、日射に応じてブラインドを調整するシャッターコントロールユニットも含まれています。風速、雨量、明るさ、夕暮れ時の温度を測定し、GPS信号を受信する気象データの統合は、ビルオートメーションに不可欠な要素であり、エネルギー効率を大幅に向上させ、長期的に建物の運用コストを削減することができます。
製品の範囲の詳細については、こちら [EN] をご覧ください。
[1] global_status_report_buildings_construction_2023.pdf (unep.org)
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来を実現します。ABBは、エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結びつけることで、産業が高性能で運営されるのを支援しながら、効率性、生産性、持続可能性を高め、パフォーマンスを上回るようにします。ABBでは、これを「Engineered to Outrun」と呼んでいます。同社は140年以上の歴史を持ち、世界中に105,000人以上の従業員を擁しています。ABBの株式は、スイス証券取引所(ABBN)とナスダック・ストックホルム(ABB)に上場しています。 www.abb.com