- ドラッグ&ドロップでABBの産業用ロボットおよび協働ロボット用操作インターフェースを簡単に作成できる、ユニークなソフトウェアツール
- 直感的な機能とテンプレートを共有するための共同作業可能なクラウドベースライブラリにより、セットアップ時間を最大80%短縮
- 初心者から専門家まで、誰でも簡単に利用可能なノーコードプログラミングで、自動化への障壁を低減
ABBは直感的なノーコードツールである、AppStudioTMを発表しました。このツールは、あらゆるレベルのユーザーがカスタマイズされたロボットユーザーインターフェイスを迅速かつ簡単に作成できるように設計されています。直感的な機能と、ユーザーがアプリケーションテンプレートを共有できるコラボレーション型クラウドベースライブラリなどの機能により、AppStudioはセットアップ時間を最大80%削減します。
ABBロボティクスのプレジデント、マーク・セグーラは次のように述べています。「熟練労働者の不足が深刻化する中、特に中小企業ではロボットオートメーションの導入における大きな障壁として複雑さが挙げられており、オートメーションとプログラミングのさらなる簡素化が求められています。初心者にもエキスパートにも使いやすいように設計されたAppStudioは、ABBの現在のソフトウェア製品群に新たな魅力を加えるものです。ロボットインターフェイスの作成が容易になることで、ユーザーはセットアップに費やす時間を大幅に削減でき、多様なアプリケーションにおいて迅速かつシームレスなロボット導入が可能になります」
OmniCoreTMコントローラを使用するすべてのABBロボットで利用可能なAppStudioは、ロボットユーザーインターフェイスのカスタマイズにおいて、これまでにない柔軟性と使いやすさを実現します。このソフトウェアをインストールすると、ユーザーは以前に使用した設定を再利用したり、クラウドベースのライブラリからテンプレート、モデル、モジュール、およびサンプルを選択し、20言語で使用することができるようになります。また、OmniCore FlexPendant、タブレット、携帯電話など、あらゆるデバイスやアプリケーションに適合するインターフェイスを作成することもできます。
また、AppStudioはIRC5コントローラからOmniCoreプラットフォームへの移行を支援し、インターフェイスの再構築に必要な時間を大幅に短縮します。これにより、最新テクノロジーへのスムーズな移行が実現し、効率性と生産性が大きく向上します。
AppStudioは、直感的なドラッグ&ドロップ機能により、ユーザーがアイコン、ドロップダウンメニュー、ボタン、その他の機能を追加して、インターフェイスを特定のニーズに合わせて簡単にカスタマイズできる環境を提供します。また、JavaScriptベースのコンポーネントキットを使用することで独自のインターフェイス要素を構築できるため、熟練したユーザーによる高度なカスタマイズも可能です。開発された要素を他のユーザーと共有することで、プロジェクトの共同作業を効率化することができます。
インターフェイスが作成されると、ABBロボットまたはABBのプログラミングツールであるRobotStudio®内にデジタルツイン環境として展開することができます。この連携により、例えばアクションの実行やグリッパーの開閉など、ロボットに特定の命令を実行するようプログラムすることが可能となります。
AppStudioをWizard Easy Programmingツール(ブロックプログラミング用ソフトウェア)とRobotStudioと併用することで、ABBのロボットポートフォリオが非常に簡単にプログラミング可能なものになります。ロボットを潜在的なユーザーに開放することは、新たな時代の幕開けを意味するものです。
AppStudioはABBのウェブサイトから無料でダウンロードできます。
ABBの包括的なロボットプラットフォームは、エンジニアリングライフサイクルのあらゆる段階をサポートするように設計されており、プロジェクトの構想、設計、運用、最適化をシームレスに統合します。プラットフォームを基盤とした手法と共通のデータモデルによって、ABBは自動化プロジェクトの効率性、正確性、革新性を確実なものにします。
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に105,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABBロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、世界有数のロボティクスおよびマシンオートメーションサプライヤとして、価値創造型ソフトウェアによって設計、構築されたロボット、AMR、マシンオートメーションソリューションを網羅した包括的かつ統合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、よりリーンでクリーンなオペレーションで、未来のコネクテッド&コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアでは、約53カ国、100以上の拠点で約11,000人の従業員が働いています。go.abb/robotics