ABBのTerra DC急速充電器およびTerra AC Wallbox普通充電器と、eMotion Fleet株式会社(以下「eMotion Fleet」)の「EV運行・エネルギー管理システム」(以下「FMS/EMS」)間におけるOCPP (オープンチャージポイントプロトコル)接続テストが実施され、連携検証が完了しました。
本検証により、ABBの充電器とeMotion Fleetが提供するFMS/EMSがシームレスに接続できることが確認されました。今回の連携により、車両運行管理者はeMotion FleetのFMS/EMSを活用してABB製充電器の遠隔監視・制御が可能となり、充電データのリアルタイム取得や解析を行い、運行計画に応じた最適な充電管理を実施できます。またデマンドコントロール機能を活用し、電力供給のピーク時間帯を避けた充電が可能となることで、コスト削減と電力網の負荷軽減を実現します。
DC急速充電器「Terra DCシリーズ」
高速道路のSA/PA、コンビニ、スーパーなど滞在時間の短い場所に最適な、出力90kW~180kWまでのDC急速充電器です。Terra 184は、同時に2台の車両を急速充電でき、1台充電時は、ブーストモード(最大出力150kW級)で充電できます。世界でシリーズ累計販売5万台超を誇り、日本国内では昨年までに約1,200台を販売しています。
AC普通充電器「Terra AC Wallbox」
家庭、オフィス、商業施設に最適なAC普通充電器で、一般的なコンセントタイプより速いスピードで充電が可能な6kWの出力に対応しています。過電流・過電圧保護などの安全装置が内蔵され、独立した第三者安全認証機関による最高レベルの安全基準で評価・試験されています。世界累計販売100万台超を誇り、日本国内では2022年の販売開始から、自動車ディーラーを中心に1,100台以上販売しています。 2024年に一般財団法人日本自動車研究所認証センター(JARI)の認証基準に適合し、一般財団法人次世代自動車振興センター(NeV)令和6年度補正予算の対象となる予定です。

ABB製充電器とeMotion Fleet のFEMS/EMSシステム連携図 
Terra DC (Terra 184) 急速充電器 
Terra AC Wallbox 普通充電器 
Terra AC Wallbox 普通充電器
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABB E-mobilityは世界最大のEVメーカーや全国のEV充電ネットワーク事業者、フリート企業に選ばれるパートナーです。基礎充電用スマート充電器から未来の高速道路SA/PAなどの経路充電用の急速充電器、物流の電動化、電気バス・トラック充電用ソリューションまで、EV充電ソリューションの幅広いポートフォリオを提供しています。