ABB、パーソナライズされたトレーニング用アプリ「RoboMasters」を発表

ABB、パーソナライズされたトレーニング用アプリ「RoboMasters」を発表

  • ロボットの初心者から上級者まで、いつでもどこでもトレーニングができる新しいロボットスキルトレーニングアプリ「RoboMasters」により、スキルギャップを補完
  • アプリはABBのロボットトレーニングコースを補完し、教室での学習を越えた継続的なスキル開発が可能に

ABBは本日、ABBロボットのプログラミングと操作のスキルを習得するための、これまでにない柔軟性を提供するアプリベースの新しいトレーニングツール「RoboMasters」を発表しました。幅広いABBロボットトレーニングコースをモジュール形式で提供するこのアプリにより、経験レベルを問わずユーザーは各自のペースで独自の学習プランを作成することができます。

ABBロボティクス カスタマーサービスのマネージングディレクターであるマイケル・ホースは、次のように述べています。「世界中で400万台以上の産業用ロボットが稼働している中、ロボットオートメーションのスキルを持つ人材を見つけることは、製造業から小売業まで、さまざまな業界の企業にとって競争上の重要な差別化要因となりつつあります。柔軟かつ費用対効果に優れたトレーニングツールである当社のRoboMastersアプリは、企業や個人がロボット操作における様々な要素を学習し、使いこなすために必要なスキルを身につける新たな可能性を開きます」

ロボットの運用に必要な社内スキルを構築することは、ロボットへの投資を検討している多くの企業にとって障壁と成り得ます。 ABBロボティクスが1,650社を対象に実施したグローバル調査では、回答者の34%が、スキル不足と複雑性への懸念を、自社でのロボット活用の課題として挙げています。 そのうち29%は、適切なトレーニングが提供されれば、ロボット導入を再検討すると回答しています。

ABBはすでに、ロボットオートメーションの分野において先進的なトレーニングを提供する企業として知られており、世界40か所のトレーニングセンターで年間25,000人以上がコースを受講しています。RoboMastersアプリは、このような実地トレーニングコースをベースに、ユーザーが独自の学習コースを作成・管理できる便利で使いやすいツールとして提供されます。このアプリは、専門知識のレベルを問わず誰でも利用できるよう設計されており、ヒントやテクニックを紹介する動画、フィード、コミュニティ機能など、仲間やトレーナーとのディスカッションや意見交換を可能にする機能を活用することで、個々の学習ニーズに合わせた学習体験を提供できるようになっています。

50以上の言語で利用可能なコース教材※1は、インタラクティブなレッスン、シミュレーション、チャレンジなど、さまざまな形式で構成されており、ユーザーのロボットに関する専門知識を強化します。ユーザーの積極的な参加と交流を最大限に引き出すため、このアプリではゲーミフィケーション、競争、報酬、目標達成、ランキングなどのソーシャルラーニングの手法も活用しています。ABBの対面式トレーニングコースと同様に、ユーザーはコース内のすべてのモジュールを修了すると修了証を受け取ることができ、これはプログラミングとABBロボットの使用に関する能力の証明として使用することができます※2。

企業にとっては、ロボットトレーニングの一環としてこのアプリを使用することで、特にABBのトレーニングセンターネットワークから遠い場所に所在する企業の従業員を、実際のコースに派遣するコストや手間を削減することができます。

また、このアプリはABBにおける実際のトレーニングコースの復習としても使用でき、すでにコースを修了した受講者も提供された教材や学習機能を使って学習し、スキルをさらに向上させることができます。これにより、ABBのトレーニングコースに参加するための投資を最大限に活用できるだけでなく、ユーザーに最新の技術や手法に関する最新情報を継続的に提供できるため、企業にとっての価値も高まることになります。

RoboMastersについての詳細は、弊社ウェブサイト(英文)をご覧ください。
https://new.abb.com/products/robotics/training/robomasters

※1日本語は一部のみ対応となります。
※2本アプリで発行される証明書は、RoboMasterでのコース終了・合格を示すものです。教示資格など公に定められたものとは異なります。

参考文献

*ABBロボティクスによる2023年の調査では、米国、英国、中国、ドイツ、スウェーデン、イタリア、スイスの複数の業界にわたる1,650人のユーザーを対象に調査を実施しました。対象業界:テクノロジー、ヘルスケアおよび製薬、エンジニアリング、製造、自動車、食品および飲料、レジャー、FMCG、小売、運輸および物流、建設

ABBロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、世界有数のロボティクスおよびマシンオートメーションサプライヤとして、価値創造型ソフトウェアによって設計、構築されたロボット、AMR、マシンオートメーションソリューションを網羅した包括的かつ統合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、よりリーンでクリーンなオペレーションで、未来のコネクテッド&コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアでは、約53カ国、100以上の拠点で約11,000人の従業員が働いています。go.abb/robotics

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に105,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp