- ABBのIE5超高効率モータSynRMおよびEC Titanium™が、昨年度に引き続き、一般社団法人環境共創イニシアチブの令和6年度補正予算 「省エネルギー投資促進支援事業補助金」の対象製品へ
- SynRMは、IE5超高効率のマグネットフリーの同期リラクタンスモータであり、空冷式5.5kW~315kW, 水冷式50kW ~ 710kWを達成
- EC Titaniumは、インバータ一体型モータでIE5超高効率以上を実現。小型アプリケーションのインバータ化に貢献
ABBのIE5超高効率モータSynRMとEC Titanium™ が一般社団法人環境共創イニシアチブ (SII)の令和6年度補正予算 「省エネルギー投資促進支援事業補助金」の対象製品となりました。SynRMは令和4年度から、EC Titanium™ は令和5年度から継続の登録となります。
SynRMについて
SynRMは、IE5超高効率のマグネットフリー同期リラクタンスモータで、従来のIE3モータと比べて最大40%のエネルギー損失を削減します。空冷式5.5kW~315kW、水冷式50kW ~ 710kWを達成し、幅広いニーズにお応えします。また、特殊なロータ構造により、約1. 5倍以上の長寿命化を実現します。加えて、マグネットフリー設計のためメンテナンス性にも優れています。
EC Titanium™ について
EC Titanium™ は、インバータ一体型モータでIE5以上の高効率を実現します。インバータ盤を設置することなく、インバータ化できるため、小型アプリケーションに最適な省エネソリューションです。また、Bluetooth通信によりスマートフォンなどのデバイスで設定ができるため、導入が容易です。

IE5 SynRM + ドライブパッケージ 
EC Titanium™ IE5+ インバータ一体型モータ
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。