ABB、モータとドライブを統合した、合理化されたプラグアンドプレイのプラットフォームを発表

ABB、モータとドライブを統合した、合理化されたプラグアンドプレイのプラットフォームを発表

• 洗練された流線型のコンパクトな LV Titanium可変速モータプラットフォームにより、1人での迅速な設置が可能になり、ケーブル配線が削減され、試運転も不要になるため、立ち上げコストと資材使用量の削減を実現

• LV Titaniumは、IE5ウルトラプレミアムエネルギー効率を実現することで、エネルギー消費を最小限に抑え、CO2排出量を削減し、コストを削減

• 非常にコンパクトなサイズのため、LV Titaniumは、古い非効率なダイレクトオンライン(DOL)誘導モータのアップグレードオプションとして使いやすく、投資回収(ROI)も迅速

• 可変速モータは、1.5~30kWの出力範囲、1,500~4,500rpmの定格回転数で、ポンプ、コンプレッサ、および一般的な産業用途に合わせてカスタマイズできるソリューションを提供

ABBの新しいLV Titanium可変速モータプラットフォームは、高効率モータと可変速ドライブ(VSD)技術のメリットを、単一のコンパクトでカスタマイズ可能なプラグアンドプレイソリューションに統合し、産業界のお客さまがエネルギー消費を最小限に抑え、コストを削減し、CO2排出量を削減することを可能にします。

LV Titaniumは、ポンプ、コンプレッサ、その他多くのアプリケーションに IE5 ウルトラプレミアム効率をシンプルかつコスト効率の高い方法で提供します。既存のダイレクトオンライン (DOL) 誘導モータの置き換えとして、この可変速モータは迅速な投資回収が可能なVSD駆動モータへの簡単なアップグレードパスを提供します。

革新的なLV Titaniumプラットフォームは、単にボルトでモータに固定されたドライブではありません。このプラットフォームは、高効率の永久磁石(PM)モータと最適な性能を発揮するように最初から設計され、高度なドライブモジュールを備えた、完全統合型のコンセプトとして開発されています。垂直方向のドライブがモータの端に取り付けられた、この流線型のデザインは、スペースを節約し、LV Titaniumを垂直方向のポンプなどの用途に最適にします。また、動作中も非常に静かです。

LV Titaniumのさらなるメリットは、幅広い速度およびトルク要件に対応し、低速でも高トルクを発生できることです。

「LV Titaniumは、設置の複雑さを増すことなく、省エネとCO2排出量の削減を実現したいというお客さまのご要望を受けて開発されました」と、ABBのIECLVモータのディビジョンプレジデントである Stefan Floeckは述べています。「この可変速モータは、まさにそのニーズに応える製品です。当社の数十年にわたるアプリケーションの専門知識を生かした、コンパクトで使いやすく、速度制御が可能なモータパッケージに、高度な性能を兼ね備えています」

プラグアンドプレイ機能により、LV Titaniumは試運転が不要です。これは、完全に統合されたモータとドライブが、工場出荷前に連携して動作するように試運転および最適化されているためです。これにより、設置が迅速かつ簡単になり、キャビネットや電気室も不要で、特別なトレーニングを受けた作業員も不要です。

LV Titaniumは、直感的なコントロールパネルと、お客さまに使いやすいアナログおよびデジタル入出力(I/O)、そしてシンプルな内蔵PLCを搭載しています。また、PLCやその他の制御機器との統合を容易にするModbus RTU通信プロトコルなどの接続機能も備わっています。 

  • 産業用ポンプアプリケーションにおけるLV Titanium
  • データセンタの換気アプリケーションにおけるLV Titanium
  • 産業用コンプレッサアプリケーションにおけるLV Titanium
  • 垂直方向取付のLV Titanium

コンパクトな設計と高い出力密度により、可変速モータは、同等の誘導モータよりも少なくとも2枠番小さいサイズを実現しており、古い非効率なモータの置き換えなど、スペースが限られている設置場所に最適です。

LV Titaniumに置き換えることで実現するエネルギーコストの削減の可能性は、IE5可変速モータの主な最適用途の1つである遠心ポンプ(7.5 kW)に、従来の固定速の単独モータを使用した場合と比較することで明らかになります。欧州の一般的なエネルギーコスト0.21ユーロ/kWh に基づいて、年間電気代の節約額は4,000ユーロを大幅に上回ると推定されます。同時に、欧州の平均炭素強度係数0.3kg CO2/kWhを基準にすると、年間6,000 kgのCO2排出量削減が実現します。  (出展: https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity)

LV Titanium可変速モータは現在、1.5kW以上の小型サイズで提供されていますが、プラットフォームは、水処理、化学処理、食品、飲料など、幅広い産業分野向けの30kWまでのアプリケーションに対応するように拡大される予定です。このモータは、標準品として提供するほか、お客さまの特定の要件に合わせてカスタマイズすることも可能です。

その革新的な効率性、汎用性、堅牢性、コンパクトな設計により、LV Titaniumは、現在のニーズを満たすだけでなく、将来の業界ニーズも先取りした先進的なソリューションを提供し、世界中の産業オペレーションに変革をもたらします。

ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com

ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。go.abb/motion

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp