- 4種のバリエーションで、要求の厳しい用途に向けてクラス最高の可搬重量を提供
- OmniCore™ コントローラにより、クラス最高のモーションコントロール、高速なサイクルタイム、使いやすさを実現
- 20%の軽量化で、設置コストと消費電力を削減
ABBロボティクスの高性能小型ロボットであるIRB 1200は、幅広い用途で生産性と効率性を向上させるため、より高速でさらに高精度な新世代型へと進化します。
ABBロボティクス プレジデントのマーク・セグーラは、次のように述べています。「アジアをはじめとする地域の中小企業からの需要が高まる中、適応性が高く効率的な小型自動化ソリューションへのニーズはかつてないほど高まっています。新しいIRB 1200は非常に精密な自動化工程において、効率性と生産性をさらに向上させます」
新世代のIRB 1200シリーズには可搬重量5kg、7kg、8kg、9kgの4つのバリエーションが用意されています。特に9kgモデルはクラス最高の可搬重量により、大型部品または重量物の取り扱いにも最適です。

IRB 1200 は、ディスペンシングのような難度の高いアプリケーションにおいて、クラス最高のパス精度を実現します 
より高速で高精度かつ豊富な選択肢の IRB 1200 シリーズが進化 
IRB 1200 は、表面仕上げなどの高難度なアプリケーションに最適です 
IRB 1200は4つのバリエーション - 最大9 kg、クラス最高の可搬重量 
高性能小型ロボットファミリー 
IRB 1200 - 携帯電話生産ラインのサイクルタイムを 5% 短縮 
高速組立に最適な、クラス最高の再現性 
OmniCore で稼働する IRB 1200は、クラス最高のモーションコントロールとより高速なサイクルタイムを実現します
ABB の OmniCore™ コントローラで稼働する新しいロボットは、複数台が1600mm/s で高速動作を行う状況でも、パス精度 0.6mm、ポーズ繰返し精度 0.011mm というクラス最高のモーションコントロールを実現します。
サイクルタイムが 5% 高速化された新しいIRB 1200 シリーズは、この精度をさらに高い生産性で実現し、電子機器、一般産業、自動車用電子機器、消費財産業向けの表面仕上げ、組み立て、ディスペンシングなどの高スループットで複雑なアプリケーションに最適です。
よりコンパクトで効率的な設置が可能となった新型IRB 1200は、無駄のない設計により設置面積を増やすことなくスループットと効率を向上させます。同時に、前世代よりも20%軽量化されたことで、台座の取り付けとエネルギー消費を削減します。
OmniCore™ コントローラにより、新世代のIRB 1200ファミリーはRobotStudio® 、RobotStudio® AI Assistant、AppStudio™ など、ABBが提供するAIを搭載したソフトウェア群を最大限に活用することができ、使いやすさも向上しています。
ABBロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、世界有数のロボティクスおよびマシンオートメーションサプライヤとして、価値創造型ソフトウェアによって設計、構築されたロボット、AMR、マシンオートメーションソリューションを網羅した包括的かつ統合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB ロボティクス&ディスクリート・オートメーションは、よりリーンでクリーンなオペレーションで、未来のコネクテッド&コラボレーティブな工場への移行を目指すお客さまをサポートします。このビジネスエリアでは、約53カ国、100以上の拠点で約11,000人の従業員が働いています。