• ABBはIE5同期リラクタンスモータ(SynRM)のラインアップを小型フレームサイズで拡充し、IE5を達成するマグネットおよびレアアース不使用のモータの最も幅広いラインアップを提供
• 実績の豊富なSynRMモータは、IE3と比較して40%の省エネを可能にし、多くの場合、投資回収期間を数カ月以内に短縮
ABBはIE5 SynRMモータのラインアップを3つの小型フレームサイズ(90、100、112)で拡充し、0.75kWから450kWまでをカバーします。これにより、お客さまはマグネットフリーかつレアアースフリーのモータを最も幅広いラインアップで選択可能となり、さらに多くのアプリケーションにおいて効率性、信頼性、持続可能性を向上させることができます。最大3600RPMまで拡張された出力と速度オプションを備えたモータは、ポンプ、ファン、コンプレッサに最適です。ABBの可変速ドライブと組み合わせることで、最高の性能を発揮します。

IE5 SynRM モータ - マグネットおよびレアアース不使用の最も幅広いラインアップ 
最も小型のIE5 SynRM - 効率化を今すぐ導入可能 
ABB SynRMモータ&ドライブ - 最高の組み合わせ 
IE5 SynRMモータ - ラインアップに追加された最小フレームサイズ: 90、100および112
「小型モータは、連続運転環境やスペースが限られた環境において、熱性能、精密な制御、部分負荷下での高効率が重要となる場面で、多量に導入されることが多いです」とABB IEC LVモータプレジデントであるStefan Floeckは述べています。「拡張されたSynRMラインアップにより、あらゆるサイズのモータが、お客さまの生産性向上と排出量削減に貢献することを確実にします」
ABBのIE5 SynRMモータは、IE3モータと比較してエネルギー損失を最大40%削減し、大幅な節約を実現します。例えば、90kWのモータ1台で15年間にわたり59,850ユーロ(1ユーロ172円換算で約1,000万円)の節約と71,820kgのCO₂排出量削減が可能です。産業現場では通常、大型モータに加え数十から数百もの小型モータが稼働しており、これらの節約効果と環境メリットが相乗的に拡大します。投資回収期間はわずか4ヶ月というケースも少なくありません。
ABB SynRMモータはABB EcoSolutions™ ポートフォリオに含まれており、各製品の循環性と 環境負荷に関する透明性を高めることで、お客さまやパートナーがより持続可能な選択を行えるよう支援します。これにより、十分な情報に基づいた責任ある意思決定が促進されます。このポートフォリオの製品は、外部検証済みの第三者機関による環境製品宣言(ISO 14025 Type III)によって裏付けられています。
このラインアップの拡張により、ABBはIE6「ハイパー効率」への取り組みを強化します。これは既に90kW以上の一部のSynRMモデルで達成されています。これらの将来を見据えたモータはIE5に比べ、最大20%の損失低減を実現し、業界のエネルギー効率における新たな基準を確立します。
ABBのSynRMモータの詳細についてはこちらのウェブサイトをご覧ください。
—
ABBは、エレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーであり、より持続可能で資源効率の高い未来の実現を目指しています。エンジニアリングとデジタル化の専門知識を結び付けることで、産業のパフォーマンスを高め、効率性、生産性、持続可能性を向上させ、優れた成果を生み出せるよう支援します。私たちは、これを「Engineered to Outrun」と呼びます。140年以上の歴史を有し、世界中に110,000人以上の従業員を擁するABBは、スイス証券取引所 (ABBN) および ナスダック・ストックホルム (ABB) に上場しています。 www.abb.com
ABBモーションは、モータとドライブのグローバルリーダーであり、より生産的で持続可能な未来を加速する中核を担っています。 私たちは、お客さま、産業界、社会のために、エネルギー効率、脱炭素、循環型ソリューションに貢献するため、革新的な技術を開発し、その可能性を押し広げています。 デジタル技術を駆使したドライブ、モータ、サービスにより、ABBは、お客さまとパートナーが、より優れた性能、安全性、信頼性を実現できるようサポートします。ABBは、世界の産業がよりリーンでクリーンであり続けることを目指し、あらゆる産業分野の幅広い用途にモータ駆動ソリューションを提供しています。 140年以上にわたる電動パワートレインに関する専門知識を活かし、世界100カ国で23,000人以上の従業員が日々学び、成長しています。 go.abb/motion