ABB Robotics、誰もがAIロボットアプリケーションをトレーニング・実装・最適化できる環境を実現

ABB Robotics、誰もがAIロボットアプリケーションをトレーニング・実装・最適化できる環境を実現

  • ABB Roboticsは、AI Robot Trainer追加によりOmniCore™ EyeMotionを拡充し、AIを活用したビジョンアプリケーションの導入とスケーリングを簡素化
  • 画像取り込み、AIモデルのトレーニング、実装、継続的な改善を単一の業務用ワークフローで統合し、知覚情報をインテリジェントなロボットの動作へと変換
  • 本機能の追加により、立ち上げ時間を最大90%高速化し、サイクルタイムを最大50%短縮するとともに、専門家以外でも産業用AIを活用可能に

ABB Roboticsは、OmniCore™ EyeMotionの機能を拡張し、新たにAI Robot Trainerを提供します。これにより、ユーザーはAIモデルをゼロから構築するための専門知識がなくても、AIを活用したロボットビジョンアプリケーションのトレーニング、実装、および継続的な改善を、これまで以上に迅速に行えるようになります。

ABB Roboticsのプレジデント、マーク・セグーラは次のように述べています。「フィジカルAIは、ロボットに何ができるか、どこで稼働できるか、そしてどのような価値を生み出せるかを根本から変えるものです。ロボットのAIビジョンは、ロボットの知覚と物理的な動作をつなぐ極めて重要な架け橋であり、ロボットがリアルタイムで物を見て、理解し、行動することを可能にします。ユーザーはこれを構築、実装し、継続的に改善するための包括的なワークフローを必要としています。OmniCore™ EyeMotionとAI Robot Trainerが連携し、データ生成、AIモデルの学習、実装、最適化という継続的なループを形成することで、AIを活用したビジョンを進化させ、ロボティクスの専門家から初心者まで、さまざまな業界においてフィジカルAIを実現します」

システムインテグレータや自動化のパートナー向けに設計された、AI Robot Trainerと連携するOmniCore EyeMotionは、複数の顧客拠点や生産ラインにおけるAI活用ビジョンアプリケーションの展開と拡張を簡素化し、AIの専門家への依存度を低減すると同時に、立ち上げや製造ライン変更への適応を加速させます。実際の現場で取得した画像を、実運用可能なAIビジョンデータに変換するこのツールは、画像取得、AIモデルの学習、実装、継続的な改善を単一の業務用ワークフローに統合し、衝突を自動で回避するパス生成機能を通じて、認識結果を直接ロボットの動作に変換します。

この統合ソリューションは、衝突を自動で回避するパス生成機能と組み合わせることで、立ち上げ時間を最大90%、サイクルタイムを最大50%短縮します。シンプルなガイド付きワークフローと対話型AIチャットがプロセスの各ステップを解説し、システムインテグレータがSKU、照明、レイアウト、およびワークのバリエーション変動に対応できるようサポートします。このソリューションは、合成画像データと実世界画像データをABBロボティクスの技術ノウハウと融合させており、あらゆるメーカーのカメラやセンサに対応します。 

AI Robot TrainerとOmniCore EyeMotionを組み合わせることで、専門的な知識がなくても高度なAIビジョン開発が可能となり、単純な2Dピックアンドプレースから、より複雑な3Dビンピッキング、品質検査、仕分け、組み立てに至るまで、幅広いビジョンアプリケーションに対応します。

AI Robot TrainerとOmniCore EyeMotionは、2026年10月12日から16日に中国・上海で開催される中国国際工業博覧会(CIIF)で展示され、現場の画像情報がどのようにロボットの実際の動作へ変換されるかを実演します。

ABB Roboticsは、世界有数のロボットメーカーとしてロボット、協働ロボット、AMR(自律走行搬送ロボット)を網羅する、AIを活用した包括的かつ総合的なポートフォリオを有する唯一の企業です。これらは、価値創出型のソフトウェアによって設計・統合されています。私たちは、自動車からエレクトロニクス、ロジスティクスまで、あらゆる規模、あらゆる分野の企業が、より弾力的で柔軟かつ効率的になるための支援を行っています。ABB Roboticsは、次世代の自律型汎用ロボット(Autonomous Versatile Robotics:AVR)の開発および商業化をリードし、産業用グレードを備えた高効率なハードウェアとインテリジェントソフトウェアの進化に向け、グローバルなパートナーイノベーションエコシステムの中核を担っています。同事業部門には、約7,000名の従業員が在籍しています。 go.abb/robotics 

リンク

お問い合わせ先

ダウンロード

記事を共有する

Facebook LinkedIn X WhatsApp