ABB株式会社は、国内の大規模太陽光発電所向けにご好評いただいている大容量パワーコンディショナPVS800シリーズの高出力タイプ、PVS800-57Bを2018年5月より販売開始します。
ABBは、これまでご好評いただいてきた大容量パワーコンディショナPVS800シリーズに続き、電力変換やインバータ業界で培った数十年に亘る経験と信頼に基づいて開発された高出力タイプの大容量パワーコンディショナPVS800-57B を新たなラインナップとして拡充します。最大1.8MWの定格出力を備えた新しいPVS800-57Bは、コンパクトかつメンテナンス性に優れた設計となっており、太陽光発電所のシステム全体のコスト削減に貢献します。ミラー配置も可能なモジュール式のDC入力キャビネットは、DC入力回路数などの様々な要求に柔軟に対応するオプションを用意しています。
新しいPVS800-57Bは、従来のPVS800シリーズと比較して約50%高いエネルギー密度を実現しており、単位出力あたりの体積および設置面積の両方において、市場で最もコンパクトなパワーコンディショナの1つです。これにより、現地での設置スペース、輸送コストの削減がもたらされます。パワーコンディショナの定格出力の大容量化は、より大きな昇圧変圧器の採用を可能とし、高圧側の機器の台数を大きく節約することができます。
新しいABBの大容量パワーコンディショナは、定格出力が1711kW および 1801kW で、60℃までの動作温度範囲(45℃以上で出力制限)となっており、高温による厳しい設置環境においても優れた能力を発揮します。またPVS800-57Bの場合、25℃で約15%の過負荷能力を有しております。(定格出力1711kWの場合は最大1975kW 定格出力1801kWの場合は最大2078kW)

ミラー配置も可能なモジュール式のキャビネットは、屋外収納盤やコンテナの設計、接続箱や昇圧変圧器等のBOS(Balance of System)とのレイアウト調整への柔軟な対応が可能で、特に様々なDCケーブルや接続箱のタイプに柔軟に対応することができるように工夫されています。PVS800-57B は、標準で16個のPVヒューズ付き入力回路を備えていますが、オプションにより24個まで拡張することができます。さらに、DC入力キャビネットには、各入力回路の電流監視システムも追加することが可能です。
ABB の大容量パワーコンディショナシリーズは、夜間にDC 入力側を切り離し、無効電力を供給するなど、有効電力および無効電力を制御し、電力系統の安定化をサポートする機能が標準装備されています。 ABB は、グローバルな視座で、様々な国の連系要件に対応できる機能を備えた製品開発を行っており、スマートグリッド化の進む将来も見据えています。
ABB は、プロジェクトの融資適格性の向上に寄与し持続可能な高い投資収益率を確保するために、60 カ国以上におよぶサービスネットワークで、製品の設置から試運転調整、保守整備、保守部品の供給や修理といった製品の安定稼働をフルサポートしております。
日本国内での型式名称と定格出力:
| 型式名称 | 定格出力 |
| - PVS800-57B-1645kW-C | 1711kW |
| - PVS800-57B-1732kW-C | 1801kW |
ABB(ABBN:SIX Swiss Ex)は、ABB(ABBN:SIX Swiss EX)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワー グリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB はふたつの明確な価値命題を掲げ、産業のデジタル化の未来を描いています。それは、あらゆる種類の発電所からの電気を消費家に届け、そして天然資源から完成品に至るあらゆる産業を自動化するということ。Formula Eのタイトルパートナーとして、ABBはeモビリティの限界を押し広げ、持続可能な未来に貢献します。ABB は世界100か国以上に約135,000人の従業員を擁しています。www.abb.com
お問い合わせ先:
ABB株式会社
広報・渉外
電話: 03-4523-6150
Email: jpabb.communications@jp.abb.com