非常に高いパフォーマンス、使いやすさ、接続性を実現するように設計された新しい配線用遮断器Tmax XTシリーズは、エネルギー管理、設置、およびサービスをシンプルにします。
ABBは、高性能、保護、計測、接続機能を提供する最大1600 Aの新しい配線用遮断器Tmax XTシリーズにより配線用遮断器(MCCB)の範囲を拡大しました。
これらの新製品は、選定や設置から日常の使用と診断に至るまで、お客さまの用途全体を通じて具体的な価値を提供することを目的として設計されています。 ABBの配線用遮断器(MCCB)を常に特徴づけてきた優れた遮断機能と保護機能が、正確な計測機能および接続機能と組み合わされて、設計者、設置者、およびエンドユーザーのお客さまのニーズに対応する独自のソリューションを提供します。
配線用遮断器Tmax XTシリーズは、過酷な条件下の大きな遮断容量でも対応でき、新しい業界基準となります。 Tmax XTシリーズは、通常の制約をはるかに超えて動作するように設計されており、動作電圧や環境条件に関係なく、設備の容量を最大化します。
「160Aから1600Aまでのアプリケーションに適した、配線用遮断器Tmax XTシリーズは、すべての電圧とアプリケーションに大きな遮断容量を提供します」と、ABBの保護および接続事業の責任者であるGiampieroFrisioは述べています。 「最小フレームで世界で最も正確な電子トリップユニットと組み合わせることで、新しいシリーズはプラント投資を保護し、サービスの継続性を保証します。 新しいTmaxXTシリーズにより、ABBは、業界初のスマート気中遮断器(ACB)である革新的なEmax 2の成功に基づいて、製品を進化させ続けています。」
配線用遮断器Tmax XTシリーズは、プラントおよびエネルギー管理の新しい基準を設定します。 Tmax XTシリーズの組み込み接続は、スマートフォン、タブレット、PCをABBAbilityTMクラウドプラットフォーム上のデータ分析ツールにリアルタイムでリンクします。 測定されたデータの精度が非常に高いため、ユーザーはいつでもどこでも正確な情報にアクセスできるため、リソースの監視と節約の機会の特定が容易になります。 組み込みのスマートパワーコントローラーを使用すると、エネルギー消費を最大20%削減できます。
「遮断器の機能のアップグレードも簡単です」と、ABBの遮断器およびエンクロージャ事業のグローバル製品グループマネージャーであるNiko Railoは述べています。 「運用要件が進化するにつれて、お客さまはABBマーケットプレイスから新しい機能をダウンロードすることができ、50を超えるさまざまな保護、計測、自動化機能から選択できるようになりました。」
ロジック、機能、および独自の直感的なインターフェイスはTmax XTシリーズのすべてのフレームに共通であり、気中遮断器Emax 2シリーズとも共有されているため、ABBは遮断器ポートフォリオ全体で同じロジックをお客さまに提供できる最初の企業となり、大幅な時間の削減と設置品質の向上に貢献します。 さらに、ABBは製品の設置と設定の機能を合理化および拡張しました。プロセスはこれまで以上にユーザーフレンドリーになり、モバイルデバイス用のBluetoothおよびEkip接続のおかげで必要な時間が30%短縮されました。
「安全性、製品の品質、および圧力下での信頼性は、すべての製品の基本であり、TmaxXTシリーズも例外ではありません」とRailo氏は続けます。 「お客様は、設計から製造に至るまで、細部へのABBの絶対的な注意をすぐに認識します。」

ABB(ABBN:SIX Swiss EX)は、電力、一般産業、交通/社会基盤においてエレクトリフィケーション・プロダクト、ロボティクス&モーション、インダストリアル・オートメーションおよびパワー グリッドの各分野で、世界中のお客さまに製品・サービスを提供している先駆的技術のリーダーです。130年以上にわたり、技術革新の歴史を重ね、そして今日、ABB はふたつの明確な価値命題を掲げ、産業のデジタル化の未来を描いています。それは、あらゆる種類の発電所からの電気を消費家に届け、そして天然資源から完成品に至るあらゆる産業を自動化するということ。Formula Eのタイトルパートナーとして、ABBは eモビリティの限界を押し広げ、持続可能な未来に貢献します。ABB は世界100か国以上に約135,000人の従業員を擁しています。www.abb.com