- 新型ピッキングロボット FlexPicker® IRB 365 1.5kgまでのピッキング・梱包アプリケーションに対応したクラス最速のロボット
- シェルフレディパッケージから小包仕分け、ボトルハンドリングまで、さまざまなアプリケーションに対応する柔軟性
- ABB PickMaster® Twinソフトウェアでコミッショニング時間を数日から数時間に短縮
ABBはFlexPicker® パラレルリンクロボットのポートフォリオをIRB 365で拡張します。5軸で1.5kgの可搬重量を持つIRB 365は、クッキー、チョコレート、胡椒、キャンディー、小瓶、小包などの軽量パッケージ製品の方向替えに柔軟性とクラス最速のスピードを誇ります。
IRB 365は、eコマースの増加や保存性の高いパッケージ商品への需要の高まりに対応し、生産ラインのスピードと適応性が不可欠な食品・飲料、医薬品、消費財などの用途向けに開発されました。
「IRB 365は、1kgの製品を毎分90ピックでピッキング、整列方向の転換、配置ができます」とABB ロボティクスのグローバルプロダクトマネージャーであるRoy Fraserは述べています「ネット通販の普及により、パッケージングされた商品の需要が高まっていることに着目し、新しいパラレルリンクロボットを開発しました。IRB 365は、1分あたりにより多くの製品を処理することで、生産性を向上させ、時間とエネルギーを節約し、より効率的な生産を実現します」
IRB 365は、製品の方向転換、トップローディング、二次梱包から、ボトルハンドリング、スクランブル解除、3Dピッキング、供給、小包の仕分けまで、様々な用途に対応します。市場最小のパラレルリンクロボットコントローラであるOmniCoreTM C30コントローラを搭載し、クラス最高のモーションコントロール、内蔵デジタル接続、将来の需要や要件を満たすための1000以上の追加ソフトウェア、ハードウェア機能を提供します。
ABBのPickMaster® Twinソフトウェアにより、IRB 365はデジタルツイン技術を使って、数日ではなく数時間でパッケージングラインに組み込むことができ、切り替え時間も数時間からわずか数分に短縮することが可能です。
ABBのピッキングおよびパッキングのためのロボットのポートフォリオの最新メンバーとして、IRB 365は、IRB 390を含む他のロボットと対になって、数gから15kgまでの可搬重量でピッキング、ハンドリング、パッキングに対応できます。
ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーション は、ロボティクス、マシンオートメーション、デジタルサービスのパイオニアとして、自動車、エレクトロニクス、ロジスティクスなど、多様な業界に革新的なソリューションを提供している企業です。世界有数のロボットおよびマシン・オートメーションサプライヤとして、当社は50万台以上のロボットソリューションを出荷してきました。あらゆる規模のお客さまが、生産性、柔軟性、簡便性を高め、出力品質を向上させることができるよう支援します。私たちは、未来のコネクテッド&コラボレーティブ・ファクトリーへの移行をサポートします。ABB ロボティクス & ディスクリート・オートメーションは、53カ国以上100カ所以上で11,000人以上の従業員を擁しています。go.abb/robotics