ABB, 새로운 소형 UPS 출시 기념 포토리뷰 경품 이벤트 실시

ABB, 새로운 소형 UPS 출시 기념 포토리뷰 경품 이벤트 실시

선도적인 글로벌 기술 기업 ABB가 새로운 랙타입 소형 UPS ‘PowerValue 11RT G2’ 온라인 출시 기념으로 9월 18일부터 10월 15일까지 약 한달 간 국내 ABB 온라인 공식 판매처에서 제품을 구매한 고객을 대상으로 포토 후기 경품 이벤트를 진행한다.  

이번 이벤트는 행사 기간 동안 구매 고객 중 포토 후기를 남긴 고객을 위한 무작위 추첨 경품 이벤트이다. 행사 대상 제품은 국내 온라인 공식 판매처에서 판매 중인 ABB 단상 UPS 제품이다.  

ABB 단상 UPS인 PowerValue는 이중 변환 온라인 UPS로 최대 10kVA의 깔끔하고 안정적인 전력을 중요 단상 응용 장치에 공급한다. 정전과 같은 갑작스러운 전원공급 중단 시 발생할 수 있는 데이터의 손실을 줄이도록 일정 시간 동안 안정적으로 전기를 공급해 주어 전자 제품의 전원 및 서지 보호를 제공하며, 이와 함께 중요한 정보 및 디바이스를 안전하게 보호할 수 있다.  

이번에 출시한 ‘PowerValue 11RT G2’는 랙타입 소형 UPS로 LCD 터치패널을 탑재해 보다 손쉽게 터치만으로도 LCD스크린을 180도 회전 가능하다. 또한 기존 자사 제품보다 출력 역률이 0.9에서 1로, 에코모드 효율도 95%에서 최대 98%까지 향상된 것이 특징이다. 표준 19인치 랙(rack) 구성에 설치 가능하며, 독립형 UPS 장치로 활용할 수 있다.  

UPS의 주요 사용처로는 자택에서 컴퓨터를 많이 사용하는 개인 사용자를 포함한 중소형 오피스이며, CATV(cable television), 유튜버 등 방송 기기를 사용하는 업체, 의료·광학기기 업체, 중형 생산 설비 뿐 아니라 게이머, NAS(Network Attached Storage) 사용자 등 점차 그 범위가 확대되고 있다.  

ABB는 이번 이벤트에서 총 300만원 상당의 푸짐한 경품을 증정한다. 경품은 △시놀로지 나스 (3명) △SK하이닉스 SSD카드 (10명) △ 삼성전자 DDR4-3200 (20명)이다.  

당첨자는 무작위 추첨을 통해 10월 25일 개별 공지된다. 이벤트 응모하신 분 중 경품 당첨자 외 포토 후기를 등록한 후 응모하기 양식을 작성한 모든 고객에게 스타벅스 커피쿠폰을 증정한다.  

이벤트 관련 자세한 정보는 ABB 코리아 홈페이지 또는 온라인 쇼핑몰 상품 페이지에서 이벤트 배너를 통해서 확인 가능하다. (www.abb.co.kr)

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp