- GCP100은 사이버 보안 기능이 기본 탑재된 최초의 가스 크로마토그래프
- 복잡한 가스 혼합물의 실시간 분석과 사이버 보안을 동시에 제공하며, 천연가스, 바이오가스, 석유 및 석유화학 산업에서 정확한 분석과 데이터 보안을 지원
- GCP100은 확장된 60~100°C온도 범위와 , 1 ppm 수준의 검출 범위로 광범위한 산업 및 응용 분야에 적용 가능
ABB는 천연가스, 바이오가스, 석유 및 석유화학 산업에서 복잡한 가스 혼합물의 실시간 분석과 사이버 보안에 새로운 표준을 제시하는 GCP100 가스 크로마토그래프를 출시했다. 새로운 GCPro 시리즈에 속하는 GCP100은 플랜트 운영자가 프로세스 안정성과 제품 품질을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원한다. 사이버보안 기능을 기본 탑재한 GCP100은 기존 프로세스 분석 방식을 혁신해 보다 안전한 환경에서 효율성을 높이는 통찰력을 제공한다.
GCP100은 사이버 보안 기능과 일체형 Wi-Fi 기능을 갖춘 최초의 가스 크로마토그래프(GC)이다. 시중에 나와 있는 다른 GC와 달리 타사 장치에 연결할 필요가 없어 암호화 및 보안 취약점을 제거했다. GCP100 분석기 자체에 암호화 기능이 내장돼 기밀 공정 데이터를 이전보다 더욱 안전하게 보호할 수 있다. 가스 크로마토그래프는 에너지 및 환경 모니터링과 같은 중요 인프라 부문에서 자주 사용되기 때문에 사이버보안이 매우 중요하다.

가스 크로마토그래프 분석기 GCP100 구조 
가스 크로마토그래프 분석 GCP100을 사용하고 있는 현장 전문가
ABB Measurement & Analytics의 글로벌 비즈니스 라인 매니저인 장 르네 로이(Jean-René Roy)는 "ABB의 차세대 가스 크로마토그래프는 GC 기술과 디지털화를 결합한 혁신적인 발전을 담고 있다"고 말했다. "우리는 새로운 GCPro 시리즈가 앞으로도 업계 표준이 되도록 노력해 왔으며, 오늘 GCP100 출시는 그 시작점이다. ABB는 60년 이상 가스 크로마토그래프 기술을 선도하며 프로세스 산업을 위한 실시간 가스 분석 솔루션을 제공해 왔다”고 강조했다.
광범위한 산업 및 응용 유연성을 위해 설계된 GCP100은 정밀하고 정확한 프로세스 분석, 혁신적인 디지털 연결성, 적은 가스 샘플 및 운반 가스 소비량, 낮은 에너지 소비량을 통해, 운영자가 기술적 부담과 유지 관리 부담을 늘리지 않고도 시스템을 지속적으로 모니터링할 수 있도록 지원한다. GCP100은 60~100°C(140~212°F)의 확장된 온도 범위와 1ppm 검출 범위, 첨단 모듈성을 갖춰 더욱 광범위한 산업과 응용 분야에 적용 가능하다.
이 솔루션은 하드웨어와 소프트웨어의 동시 혁신을 통해 유지 관리로 인한 가동 중지 시간을 최대 75%까지 줄일 수 있으며, 동적 QR 코드와 AI 기반 기능이 적용됐다. 4인치 제스처 제어 디스플레이와 특허받은 모듈식 설계를 갖춘 GCP100은 사용성 측면에서 새로운 산업 표준을 제시한다.
ABB의 AI 기반 My Measurement Assistant+와 ABB Ability™ Genix Copilot이 기본 탑재돼 문서, 오류 코드, 예비 부품 정보에 즉시 접근하고 진단, 예측 유지 관리, 상태 모니터링을 간편하게 수행할 수 있다.
GCP100은 저전력(12W) 설계로 에너지 절약에 기여한다. 또한 GCP100은 소형 쉘터 및 엔클로저(전기/기계 장비를 외부 환경으로부터 보호하는 케이스) 또는 경우에 따라 쉘터 없이 설치가 가능해 냉난방 및 환기(HVAC) 시스템 비용이 적고 설치 투자 비용이 낮아, 동급 최저 수준의 총 운영비용을 달성할 수 있다.
ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr
ABB Process Automation(공정 자동화) 사업은 에너지, 물, 자재 공급부터 제품 생산, 이동에 이르기까지 일상에 필수적인 광범위한 산업계 운영을 자동화, 전기화, 디지털화 한다. ABB 공정 자동화는 2만여명의 직원과 선도적인 기술 및 서비스 전문지식을 바탕으로 최적의 공정, 운영 개선 및 효율적인 에너지 사용을 제공해 프로세스, 하이브리드 및 해양 산업이 더 많은 성과를 달성하도록 지원한다. go.abb/processautomation