ABB, 어드반틱스 인수로 직류(DC) 포트폴리오 확대

ABB, 어드반틱스 인수로 직류(DC) 포트폴리오 확대

• 직류(DC) 적용 분야에서 ABB의 업계 선도 기술 역량 강화
• Advantics의 기술은 고난도 전력 변환 적용 분야에서 최대 99% 효율 제공
• 에너지 확장 및 데이터센터 성장 수요를 겨냥한 인수

ABB는 프랑스에 기반을 둔 실리콘 카바이드(SiC) 기반 전력 변환 솔루션 전문 기업 어드반틱스(Advantics)를 인수한다고 발표했다. 이번 인수로 ABB의 직류(DC) 포트폴리오가 확대되며, 데이터센터, 산업용 마이크로그리드, 발전, EV(전기차) 인프라 전반에서 고효율 DC 솔루션에 대한 가속화되는 수요에 대응할 수 있는 입지를 강화할 것으로 기대된다. 거래 조건은 공개되지 않았으며, 거래는 2026년 4분기(Q4) 내 종결될 것으로 예상된다.

국제에너지기구(IEA)는 최종 에너지 소비에서 전기가 차지하는 비중이 현재 20%에서 2035년 약 36%로 증가할 것으로 전망한다. ABB의 DC 솔루션은 첨단 반도체 기술을 활용해 더 많은 전력을 제어함으로써, 반복적인 AC/DC 변환을 최소화하고 효율을 극대화할 수 있다.

어드반틱스(Advantics) 인수를 통해 ABB는 광범위한 DC 포트폴리오에 고효율 SiC 전력 변환 기술을 추가해, 더 높은 전력 밀도, 복원력, 효율을 갖춘 새로운 전기 아키텍처에서 전력을 설계, 보호, 변환, 분배, 관리하는 데 필요한 핵심 구성요소를 강화하다는 계획이다. 또한 보호, 분배, 디지털 제어, 시스템 레벨 엔지니어링 분야에서 ABB가 보유한 전문성과 결합해, 효율을 극대화하고 에너지 저장 및 유연한 전력원을 활용하는 DC 시스템 개발을 지원한다.

ABB 스마트 파워(Smart Power) 사업부 총괄 마시밀리아노 치팔리티(Massimiliano Cifalitti) 사장은 “ABB는 글로벌 에너지 확장을 지원하기 위해 기술과 인재에 지속적으로 투자 중이다. ABB는 업계를 선도하는 직류(DC) 솔루션을 제공하고 있으며, 어드반틱스(Advantics)의 전력 변환 기술과 세계적 수준의 엔지니어링 전문성은 데이터센터, 산업용 마이크로그리드, EV 인프라 분야에서 ABB의 경쟁력을 강화할 소형·고효율 기술력 확대를 가져올 것이다”며, 이어 “ABB와 어드반틱스는 함께 차세대 DC 솔루션의 개발과 제공을 가속화할 것”이라고 말했다.

어드반틱스(Advantics) 설립자 겸 CEO 미칼 엘리아스(Michal Elias)는 “어드반틱스(Advantics)는 실리콘카바이드 기술이 획기적인 성능을 제공할 수 있음을 입증해 왔다. 전세계가 전기화됨에 따라 혁신의 기회는 전례 없이 확대되고 있으며, 효율적이고 지능적인 전력 변환에 대한 수요는 그 어느 때보다 빠르게 증가하고 있다. ABB는 이 기술의 미래에 대한 비전을 공유하며, 우리는 함께 향후 10년간 에너지 전환과 디지털 전환을 뒷받침할 인프라를 만들어갈 것이다”고 전했다.

프랑스 동부에 위치한 어드반틱스(Advantics)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어를 통합해 데이터센터, 산업용 마이크로그리드, 발전, EV 인프라 등 고난도 응용 분야 전반에서 전력 변환 성능을 최적화한다. 어드반틱스(Advantics)의 전력 변환 모듈은 최대 99% 효율을 제공한다.

ABB는 전기화 및 자동화 기술 선도 기업으로, 보다 지속 가능하고 더 효율적으로 자원이 이용되는 미래를 만들어가고 있다. ABB의 엔지니어링 및 디지털 전문 역량은 다양한 산업이 최고 수준으로 운영되는 동시에 보다 효율적이고 생산적이며, 지속 가능하도록 도와 궁극적으로 더 많은 성과를 내도록 지원한다. ABB는 이를 ‘Engineered to Outrun’이라 부른다. 140년 이상의 역사와 함께 전 세계 11만 명의 직원이 근무 중이다. 회사는 스위스 증권 거래소(ABBN)와 나스닥 스톡홀름(ABB)에 상장돼 있다. www.abb.com/kr

링크

문의하기

다운로드

공유하기

Facebook LinkedIn X WhatsApp