전력 및 자동화 기술의 선도 그룹 ABB는 세계적인 이동통신장비 업체인 에릭슨과 전략적 제휴를 발표하였다. 이로써 데이터 센터와 클라우드 운영자들은 물리적 · 가상적 자료를 최적화할 수 있는 엔드투엔드(end-to-end) 자동화 플랫폼을 제공받을 수 있게 된다.

에릭슨의 클라우드 시스템과 ABB의 데카트론 데이터 센터 인프라 관리(Decathlon® data center infrastructure management ; DCIM) 시스템을 통합함으로써, 클라우드 서비스를 이용하는 에릭슨社사의 고객들은 전력, 공조 및 IT 시스템에 대해 산업용 등급에 준하는 자동화 제어 관리가 가능해진다. 신규 플랫폼은 편리한 사용, 효율성 및 지속가능성 등을 고려하여 표준화하고 설계된다.
"데이터 센터 시장의 활성화에 따라, 데이터 센터 소유자 및 운영자는 복잡하고 미션 크리티컬 환경에서도 동일한 제어·자동화 기능을 요구하기 시작했다." ABB그룹 공정자동화 대표 Peter Terwiesh는 언급하며 "ABB와 에릭슨의 제휴는 물리적, 기계적, 전기적 인프라 자동화 영역이 IT 워크로드 관리 핵심으로까지 확대되는 효과를 가져오게 되었다. 이로써 데이터 센터의 신뢰성을 높이고 성능 향상과 더불어 운영 비용을 절감효과를 포함하여, 데이터 센터와 클라우드 작업자가 IT 워크로드를 최적화하는 기술을 제공받게 될 것이다."고 덧붙였다.
극심한 경쟁 속에서 데이터 센터 운영자들은 효율적인 가동을 위해 데이터 센터 관리에 최적화된 새로운 사양을 추구하는 경향이 강해지고 있다. 예전에는 분리되어 있었던 IT 시스템과 설비들이 보다 전체적인 운용방식으로 집약되고 있다.
ABB-에릭슨 간의 제휴로 양사는 자본 지출 소요가 감소되고, 인프라 구축 시간을 단축시킬 수 있으며 에너지 및 유지 보수 비용이 절감되어 보다 더 우수한 효율성 증대가 기대된다.
에릭슨社 클라우드 및 IP 부서 총괄인 안더스 린드블라드(Anders Lindblad)는 "ABB를 파트너사로 선정한 이유는 현재 데이터 센터용 ABB 데카트론이 오직 유일한 DCIM 솔루션이었기 때문이다. ABB의 DCIM는 서비스 프로세서에서 전력망에 이르기까지 전체적인 실시간 감시 및 제어가 가능할 뿐만 아니라 데이터 센터의 물리적 자원까지 자동화가 가능하다." 말했다.
클라우드 네트워크 사업은 지난 몇년간 급속히 발전해왔다. 451 리서치는 연평균 성장률 29% 수준으로 2018년까지 시장규모가 305억 달러에 달할 것으로 예상하고 있다. 클라우드는 빠른 데이터 전송, 어플리케이션 성능 향상 그리고 미션 크리티컬 워크로드 관련 운영효율 높이는 수단으로 광범위하게 인정받고 있다.
ABB에 대하여
ABB(www.abb.com)는 전력 및 자동화 기술 선도기업으로서, 유틸리티, 산업, 운송 및 인프라 관련 고객의 생산성 향상에 기여하는 반면, 환경 영향을 최소화하는데 일조하고 있다. ABB그룹은 전세계 100여개 국에서 약 140,000여명이 근무하고 있다. ABB코리아는 현지 법인으로 850명이 근무 중이다.
데이터 센터용 ABB 데카트론(Decathlon)
개방형 플렛폼 설계를 기반으로 한 ABB 데카트론(www.abb.com/decathlon-datacenters)은 산업용 등급 제어에 준하는 기능을 제공한다. 모든 데이터 센터 자산에 대해 신뢰성을 극대화하고 에너지 효율성 및 최적의 활용을 위한 전력, 냉방 및 IT 시스템의 유연한 네트워크를 자동화하고 관리한다. 배전 시스템부터 기업용 관리 및 그리드 연결에 이르기까지 통합 솔루션, 제품 및 서비스를 제공하는 ABB의 다양한 포트폴리오 중 하나이다.
에릭슨 클라우드 시스템에 관하여
에릭슨 클라우드 시스템은 하이퍼 스케일(hyper-scale) 성능, 운용 및 경제성을 갖추면서도 산업용등급의 보완 및 관리를 지원하는 차세대 클라우드 인프라를 실현한다. 글로벌 조직에서 사용되는 모든 종류의 어플리케이션과 데이터를 위한 보안 관리 클라우드 인프라를 제공한다.