스페인 발렌시아에서 이번 주에 열리는 경주용 고급 전기차의 시즌 전테스트를 필두로 ABB FIA 포뮬러 E 챔피언십 시즌 6이 개막됩니다. 본 대회의 타이틀 스폰서로 3 년째를 맞이하고 있는 ABB는 e-모빌리티 및 스마트 시티의 지평을 여는 혁신적인 제품 및 서비스를 전 세계 레이싱 경기장에서 선보일 예정입니다.

14번의 레이스가 진행되는 시즌 개막전은 2시즌 연속으로 사우디아라비아에서11월 22일과 23일 더블라운드로 진행되며, 2020년 7월 런던에서 최종전으로 시즌을 마무리하게 됩니다. 이번 시즌에서는 새롭게 합류한 수도인 대한민국 서울과 인도네시아 자카르타에서 연이어 개최됩니다. 또한 대표적인 자동차 업체인 포르쉐와 메르세데스-벤츠가 22개 팀의 라인업에 처음으로 합류할 예정입니다.
ABB는 e-모빌리티의 전체 가치 사슬에서 중추적인 역할을 합니다. 이러한 가치 사슬은 재생가능 자원을 이용한 전력 분배에 이르기까지 조립 라인에서 사용되고 있는 다양한 로봇에서 비롯됩니다. 또한 ABB는 디지털 에너지 관리시스템이 지원하는 배터리 저장 시스템 부문에서 활약하고 있습니다. 마지막으로, 급속 충전 기술 시장을 이끌어가는 선두주자로서 ABB는 e-모빌리티 발전에 중대한 기여를 하고 있습니다.
예를 들어, ABB는 Electrify America, IONITY, Fastened 및 수많은 기업과의 파트너십을 통해 단 4분 충전으로 100km를 충분히 주행할 수 있는 에너지 공급이 가능하도록 고출력 DC 고속충전소를 제공합니다.
ABB는 이미 스마트 홈 솔루션 ABB-free@home을 통해 에너지의 저장, 분배 및 관리를 제어하는 다양한 제품으로 건물의 에너지 효율을 관리하는 광범위한 솔루션을 제공하고 있습니다. ABB는 전 세계 40여 개국에 설치된 제어판, 센서 및 소프트웨어와 같은 약 5백만 개의 스마트 홈 솔루션 제품을 보유하고 있습니다.

운송 분야의 경우 ABB는 선박, 철도, 트램 및 케이블카의 전력 공급뿐만 아니라 그리드의 배전계통에서부터 자동차, 버스 및 트럭의 충전소에 이르는 솔루션도 제공합니다. 전 세계 76 개 국가에 판매된 ABB DC 고속 충전기는 11,000 개에 이르며, ABB는 고속충전기술 분야의 선도적인 역량을 갖고 있습니다.
ABB는 ABB 포뮬러 E의 공식 서포트 레이스 시리즈인 재규어 I-페이스 e트로피의 지속적인 공식 충전 파트너사로 함께 할 것입니다. ABB 테라 53 DC 충전기는 레이싱이 이루어지는 주말 내내 I-페이스 SUV 레이싱카에 급속 충전하여 전원을 공급합니다.
발렌시아 테스트 관련 소식과 사진을 보시려면, 트위터의 ‘@abbgroupnews’, 링크드인의 ‘ABB’, 인스타그램 및 페이스북의 ‘abbgroup’과 같은 ABB의 공식 계정을 팔로잉 하시기 바랍니다.
ABB는 기술 리더로서 산업계의 디지털 변혁을 주도 중이다. 130년 이상 이어온 혁신의 역사와 함께 ABB는 고객 중심의 전세계를 선도하고 있는 4개 사업: 전기화, 산업 자동화, 모션, 로봇자동화에 주력하고 있으며, 이는 디지털 플랫폼 ABB AbiliityTM로 지원된다. ABB파워그리드는 2020년 히타치로 분사될 예정이다. ABB는 100개 이상의 국가에서 직원 147,000명이 활동 중이다.