130년 이상 산업계 혁신을 거듭해 온 선도적인 글로벌 기술 기업 ABB가 국내 온라인 시장에 유럽형 프리미엄 배선기구 제닛(ZENIT)을 론칭한다.
ABB 유럽형 프리미엄 배선기구 ‘제닛(ZENIT)’은 국내 유명 호텔과 고급 빌라에 설치됐다. 이번에 소비자 일반 가정에서도 사용할 수 있도록 제닛(ZENIT)시리즈를 문고리닷컴을 통해 한정적으로 온라인 기획 판매에 돌입한다.
통계청에 따르면 지난 9월 온라인 쇼핑 총 거래액은 14조 7208억원으로 관련 통계 작성을 시작한 2001년 이래 최대치를 기록했다. 급속한 온라인 시장 성장세에 발 빠르게 대응하고자 ABB는 올 초 단상 UPS를 국내 온라인 출시하였고, 이번 온라인 기획 판매를 통해 계속 유럽형 프리미엄 제품들을 온라인 론칭할 예정이다.
ABB 제닛(ZENIT)은 다양한 재질의 디자인과 감각적인 컬러를 갖춘 신개념 유럽형 프리미엄 배선기구 제품이다. 이번 온라인 기획 론칭에서 고급스러운 품질을 합리적인 가격으로 만나볼 수 있다. 기본 색상은 화이트, 실버, 안트라사이트, 샴페인 이렇게 4가지 색상으로 구성되며 가정 또는 상업 시설 인테리어 어디서나 쉽고 빠르게 설치할 수 있다. 100% 재생 가능 에너지로 설계된 ‘에코디자인’ (AENOR, Made in Spain) 인증을 받은 것도 특징이다.
ABB는 소비자에게 가정 및 사무실 등의 셀프 인테리어에 활용할 수 있는 제닛 시리즈의 다양한 옵션을 제안하고 상세한 설치 방법 및 사례 등을 온라인 페이지에서 제공할 계획이다. 소비자는 제품 디자인, 기능 및 가격에 대해 빠르고 쉽게 정보를 접하여 구매할 수 있고, 대량 구매도 가능하다. 또한 문고리닷컴에서 단독 출시 및 국내 판매 대행 업체를 통한 보다 빠른 고객 응대와 제품 온라인 상담 서비스를 제공한다.
문고리닷컴은 2002년도에 설립되어 2020년도 기준 67만 이상의 셀프 인테리어 마니아 회원을 보유한 전문 업체로 인테리어 관련 유명 브랜드들이 입점 해 있을 뿐만 아니라 5곳의 오프라인 매장까지 보유하고 있다. 작년에 이어 매출이 꾸준히 신장하며 요즘 대세인 셀프 인테리어 마켓의 선도적인 온라인 쇼핑몰이다.
유튜브 제닛(ZENIT) 리뷰 영상
네이버 블로그 리뷰
- 비주언니 : 셀프인테리어, 스위치 교체하는 법 (+ABB코리아)
- 세이예홈 : 2구, 3구 전등 스위치 아이보리색으로 교체하기 - 셀프리모델링은 문고리닷컴과 함께
- 라이트포유 : 유럽형배선기구 ABB Zenit 1구매입콘센트 소개 및 전선 연결 방법
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 다음 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr
ABB 전기화 비즈니스 영역(Electrification Business Area)은 전기 제품 및 솔루션의 글로벌 리더로서100여 개 국가에서 200개가 넘는 제조 현장을 운영하고 있으며, 50,000 명 이상의 직원들이 안전하고 스마트하며 지속가능한 전기화를 제공하고자 헌신하고 있다. ABB의 핵심적인 포트폴리오인ABB AbilityTM 디지털 솔루션들은 유틸리티, 산업, 빌딩, 인프라 및 모빌리티에 있어 보다 스마트한 배전을 위해 전기 에너지의 흐름을 보호, 연결 및 최적화한다. 상세 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. https://go.abb/electrification