선도적인 글로벌 기술 기업 ABB가 국내 온라인 쇼핑몰을 통해 산업용 플러그와 소켓을 출시한다.
ABB는 60년 이상 산업용 플러그와 소켓을 제조해 왔다. 이 제품은 16A~125A 및 200V~690V의 안전성신뢰성내구성이 요구되는 광범위한 산업 환경에서 선호된다.
대부분의 화학 물질, 자외선 및 충격에 대해 높은 내성을 위해 선택된 재료를 기반으로 설계된 이 고품질의 제품군은 견고한 인체공학적 디자인이 특징이다. 모든 제품은 국제 표준(IEC 60 309-1, -2, -4)에 대한 시험 및 승인이 완료되었을 뿐만 아니라 IP44 및 IP67의 방수방진 등급을 갖추고 있다.
ABB 산업용 플러그와 소켓은 일반 산업 현장뿐만 아니라 제조 공장, 교통, 쇼핑 센터, 병원, 공연장, 캠핑장, 캠핑카 등 물과 먼지가 발생할 수 있는 환경에서 다양한 장비를 연결하는데 사용되며, 다른 브랜드 제품과 쉽게 호환 가능한 특징을 갖는다.
ABB는 보다 많은 사용자가 쉽게 구매할 수 있도록 점진적으로 온라인 판매 제품을 확대하며 전자상거래(이커머스) 시장 접근을 강화하는 전략을 진행 중이며, 금번 ABB 산업용 플러그와 소켓 제품의 추가적인 온라인 시장 출시는 강화 전략의 일환이다.
ABB코리아 전기화 사업부 총괄 박용효 부사장은 “ABB의 산업용 플러그와 소켓의 디자인 및 부품은 60년 넘게 지속적으로 개선돼 왔다”며 “우리는 환경적 측면을 고려하면서 고객의 요구 사항을 충족하는데 목표하고 있으며, 이는 우리의 제품이 안전, 내구성, 신뢰성 및 비용 절감에 대한 요구가 높은 분야의 최종 사용자를 위한 적합한 선택 이유”라고 전했다.
해당 제품은 현재 온라인 인테리어 전문마켓인 문고리닷컴에서 바로 구매 가능하며, 네이버 스토어, 11번가, 쿠팡, 옥션 등 다양한 온라인 쇼핑몰에 순차적으로 입점 예정이다.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 다음 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 110,000명의 유능한 직원들이 ABB의 성공을 주도 중이다. www.abb.kr
ABB 전기화 비즈니스 영역(Electrification Business Area)은 전기 제품 및 솔루션의 글로벌 리더로서100여 개 국가에서 200개가 넘는 제조 현장을 운영하고 있으며, 50,000 명 이상의 직원들이 안전하고 스마트하며 지속가능한 전기화를 제공하고자 헌신하고 있다. ABB의 핵심적인 포트폴리오인ABB AbilityTM 디지털 솔루션들은 유틸리티, 산업, 빌딩, 인프라 및 모빌리티에 있어 보다 스마트한 배전을 위해 전기 에너지의 흐름을 보호, 연결 및 최적화한다. 상세 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. https://go.abb/electrification