ABB가 2021년 10월19일부터 22일까지 열리는 제22회 국제 조선 및 해양산업전 (KORMARINE 2021)에 참가한다. ‘지속가능한 조선 해양의 미래를 주도하는 ABB’를 주제로 최신 친환경, 에너지 효율, 디지털 기술을 선보인다. 작년 말 ABB가 발표한 ‘지속가능전략 2030’의 핵심은 고객 및 공급사의 탄소 배출 저감을 지원하고 자사 운영에 대해 탄소 중립을 달성이다. 130년 간 혁신적인 기술과 다양한 업계 경험과 전문지식을 바탕으로 2030년까지 고객사가 연간 이산화탄소 100메가톤을 저감하도록 기여한다는 구체적인 야심 찬 목표를 설정했다.
코마린 2021에서 조선 해양 산업이 직면한 과제와 고객 니즈를 충족하는 기술을 소개한다.
조선 산업에서 업계 1위 ABB 대표제품으로 평가되는 ABB전기추진기는 1991년 첫 출시 이후 지난 30 년간 해운업체의 계속해서 변하는 다양한 요구사항을 충족하며 모든 종류 선박의 성능 향상에 기여해 왔다. 현재 유람선, 화물선, 쇄빙선, 페리 및 고급 요트에 이르는 다양한 유형 25개 선박 종류가 Azipod® 기술에 의존하고 있다. ABB는 30년 간 700대가 넘는 Azipod® 제품을 공급했다. 최근 2021년 아지포드 30주년에 친환경 Orange Marine 케이블 선박 계약을 수주하며 300번째 선박 이정표를 세웠다.
Azipod® 기술은 기존 샤프트라인 솔루션에 비해 20% 연료 절감 효과, 배기 가스 감소, 고효율 하이브리드 에너지 장치와의 완전한 통합을 제공한다. Azipod® 장치의 외부 위치는 다른 용도를 위해 선내 공간을 확보할 수 있고, 선박 설계자는 선체 형태 성능을 최적화할 수 있다. 프로펠러를 추진 모터에 직접 연결하면 기어 및 기타 보조 장비가 필요 없어 유지 보수 비용을 절감한다. 이번 전시회에서 가상 플랫폼을 적용해 다양한 선박에 따른 전기추진기를 경험하는 기회를 제공한다.
ABB는 부산항만공사의 국내 최초 배터리 전기 추진 여객선에 전력 및 추진 솔루션 공급 계약을 혜민중공업과 체결한 바 있다. ABB는 정부 주도 친환경 대체 프로젝트의 첫 시스템 공급자로서 2022년 인도 예정인 쌍동여객선의 전력 및 추진 시스템을 공급한다.
ABB Tekomar XPERT(테코마 엑스퍼트)는 ABB 디지털 제품인 170개 ABB Ability ™ 솔루션 중 하나이다. Tekomar XPERT는 수천 대 다양한 엔진 설비에 서비스 중인 광범위한 ABB 터보차저 기반을 통해 터보차저 전문 지식과 결합해 독자적인 엔진 성능 측정을 제공한다. 이 소프트웨어는 선박 운영자에게 주요 엔진 지표들을 보여주는 사용자 친화적인 대시보드를 통해 잠재적인 엔진 문제를 조기에 경고하면서 엔진 성능을 모니터링, 최적화 및 벤치마킹하도록 지원한다. Tekomar XPERT는 개별 선박 엔진을 모니터링하며 상태 진단 및 자문을 제공하는 반면, 선대용 ABB AbilityTM Tekomar XPERT는 여러 선박 전체를 벤치마킹하는 관리 도구가 포함돼 있어 엔진 운영을 최적화하는 강점을 갖고 있다. 선대용 Tekomar XPERT는 선박 전체에 걸친 사전 진단과 최적의 엔진 성능을 유지해 신뢰성과 항해 성능을 높이고 이와 더불어 배출 목표 달성을 지원한다. ABB는 셀프 정비가 가능하고 부분 부하에 최적화된 MXP 터보차저와 함께, 부스에서 직접 대시보드를 접속해 전체 선박의 엔진 모니터링과 자문 기능을 체험할 수 있다. Tekoma XPERT는 현대글로벌서비스, HSD엔진 등 국내 고객에도 인정받아 엔진 최적화, 배기가스 모니터링 파트너로 선택됐다.
ABB는 수질 모니터링 시스템(Water Monitoring System, 이하 WMS)은 선박의 스크러버 세정수 품질을 모니터링한다. 스크러버는 국제해사기구(IMO) 황산화물 배출규제에 따라 선박 내 배출되는 배기가스 내 황산화물(SOx)을 저감하는 탈황장치이다. 환경규제가 강화되는 가운데 스크러버 설치 증가와 함께 스크러버 세정수를 모니터링하는 장비 수요도 급격히 증가했다. ABB는 고객이 MEPC.259(68) 규정 준수를 위한 세정수를 분석하는 장비를 선보인다. 전시된 WAA700은 pH, PAH, 탁도, 세정수 온도를 지속적으로 측정 분석하며 분석한 데이터는 다양한 통신을 통해 전송관리한다.
다양한 산업에서 대표적인 에너지 효율 제품으로 알려진 세계 1위 ABB 드라이브 및 모터는 조선, 항구, 크레인 산업에도 폭넓게 적용되고 있다. ABB는 HES880 모바일 드라이브와 AMXE 영구 마그네틱 모터 제품을 적용한 국내 기업의 선박용 추진시스템을 전시한다. 해당 드라이브 모터 패키지는 소형 디자인으로 혹독한 조건과 과중한 작업에도 견딜 수 있도록 설계돼 예인선, 관광 페리와 같은 소형 선박에 이상적이고 협소한 공간에 설치가 용이하며, 다양한 용량으로 지원된다. ABB는 국내 유수 기업과 파트너쉽을 확대하면서 고객 접점을 넓히고 ABB 기술 접근성을 높이고 있다.
ABB는 코마린 기간 동안 ABB 부스 방문객을 대상으로 아이패드와 커피 머신 선물을 증정하는 럭키 드우로 경품 행사를 진행한다. 또한 현장 참가가 어려운 고객을 위하 온라인으로 ABB기술을 확인할 수 있는 가상 전시회를 운영 중이다. 가상 전시관은 ABB홈페이지를 통해 방문할 수 있다.
ABB(ABBN: Six Swiss Ex)는 선도적인 글로벌 기술 기업으로, 보다 생산적이고 지속 가능한 미래를 만들고자 사회와 산업의 변혁을 활성화하고 있다. ABB는 소프트웨어를 전기화, 로보틱스, 자동화, 모션 포트폴리오에 연결함으로써 기술의 경계를 넓혀 성과를 다음 단계로 끌어올린다. 130년이 넘는 우수한 역사와 함께, 100여 개 국에서 105,000명의 유능한 직원들이 ABB 성공을 주도 중이다.