"Lietuvoje ir visose Baltijos šalyse nuolat daugėja elektromobilių ir joms skirtų įkrovimo stotelių," - sako Baltijos šalių elektrifikacijos verslo vadovas Dainius Bružas. "Ši pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse "ABB Terra 360" stotelė yra skirta sunkvežimių įkrovai. Ir tam Kauno sunkvežimių centre "Volvo Trucks" pritaikė visą infrastruktūrą - patogų privažiavimą ir parkavimąsi. Tad šios stotelės įrengimas atveria naujas ABB stotelių pritaikymo galimybes - patogiai krauti elektra varomas didelių gabaritų transporto priemones."
"ABB Terra 360" stotelę įrengusi „Volvo Lietuva“ skatina regioniniams pervežimams skirto sunkiojo transporto elektrifikaciją ir suteikia patogią naudojimo prieigą elektrinius sunkvežimius jau įsigijusiems vežėjams. Tad Kauno Vakariniame aplinkkelyje stotelė įrengta taip, kad sunkvežimių vairuotojai galėtų patogiai privažiuoti bet kuria kryptimi ir patogiai įsikrauti.
Stotelės maksimalus galingumas siekia 360 kW. Šiuo metu visą jos įkrovimo potencialą ir įkrovimo greitį gali išnaudoti tik komercinis transportas. Pavyzdžiui, „Volvo“ elektrinių sunkvežimių įkrovimo maksimali galia yra 250 kW. 540 kWh talpos baterijas nuo 10 proc. iki 100 proc. įkrovos lygio galima įkrauti per maždaug 2 val., o iki 80 proc. – per 1 val. 30 min.
Suprojektuota pagal šiandieninius EA vairuotojų poreikius, "Terra 360" stotelė yra galinga, lanksti, draugiška vartotojui. Ji suprojektuota, taip, kad ją būtų patogu pasiekti; turi dvi krovimo jungtis „Combo 2“ (CCS2) su 5,3 m ilgio kabeliais.
Stotelę įrengusios bendrovės „Įkrautas“ verslo projektų vadovas Artūras Stoškus sako: „Nors tokio galingumo stotelėse dažnai įkrovimo kabeliai būna sunkūs ir ne itin patogūs naudoti, ši „ABB Terra 360” stotelė pasižymi inovatyvia kabelių sistema ir patogia jų įrengimo vieta, todėl ja naudotis paprasta ir lengva bet kuriam vairuotojui“.
"Tai buvo labai įdomus projektas su tokios galios stotele, nes tai yra pirmoji mūsų tokia galinga 360 kW galios įkrovos stotelė ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse", - sako ABB e-mobilumo pardavimų ir rinkodaros specialistas Edgaras Andrulis.

Nuotr. "Volvo Lietuva" 
Nuotr. "Volvo Lietuva" 
Nuotr. "Volvo Lietuva"