Kaip teigia ABB elektros variklių ir pavarų verslo vadovas Lietuvoje Justinas Pesliakas, tai įkvepiantis energetinio efektyvumo pavyzdys, kai jau esamų, aplinkai draugiškų ir tvarių technologinių sprendimų diegiamas praktikoje ne tik prisideda prie išmetamų CO2 emisjų mažinimo, bet ir duoda apčiuopiamą ekoniminį efektą. Pavyzdžiui, šios investicijos atsipirkimas planuojamas jau po mažiau nei 2,6 metų.
Iniciatyva atspindi tiek ABB, tiek čia dirbančios komandos įsipareigojimą ir atsidavimą siekti energetinio efektyvumo, diegti aplinkai draugiškas praktikas ir įkvėpti klientus veikti tvariai, - pažymi Justinas.
„Remiantis Tarptautinės energetikos asociacijos (TEA) duomenimis, energetinis efektyvumas yra pagrindinis veiksnys, leisiantis pasiekti grynąjį nulį (angl. net-zero). Todėl būtina peržiūrėti savo esamus procesus ir elektros energijos vartojimo įpročius“, – sako Justinas.
Projekto apžvalga
Prie klientų aptarnavimo specialisto Dariaus Nekrasovo sumanytos iniciatyvos įgyvendinimo prisidėjo kokybės, saugos, sveikatos ir aplinkosaugos specialistas Petras Viešchnickas bei ABB elektrifikacijos verslo Lietuvoje pardavimų specialistai Jonas Prenskas ir Marjan Sadocha, kurie parinko tinkamus produktus. Pagrindiniai projekto tikslai buvo keli, iš kurių pats svarbiausias – sutapyti energijos. Taip pat buvo svarbu garantuoti pigesnį aptarnavimą (dėl sumažėjusio poreikio keisti šviestuvus), generuoti mažiau šešėlių sandėlio aplinkoje ir modernizuoti bendrą sandėlio įvaizdį.
Kaip teigia klientų aptarnavimo specialistas Darius Nekrasovas, atsižvelgiant į globalias ABB tendencijas, mūsų ABB pastate ir jo teritorijoje diegiami tvarūs sprendimai, todėl siekta, kad ir sandėlis išliktų aplinkai draugiškų iniciatyvų dalis.
Šio projekto įgyvendinimas suteikė puikią galimybę pritaikyti ABB produktus mūsų pačių kasdienėje veikloje, - dalinasi Darius.
Kokybės, saugos, sveikatos ir aplinkosaugos specialistas Petras Viešchnickas džiaugiasi galėjęs dalyvauti projekte, kurio tikslas modernizuoti sandėlio apšvietimą. „Džiaugiuosi, kad mano ir įmonės vertybės bei požiūris į energetinio efektyvumo siekimą, išteklių tausojimą bei tvarumą sutampa. Apšvietimo modernizavimas ne tik padės sutaupyti kaštus, bet ir ženkliai prisidės prie darbo saugos užtikrinimo dėl geresnių apšvietimo sąlygų sandėlyje.“

Efektyvesnis energijos vartojimas ABB sandėlio patalpose
Ankstesnę sandėlio apšvietimo sistemą sudarė 108 liuminescenciniai šviestuvai, iš kurių kiekvienas sunaudojo 80W energijos. Įprastos 9 valandų trukmės darbo dienos metu buvo sunaudojama 78 kWh energijos, o per metus - 23 500 kWh.
Palyginimui, naujoji LED apšvietimo sistema, kurią sudaro 108 „Philips“ LED Tube T5 MASTER (HF) Ultra Output 36W šviestuvai ir ABB flex Tronics būvio jutikliai, gerokai sumažins elektros energijos sąnaudas. Kiekvienas šviestuvas sunaudos tik 37W energijos, o būvio jutikliai užtikrins, kad nevykstant sandėlio operacijoms, apšvietimas būtų išjungtas apskritai. Tikimasi, kad tokios apšvietimo sistemos dėka, per metus sandėlio sunaudojama elektros energija sieks iki 3 300 kWh (kai buvusi sistema suvartodavo 23 500 kWh per metus), o tai reiškia 85 proc. mažesnį energijos sunaudojimą. Projekto atsipirkimas planuojamas jau po mažiau nei 2,65 metų.
Suvartojamos energijos efektyvinimas ne tik mažina bendras pastato elektros išlaidas, bet tuo pačiu prisideda ir prie globalių ABB tvarumo ir žiedinės ekonomikos tikslų. Dėka naujos apšvietimo sistemos įrengimo ir sutaupytos energijos, ABB elektromobiliai galės nuvažiuoti 34 640 km per metus.
Sandėlio apšvietimo atnaujinimas reiškia kur kas daugiau nei techninį patobulinimą. Tai yra komandiškas požiūris į efektyviai vartojamą energiją, tvarumą ir pažangių sprendimų diegimą kiekviename mūsų veiklos etape.