Atsižvelgiant į globalius ABB tvarumo standartus, Lietuvos ABB pastato teritorijoje nuspręsta sumontuoti naują, papildomą saulės elektrinę ir tokiu būdu pademonstruoti organizacijos įsipareigojimą tvarumui, aplinkosaugai ir energijos vartojimo efektyvumui. Nauja 50 kW galios saulės elektrinės sistema padidins bendrą ABB saulės parko pajėgumą iki 100 kW.
Kaip teigia ABB elektros variklių ir pavarų verslo Lietuvoje vadovas Justinas Pesliakas, investicijos į atsinaujinančią energiją – ne pasirinkimas, o neišvengiama būtinybė.
Lietuvoje pastatai suvartoja apie 40 proc. visos energijos ir išskiria per trečdalį visų CO₂ emisijų. Šis sektorius yra svarbus klimato kaitos veiksnys, todėl investicijos į žalios elektros energijos gamybą bei energijos vartojimo efektyvumo didinimą pastatuose yra viena iš prioritetinių krypčių. Diegdami energetiškai tvarius sprendimus ne tik prisidedame prie CO₂ emisijų mažinimo, bet kartu ir formuojame atsakingesnį visuomenės požiūrį į energijos vartojimą, – dalinasi Justinas.
Visos saulės elektrinės Lietuvos ABB pastato teritorijoje kartu pagamins 120–140 MWh energijos per metus, kas sudarys apie 35 proc. viso biuro elektros energijos poreikio (kuris šiuo metu siekia apie 378 MWh per metus). Palyginimui, 2024 metais esamos saulės elektrinės pagamino 45049 kWh elektros energijos.
Svarbu paminėti, kad Lietuvos ABB suvartojamos elektros poreikis ateityje tik augs dėl didėjančio elektromobilių skaičiaus ABB autoparke.
Naujos elektrinės projekto įgyvendinimas ne tik sumažins Lietuvos ABB biuro priklausomybę nuo išorinių energijos šaltinių, bet ir leis išvengti nuo 117 iki 136 tonų CO₂ emisijų per metus. Be to, saulės parko dėka kasmet bus sutaupyta 14 000 – 15 000 eurų.

Globaliu mastu, ABB, diegdama energiją taupančius sprendimus savo gamyklose ir investuodama į atsinaujinančią energiją, mažina poveikį aplinkai ir skatina efektyvesnį energijos vartojimą pramonėje. Pavyzdžiui, nauji ABB energijos valdymo ir optimizavimo sprendimai leido sumažinti CO₂ pėdsaką bendrovės gamyklose ir sutaupyti daugiau nei 150 000 JAV dolerių per metus. Be to, ABB aktyviai dalyvauja atsinaujinančios energijos projektų automatizavime, prisideda prie modernių saulės ir vėjo jėgainių veiklos optimizavimo.
Naudodama pažangias skaitmenines technologijas ir dirbtinį intelektą, ABB kuria sprendimus, leidžiančius padidinti atsinaujinančios energijos gamybos efektyvumą, sumažinti energijos nuostolius bei užtikrinti stabilų ir patikimą elektros tiekimą.
Plačiau apie ABB tvarumo iniciatyvas: https://global.abb/group/en/sustainability