- Naujame ABB dažnio keitiklyje integruotos dvi Ethernet jungtys ir yra palaikomi pramoninės komunikacijos protokolai: Profinet IO RT, Ethernet/IP ir Modbus TCP/IP.
- ACS380-E su integruotomis kibernetinio saugumo funkcijomis padės įrangos gamintojams pasiruošti nuo 2027 m. įsigaliosiantiems ES Mašinų reglamentams.
- USB-C jungtis leidžia greitai atlikti „šaltą paleidimą“ bei atnaujinti programinę įrangą be išorinio maitinimo šaltinio ar papildomų priedų.
Naujas ABB ACS380-E dažnio keitiklis sukurtas taip, kad būtų lengvai integruotas į mašinas ir atitiktų pramonės automatizavimo reglamentus ir reikalavimus ateityje.
Ši dažnio keitiklio versija specialiai pritaikyta naudoti pramoninėje įrangoje. Jį lengva pajungti ir paleisti. Dažnio keitiklis sukurtas taip, kad atitiktų vis griežtėjančius kibernetinio saugumo reikalavimus. Į jį integruotos dvi Ethernet jungtys ir standartiškai tiekiami, pasirenkami protokolai, kurie pašalina papildomų modulių poreikį, mažina sistemos sudėtingumą ir trumpina įdiegimo laiką.
Be to, dėka universalus USB-C ryšio ir galimybės atnaujinti programinę įrangą per Ethernet, dažnio keitiklis greitai paruošiamas darbui, užtikrinamas jo saugumas ir ilgaamžiškumas.
„Šiuolaikinėje pramonėje įranga turi būti išmani, saugi ir lengvai valdoma, o kartu lanksti ir patikima,“ – teigia ABB produktų vadovas Prabhu Nagavi. „ACS380-E su pažangiomis funkcijomis leidžia klientams kurti aukštos klasės mašinas, kurios atitinka šiuolaikinius reikalavimus ir yra pasiruošusios ateičiai.“
Nuo 2026 m. ACS380-E palaikys visus pagrindinius elektros variklius, kurių įtampos diapazonas nuo 100 iki 600 V. Dažnio keitiklis užtikrins tikslų variklio valdymą tokiose srityse kaip pakavimo sistemos, konvejeriai, ekstruzijos linijos ar kelių ašių mechanizmai. Dažnio keitiklis yra lengvai integruojamas su pagrindinėmis automatikos sistemomis – tiek ABB AC500 PLC, tiek kitų gamintojų sprendimais. Kompaktiškas dizainas ir universalios montavimo galimybės leidžia patogiai įrengti jį net ir mažuose skyduose.
ACS380-E taip pat palaiko ABB programinę įrangą tokią kaip Drive Composer ir naują versiją – Drive Composer 3, kuri dar labiau palengvina įrangos valdymą, leidžia lanksčiai suprogramuoti reikalingas funkcijas bei greitai konfigūruoti parametrus neprisijungus prie įrenginio.
Naujas ACS380-E dažnio keitiklis rinkoje pasirodė šių metų liepos pradžioje. Pirmos siūlomos versijos iki 22 kW galios prie 400 V, o vėliau bus papildytos ir kitos galios bei konfigūracijos.
Plačiau apie ACS380-E.