Energijos vartojimo efektyvumo judėjimo asociacija (angl. Energy Efficiency Movement, EEM) pristatė naujausią pasaulinį tyrimą, kuriame atskleidžiamos pagrindinės kliūtys pramonės sektoriams diegiant energiją taupančius sprendimus. Tyrime taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip spartinti efektyvumo priemonių diegimą ir stiprinti įmonių konkurencingumą.
2025 m. atliktas tyrimas rodo, kad nors 68 % įmonių per pastaruosius metus padidino biudžetus energijos vartojimo efektyvumui, net 84 % respondentų mano, kad jų organizacijose vis dar skiriama nepakankamai lėšų tokiems projektams įgyvendinti.
Trūksta lyderystės
Viena iš priežasčių – silpna lyderystė. Daugiau nei trečdalis respondentų nurodo, kad jiems sunku prioretizuoti energijos vartojimo efektyvumo klausimus. Tai sutampa ir su ankstesnių tyrimų išvadomis: beveik pusę potencialių energijos taupymo rezultatų energijai imliose pramonės šakose galima pasiekti ne diegiant naujas technologijas, o keičiant vadybos praktiką ir darbuotojų elgseną.[1]
EEM vadovo Mike Umiker teigimu, efektyvesnis energijos vartojimas – būtina sąlyga tvariam ir konkurencingam vystymuisi.
„Energijos vartojimo efektyvumas remiasi esamų sistemų optimizavimu, todėl tai yra praktiškas ir greitas būdas pagerinti veiklos rezultatus bei sumažinti poveikį aplinkai. Tai yra svarbi priemonė kovojant su klimato kaita, stiprinant energijos tiekimo saugumą ir mažinant ekonominę naštą“, – priduria Mike Umiker.
Finansų trūkumas
Beveik pusė įmonių (43 %) finansus įvardija kaip didžiausią kliūtį siekiant energijos vartojimo efektyvumo. Dar penktadaliui (19 % ) didžiausias iššūkis – infrastruktūros pritaikymas, o 15 % įmonių trūksta kvalifikuotų specialistų. Strateginiai trūkumai, pavyzdžiui, menkas vadovybės dėmesys, sudaro 12 %, o duomenų valdymo problemos – 11 %. Ekspertai pabrėžia, kad dažniausiai įmones stabdo ne vienas veiksnys, o kelių priežasčių derinys.
Kaip teigia ABB elektros variklių ir pavarų verslo Lietuvoje vadovas Justinas Pesliakas, energetiškai efektyvūs sprendimai ir technologijos yra prieinami jau šiandien. Tačiau net 84 % tyrime dalyvavusių įmonių nurodo, kad pagrindinės kliūtys įgyvendinti energetinio efektyvumo projektus yra finansavimo stoka ir kvalifikuotų specialistų trūkumas.
„Bendraujant su pramonės sektoriaus atstovais akivaizdu, kad mūsų šalies situacija nėra išimtis – ji atspindi ir pasaulinės apklausos rezultatus. Norint pasiekti proveržį energijos vartojimo efektyvumo ir dekarbonizacijos srityse, būtina: užtikrinti stabilų ir paprastą finansavimo modelį, aiškiai parodyti investicijų grąžą bei aplinkosauginę naudą, stiprinti esamų ir būsimų specialistų kompetencijas, o svarbiausia – užmegzti glaudesnį dialogą tarp pramonės, mokslo ir politikos. Tik veikdami kartu galime pasiekti tiek ekonominę naudą, tiek realų indėlį į klimato kaitos mažinimą“, – pažymi Justinas Pesliakas.

Kaip įveikti kliūtis?
Tyrime pateikiamos įžvalgos, kaip įveikti kliūtis. Pavyzdžiui, siūloma kurti atskirus efektyvumo biudžetus, ieškoti alternatyvių finansavimo modelių, ruošti tikslingus verslo planus su aiškiai apskaičiuota investicijų grąža. Be to, pateikiamos aiškios veiksmų gairės, kaip pramonei tikslingai planuoti ir įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo priemones – nuo finansavimo užtikrinimo iki strateginių galimybių valdymo.
Atsisiųsti ataskaitą: Efektyvumas dabar: kaip įveikti energijos vartojimo efektyvumo kliūtis
Energy Efficiency Movement (EEM) – tai ne pelno siekianti asociacija, siekianti plataus masto energijos vartojimo efektyvumo diegimo pramonėje. Asociacija spartina pažangą energijos vartojimo efektyvumo srityje dalindamasi žiniomis, skatindama mokymąsi ir bendradarbiavimą. EEM vienija pramonės lyderius ir pasitelkia jų bendrą patirtį bei išteklius, kad padėtų pasauliui judėti klimato neutralumo link. EEM buvo įkurtas 2021 m. kaip pramonės balsas ir šiandien vienija daugiau nei 550 organizacijų daugiau nei 40-yje šalių. www.energyefficiencymovement.com
ABB yra pasaulinė elektrifikacijos ir automatizavimo technologijų lyderė, kuri skatina tvaresnę ir išteklius tausojančią ateitį. Bendrovės sprendimai apjungia inžinerines žinias ir programinę įrangą tam, kad padėtų pramonės įmonėms pasiekti aukštą našumo lygį, kartu veikti efektyviau, produktyviau ir tvariau, taip įgyjant konkurencinį pranašumą. Bendrovės viduje šiuos sprendimus vadiname „Engineered to Outrun“. Bendrovė gyvuoja daugiau nei 140 metų ir visame pasaulyje turi apie 110 000 darbuotojų. Bendrovės ABB akcijos kotiruojamos SIX Swiss Exchange (ABBN) ir Nasdaq Stockholm (ABB) vertybinių popierių biržose.
[1] https://ee-ip.org/fileadmin/user_upload/DOCUMENTS/Content/DNV_GL_Energy_Culture_Service_01.pdf