ABB išplėtė IE5 SynRM variklių asortimentą: itin aukštas efektyvumas ir dar daugiau pritaikymo galimybių

  • ABB išplėtė savo IE5 sinchroninių reaktyviųjų variklių („SynRM“) be retųjų žemės metalų asortimentą ir pristatė mažesnių korpusų elektros variklių modelių.
  • Patikrinti „SynRM“ varikliai leidžia sutaupyti iki 40 % energijos, palyginus su IE3 klasės varikliais, o investicija dažnai atsiperka vos per kelis mėnesius.

ABB papildė IE5 „SynRM“ variklių asortimentą trimis mažesnių dydžių korpuso gabaritais (90, 100, 112), kurių galia siekia nuo 1,1 kW iki 450 kW. Dabar klientams siūlomas plačiausias variklių be magnetų pasirinkimas, užtikrinamas didesnis efektyvumas, patikimumas, tvarumas ir dar daugiau pritaikymo galimybių. Dėl išplėstų galios parametrų ir greičio diapazono iki 3600 aps./min., šie varikliai idealiai tinka siurbliams, ventiliatoriams ir kompresoriams, o naudojant kartu su ABB dažnio keitikliais užtikrinamas maksimalus našumas.

„SynRM“ varikliai priklauso ABB „EcoSolutions™“ gaminių asortimentui, kuris leidžia klientams ir partneriams priimti tvaresnius sprendimus, tuo pačiu užtikrinant didesnį skaidrumą apie kiekvieno gaminio žiediškumą ir poveikį aplinkai. Šio asortimento gaminiai turi nepriklausomos trečiosios šalies patvirtintas aplinkos apsaugos deklaracijas (ISO 14025 skyrius III).

„Mažesni varikliai dažnai naudojami dideliais kiekiais ir nuolatinio darbo arba ribotos erdvės aplinkose, kur svarbus šiluminis našumas, tikslus valdymas ir didelis efektyvumas esant dalinei apkrovai“, – teigia Stefan Floeck, ABB IEC žemos įtampos variklių padalinio prezidentas. „Išplėtę „SynRM“ asortimentą, užtikriname, kad kiekvienas variklis, nepriklausomai nuo jo gabaritų, prisidėtų prie klientų produkcijos gamybos našumo ir emisijų mažinimo.“

ABB IE5 „SynRM“ varikliai sumažina energijos nuostolius iki 40 %, palyginti su IE3 varikliais, o tai lemia reikšmingą energijos  kaštų sutaupymą. Pavyzdžiui, vienas 90 kW variklis per 15 metų gali sutaupyti iki 59 850 eurų ir sumažinti CO₂ emisijas 71 820 kg. Pramonės objektuose įprastai veikia dešimtys ar net šimtai mažesnių variklių kartu su didesniais, todėl šios sutaupytos lėšos ir nauda aplinkai padidėja daug kartų – investicija dažnai atsiperka vos per keletą mėnesių.

Šis portfelio išplėtimas patvirtina  ABB įsipareigojimą siekti IE6 „Hyper-Efficiency“ efektyvumo lygio, kuris jau pasiektas tam tikruose „SynRM“ modeliuose virš 90 kW. Šie varikliai užtikrina iki 20 % mažesnius energijos nuostolius, palyginus su IE5 klasės varikliais ir tampa naujuoju energijos vartojimo efektyvumo etalonu pramonėje.

Sužinokite daugiau apie ABB SynRM variklius

center

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp