Rugsėjo 18 d. Inovacijų agentūros organizuotame renginyje „GreenTech akademija: dekarbonizacija, kuri atsiperka“ pramonės įmonių atstovai gilinosi į tai, kaip tvarūs sprendimai gali ne tik prisidėti prie klimato tikslų, bet ir sumažinti veiklos sąnaudas. Vienas iš pranešimų – ABB el. variklių ir pavarų verslo Lietuvoje vadovo Justino Pesliako pristatymas apie ABB technologinius sprendimus dekarbonizacijai ir energijos vartojimo efektyvumui didinti.
ABB, kaip technologijų lyderė elektrifikacijos ir automatizavimo srityje, siūlo platų sprendimų spektrą, skirtą pramonės transformacijai. Įmonė aktyviai prisideda prie emisijų mažinimo sunkiai dekarbonizuojamuose sektoriuose – plieno, cemento, chemijos, kasybos ir naftos bei dujų pramonėje. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, pramonės sektorius sukuria apie 29 % visų pasaulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, todėl technologijų diegimas čia yra vienas esminių kelių link klimato neutralumo.
ABB sprendimai
Elektros pavaros vietoje turbinų: ABB siūlo pakeisti tradicines dujų turbinas elektros pavaromis, kurios pasižymi iki 93 % efektyvumu ir gali sumažinti CO₂ emisijas iki nulio, jei naudojama žalia energija. Tokie sprendimai leidžia sutaupyti iki 5 mln. USD per metus.
Dažnio keitikliai ir IE5 varikliai: itin fektyvūs ABB sinchroniniai varikliai, dirbdami kartu su dažnio keitikliais, sumažina elektros energijos vartojimą iki 25 %, o CO₂ emisijas net dešimtimis tonų per metus. Pavyzdžiui, vėjo jėgainių parko modernizavimas leido sumažinti emisijas iki 79 %.
Šilumos siurbliai ir CCUS technologijos: ABB siūlo sprendimus, leidžiančius elektrifikuoti žemos ir aukštos temperatūros procesus, taip pat taikyti CO₂ surinkimo ir saugojimo technologijas.
Skaitmeniniai įrankiai: ABB Ability™ platforma leidžia stebėti įrangos būklę, optimizuoti energijos vartojimą ir priimti duomenimis grįstus sprendimus.
Platesnis kontekstas
Globaliu mastu, plieno ir cemento pramonės dekarbonizacija yra ypač svarbi, nes abu sektoriai kartu sudaro apie 10 % visų pasaulio emisijų. Vien plieno gamyba 2023 m. pasiekė beveik 1,9 mlrd. tonų, o cemento gamyba iki 2030 m. gali išaugti iki 8,2 mlrd. tonų. Toks mastas rodo, kad technologiniai sprendimai, kuriuos siūlo ABB, turi globalų poveikį: jie padeda sunkiajai pramonei pereiti prie mažataršės gamybos, kurios poreikis tik didės dėl urbanizacijos, infrastruktūros plėtros ir žaliųjų technologijų augimo.
ABB pavyzdžiai rodo, kad dekarbonizacija nėra tik aplinkosaugos klausimas – tai yra ir konkurencinis pranašumas, leidžiantis optimizuoti procesus, mažinti sąnaudas ir kurti tvarią verslo strategiją.

Inovacijų agentūros nuotrauka